Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Osłony termometryczne

Osłony termometryczne do czujników temperatury w różnych zastosowaniach przemysłowych

Osłony termometryczne dla czujników temperatury
26 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Osłony termiczne i rury osłonowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Informacje o osłonach termometrycznych

Osłona termometryczna to zwilżana przez proces część termometru, która chroni wkład z czujnikiem temperatury przed trudnymi i agresywnymi warunkami procesowymi, takimi jak wysokie ciśnienie, duża prędkość przepływu i substancje korozyjne. Osłona termometryczna zapewnia także możliwość wymiany wkładu pomiarowego bez przerywania procesu. Konstrukcja osłony termometrycznej, procesy produkcyjne, określone normy branżowe i wymagania certyfikacyjne zakładu produkcyjnego mają wpływ na wybór typu osłony termometrycznej.

Opis oferty

  • Konstrukcja osłony termometrycznej – spawana, prętowa lub kuta
  • Szeroka gama przemysłowych i higienicznych przyłączy procesowych – np. gwintowane, kołnierzowe, do wspawania, mufowe, zaciskowe i wiele innych
  • Szeroki wybór materiałów – od stali nierdzewnej przez różne stopy po ceramikę i nie tylko
  • Z przedłużaną szyjką lub bez
  • Konstrukcje zgodne z normami DIN 43772, ASME B40.9 lub NAMUR NE 170

Oferta naszych usług

Endress+Hauser pomaga w doborze, konfiguracji i zamawianiu osłon termometrycznych odpowiednich do warunków procesowych i specyfikacji klienta.

1. Opcje zamawiania

  • Termometr i odpowiednia osłona termometryczna są dostarczane jako wstępnie zmontowana pojedyncza jednostka pod jednym kodem zamówienia.
  • Termometr i odpowiednia osłona termometryczna są dostarczane jako dwie jednostki z oddzielnymi kodami zamówieniowymi.Opcja ta może być wykorzystywana w projektach z zewnętrznymi wykonawcami instalacji, dzięki elastyczności montażu jednostek w różnych terminach / lokalizacjach.
  • Osłona termometryczna jako samodzielne urządzenie, np. jako część zamienna lub na potrzeby modernizacji.

2. Łatwa i kompleksowa konfiguracja produktu zgodnie ze specyfikacją (standardy osłony termometrycznej, przyłącze termometru, przyłącze procesowe, kształt końcówki, wymiary...)

3. Kalkulacja rozmiaru/wytrzymałości osłony termometrycznej zapewnia integralność strukturalną osłony termometrycznej i jej zdolność do wytrzymania określonych warunków procesowych. Obliczenia te uwzględniają właściwości materiałowe i wymiary geometryczne osłony termometrycznej, a także warunki procesowe. Prawidłowe wyniki obliczeń potwierdzają, że osłona termometryczna jest bezpieczna i odpowiednia do użycia w zamierzonym zastosowaniu.