Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego

Przetworniki ciśnienie do ciągłego pomiaru lub sygnalizatory ciśnienia cieczy

Pomiar ciśnienia bezwzględnego i względnego
21 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego

Przetworniki do ciągłego pomiaru ciśnienia względnego i bezwzględnego lub sygnalizatory ciśnienia zapewniają pozwalają prowadzić bezpieczne pomiary parametrów cieczy i gazów w różnych instalacjach. Cerabar oraz sygnalizatory Ceraphant w sposób niezawodny monitorują poziom materiałów w branży żywnościowej. Urządzenia posiadają szereg różnych aprobat higienicznych. Dzięki dopuszczeniom SIL oraz certyfikatom ochrony przeciwwybuchowej rzetelność pomiarów jest także gwarantowana w przemyśle przetwórczym. Sprawdź naszą szeroką ofertę urządzeń Cerabar i Ceraphant , klikając poniższy przycisk.

Przetworniki ciśnienia absolutnego i względnego z celą ceramiczną lub silikonową lub separatorem membranowym doskonale sprawdzają się w różnych instalacjach procesowych i higienicznych. Dzięki doborze odpowiedniej technologii pomiarowej oraz stosowaniu urządzeń dostosowanych do konkretnych potrzeb Endress+Hauser może zaoferować przetworniki ciśnienia zapewniające szybką konfigurację (w tym metoda plug and play), a tym samym gwarantują łatwe uruchamianie, redukcję kosztów i czasu — niezależnie od tego, czy są to sygnalizatory ciśnienia czy przetworniki ciśnienia.

Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego: zasada pomiaru

Czujnik krzemowy: ciśnienie robocze odkształca membranę procesową, a następnie olej manometryczny przenosi ciśnienie na mostek oporowy (technologia półprzewodnikowa). Zmiana napięcia wyjściowego na mostku zależna od ciśnienie jest mierzona i przetwarzana.

Sygnalizator ciśnienia: sygnalizator ciśnienia otwiera lub zamyka styk elektryczny PNP po osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia. Dostępne jest także wyjście prądowe 4–20 mA.

Korzyści

  • Czujnik krzemowy: przeznaczone do ciśnień roboczych do 700 barów, niewielkie, montowane na płasko przyłącza procesowe, gwarantowana odporność na przeciążenia, minimalne efekty cieplne
  • Separator membranowy: szeroki wybór materiałów specjalnych i przyłączy procesowych, temperatury pracy od -70 do +400°C
  • Sygnalizator ciśnienia: kontrola funkcjonowania oraz lokalna sygnalizacja danych na wyświetlaczach LED i cyfrowych, obsługa i wizualizacja możliwe także z poziomu komputera PC, obudowa ze stali kwasoodpornej oraz tabliczka znamionowa grawerowana laserowo