Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sondy ze zintegrowanym przewodem

Termometry rezystancyjne i termopary z przewodem połączeniowym przeznaczone do różnych zastosowań

Sondy z przewodem i czujniki temperatury do różnych zastosowań
5 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Sondy ze zintegrowanym przewodem połączeniowym

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Informacje o sondach ze zintegrowanym przewodem połączeniowym

Sondy ze zintegrowanym przewodem to kompaktowe termometry RTD i termopary wyposażone w niewymienny, elastyczny przewód połączeniowy. Są one dostępne bez przyłącza procesowego lub z różnymi standardowymi przyłączami procesowymi, takimi jak złączki zaciskowe i gwintowane lub specjalne opcje, takie jak króćce do spawania lub zamki bagnetowe. Osłona czujnika ze zintegrowanym przewodem jest w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. W zależności od zastosowania, produkty Endress+Hauser iTHERM CableLine są dostępne z różnymi osłonami i materiałami przewodów.

Istnieją niezliczone możliwości zastosowania czujników ze zintegrowanym przewodem. Typowymi przykładami są maszyny, systemy HVAC, monitorowanie temperatury przechowywania, sprzęt laboratoryjny, autoklawy, łożyska, aplikacje wysokociśnieniowe lub kriogeniczne. Sondy ze zintegrowanym przewodem są optymalnym wyborem w przypadku wymagających warunków montażowych, takich jak aplikacje, w których przestrzeń jest ograniczona lub miejsce pomiaru wymaga zginania czujnika. Mogą być również wykorzystywane do monitorowania temperatury powierzchni reaktorów.

Opis oferty

  • Różne pojedyncze lub podwójne czujniki RTD / TC dla optymalnej wydajności pomiarowej we wszystkich zastosowaniach
  • Dostępne z dopuszczeniem Ex do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (iskrobezpieczne lub nieiskrzące)
  • Różne materiały przewodów MI i przewodów połączeniowych dla różnych wymagań
  • Bez lub z przyłączami procesowymi - złączka zaciskowa, gwint, inne typy dostępne na życzenie (np. króćce do spawania)
  • Stopień ochrony: IP66/67

Korzyści

  • Wysoka dokładność i niezawodność w typowych procesach
  • Wysoka elastyczność dzięki dowolnym długościom zanurzeniowym oraz różnym przyłączom procesowym
  • Efektywność kosztowa
  • Łatwy montaż
  • Wytrzymałość i wysoka elastyczność (możliwość zginania)
  • Minimalna inwazyjność w przypadku rur o małej średnicy