Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Innowacje dla przemysłu chemicznego

Poznaj nasze najnowsze produkty przeznaczone do Twoich procesów

Schemat technologiczny produkcji biodiesla z uwzględnieniem etapów transestryfikacji i separacji ©Endress+Hauser
Schemat technologiczny produkcji biodiesla z uwzględnieniem etapów transestryfikacji i separacji

Reakcja transestryfikacji

Biodiesel

Maksymalizacja wydajności produkcji biodiesla z różnych surowców

Niezawodna produkcja biodiesla zależy od precyzyjnej kontroli procesów transestryfikacji, separacji i oczyszczania. Zapewniając stały wgląd w kluczowe zmienne procesowe, firma Endress+Hauser pomaga operatorom ograniczyć zmienność, poprawić wydajność konwersji, podnieść jakość biodiesla oraz zwiększyć ogólną wydajność zakładu

  • Zwiększ wydajność produkcji poprzez utrzymanie optymalnych proporcji reagentów pomimo zmienności surowców
  • Ogranicz straty surowców dzięki ulepszonemu oddzielaniu gliceryny i ściślejszej kontroli granicy faz
  • Utrzymuj stałą jakość biodiesla dzięki monitorowaniu kluczowych parametrów procesu w czasie rzeczywistym
  • Obniż koszty eksploatacji i skróć przestoje dzięki diagnostyce predykcyjnej i lepszej widoczności procesu

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi produktami, które pozwalają zoptymalizować produkcję biopaliw

/
Działanie pieca ©Endress+Hauser
Działanie pieca

Działanie pieca

Olefiny

Bezpieczna i wydajna produkcja olefin

Produkcja olefin odbywa się w trudnych warunkach, w których wysokie temperatury, agresywne media i praca w trybie ciągłym sprawiają, że bezpieczeństwo i dostępność zakładu mają ogromne znaczenie. Klienci muszą chronić personel i aktywa, jednocześnie utrzymując stabilną, nieprzerwaną produkcję oraz spełniając rosnące wymagania dotyczące redukcji emisji i efektywności środowiskowej. Dzięki zaawansowanym technologiom sterowania i niezawodnym pomiarom procesowym nasza oferta pomaga uzyskać wgląd w przebieg procesów, zmniejszyć ryzyko operacyjne oraz poprawić ogólną wydajność zakładu, umożliwiając:

  • Zoptymalizowanie zużycia paliwa w piecach
  • Usprawnienie pomiarów gazu spalinowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiskowego
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności zakładu dzięki solidnym pomiarom

Poznaj nasze najnowsze produkty, które pozwolą zwiększyć produkcję olefin

/
Polimeryzacja w obecności wolnych rodników w przypadku polietylenu o niskiej gęstości ©Endress+Hauser
Polimeryzacja w obecności wolnych rodników w przypadku polietylenu o niskiej gęstości

Polimeryzacja wolnorodnikowa w produkcji LDPE

Polimery

Optymalizacja kosztów operacyjnych polimeryzacji​

Zakłady polimeryzacyjne borykają się z rosnącymi kosztami energii, wahaniami cen surowców oraz coraz większą presją na zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Niestabilne warunki reakcji, nieefektywna regulacja temperatury lub problemy ze sprężarkami mogą prowadzić do powstawania odpadów, partii niezgodnych ze specyfikacją oraz kosztownych przestojów. Dzięki zaawansowanym analizatorom, systemom zarządzania temperaturą oraz analizom prognostycznym niniejsza oferta pomoże Ci:

  • Zapewnić niezawodne monitorowanie efektywności sprężania i stabilności reakcji
  • Zoptymalizować wykorzystanie surowców i kontrolę punktu końcowego reakcji
  • Poprawić wydajność wymiany ciepła

Poznaj nasze najnowsze rozwiązania, które obniżają koszty operacyjne polimeryzacji

/
Schemat procesu z reaktorami wsadowymi ©Endress+Hauser
Schemat procesu z reaktorami wsadowymi

Reaktory wsadowe

Reaktory wsadowe

Kontrola wydajności i jakości w reaktorach wsadowych

Jak mierzysz wydajność reaktora wsadowego? Złożone systemy pomiaru temperatury w reaktorach wsadowych mogą prowadzić do niedokładności i zmienności parametrów procesu. Tradycyjne czujniki temperatury są również podatne na negatywny wpływ mediów agresywnych, wysokiego ciśnienia czy przepływu turbulentnego. Połączony efekt tych czynników może skutkować znaczącymi stratami wydajności produktu. Nasze rozwiązanie eliminuje te problemy. Dzięki pomiarom składu w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanej analizie bilansu masowego, pomagamy w pełni kontrolować proces i maksymalizować efekty pracy reaktora. To pozwala na:

  • Poprawę bilansu masowego
  • Zwiększenie gotowości wsadowej
  • Zapewnienie wysokiej dostępności reaktora

Poznaj nasze innowacje, które podniosą wydajność Twoich procesów wsadowych

/
Schemat technologiczny procesu destylacji ©Endress+Hauser
Schemat technologiczny procesu destylacji

Destylacja

Destylacja

Ogranicz koszty operacyjne (OPEX) w procesie destylacji, aby sprostać wyzwaniom operacyjnym

Jaka jest Twoja strategia na zapewnienie stabilnej pracy instalacji podczas procesu destylacji? Ten złożony i ciągły proces jest podatny na losowe awarie i błędy systematyczne. Nasze nowe produkty stanowią odpowiedź na to wyzwanie, zapewniając natychmiastowy dostęp do wiedzy technicznej ekspertów oraz zaawansowaną diagnostykę. Takie połączenie pozwala na utrzymanie wymaganych poziomów bezpieczeństwa przez dłuższy czas, minimalizując przestoje i maksymalizując wydajność operacyjną, co prowadzi do:

  • Większa niezawodność
  • Zwiększona dostępność
  • Wydłużenia interwałów konserwacyjnych

Poznaj nasze najnowsze produkty pozwalające na redukcję kosztów operacyjnych (OPEX) w procesie destylacji

/
Schemat przepływu łańcucha dostaw ©Endress+Hauser
Schemat przepływu łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw

Ogranicz koszty i ślad węglowy dzięki zarządzaniu zapasami w chmurze

Tradycyjne metody monitorowania stanów magazynowych często charakteryzują się brakiem przejrzystości i nie nadążają za zmiennym popytem. Nasza platforma do zarządzania zapasami w chmurze to kompleksowe rozwiązanie, od pomiaru poziomu po wizualizację danych magazynowych, które umożliwia:

  • Dostęp do danych z dowolnego miejsca i o każdej porze
  • Usprawnienie współpracy w planowaniu popytu
  • Optymalizację kontroli zapasów
  • Redukcję kosztów logistyki i śladu węglowego

Poznaj nasze najnowsze produkty, które poprawią wydajność łańcucha dostaw

/
Cyfryzacja

Przejrzystość i kontrola nad każdym urządzeniem i procesem

Przekuj dane z urządzeń obiektowych i zasobów w decyzje napędzające wydajność. Netilion wspiera uruchamianie, zarządzanie i konserwację inteligentnej aparatury – zamieniając wiedzę w działania optymalizujące procesy i wydłużające żywotność urządzeń.

Znajdź produkt, który najlepiej pasuje do Twojego zastosowania

Nie masz pewności, który przyrząd wybrać do konkretnego zastosowania i punktu pomiarowego? Nasze narzędzie Applicator ułatwia wybór odpowiedniego produktu dla Twojej branży. Sprawdź to!

Wsparcie ekspertów serwisowych ©Endress+Hauser
Usługi

Inteligentne wsparcie

Bezpośredni dostęp do wiedzy eksperckiej Endress+Hauser poprzez naszą internetową Bazę Wiedzy oraz zdalne sesje wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy zapewniają dostępność i krótkie czasy reakcji.

  • Maksymalna dostępność procesu i unikanie kosztownych przestojów
  • Zwiększ bezpieczeństwo zakładu i operatorów dzięki minimalizacji kontaktu z niebezpiecznymi warunkami
  • Ogranicz zbędne podróże serwisowe i emisje z nimi związane – wspieraj cele zrównoważonego rozwoju i strategię zeroemisyjną
Dynamiczna analiza bazy zainstalowanych urządzeń ©Endress+Hauser
Usługi

Dynamiczna analiza zainstalowanej bazy

Skorzystaj z rekomendacji ekspertów, oraz częstego dostępu do informacji, aby usprawnić zarządzanie cyklem życia aparatury pomiarowej i zapewnić zgodność z wymogami bezpieczeństwa.

  • Zwiększ dyspozycyjność procesu dzięki profesjonalnemu doradztwu
  • Unikaj awarii dzięki ciągłej ocenie zasobów instalacji obiektowej pod kątem konieczności obsługi technicznej
  • Zwiększ skuteczność swych działań poprzez szybką identyfikację nieefektywnych operacji i przyjęcie odpowiedniej strategii migracji
  • Zyskaj pełną przejrzystość i łatwość dostępu do informacji o kondycji zasobów

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży chemicznej?

Część treści na tej stronie została stworzona z pomocą AI.