Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Menedżery i rejestratory danych

Menedżery i rejestratory danych do monitorowania procesu

Menedżery i rejestratory danych do monitorowania procesu
3 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Menedżery i rejestratory danych

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Menedżery i rejestratory danych

Menedżery danych to elastyczne i oferujące ogromne możliwości systemy do zarządzania wartościami procesowymi. Dzięki intuicyjnej obsłudze menedżery danych można łatwo i szybko przystosować do każdego zastosowania. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelna prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji przemysłowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń.

Opis oferty

Nasza oferta menedżerów i rejestratorów danych obejmuje:

  • Menedżery danych służące do elektronicznej rejestracji, wizualizacji i monitorowania wartości procesowych
  • Menedżery danych do montażu w sieciach przemysłowych, montażu panelowego lub instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • Menedżery danych z określonymi pakietami aplikacji, np. dla branży energetycznej lub oczyszczalni ścieków
  • Rejestrator danych służący do wyświetlania i zapisywania wartości pomiarowych

Zasada pomiaru

Systemy rejestracji danych mierzą sygnały wejściowe i ekstrapolują informacje wymagane dla poszczególnych zastosowań. Informacje są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia, a także zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennym nośniku pamięci. Dane procesowe mogą być przechowywane długookresowo po przesłaniu do systemów nadrzędnych (np. komputerów PC); dzięki temu będą łatwo dostępne w każdym momencie.


W zależności od wymagań procesu oraz zastosowania korzystać można z następujących urządzeń:

  • Rejestrator danych: proste urządzenie ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym
  • Menedżer danych: rozbudowane urządzenie stosowane jako rozwiązanie samodzielne lub przeznaczone do integracji z innymi systemami

Cechą wspólną tych urządzeń jest fakt, że nie podlegają one praktycznie zużyciu (brak konieczności stosowania papieru i długopisów), dzięki czemu pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy.

Korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych
  • Menedżery danych z wbudowanym serwerem WWW: zdalny dostęp do funkcji urządzenia i wizualizacji zapewniający niższe koszty konserwacji
  • Możliwości systemu: obsługa najczęściej stosowanych sieci przemysłowych (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) umożliwia szybką integrację z różnymi systemami automatyki
  • Zaawansowane pakiety oprogramowania oraz budowa urządzenia sprawiają, że są to optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań przemysłowych

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Pobierz
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Pobierz