Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Self-calibrating thermometers in hygienic processes

Theory and practice

self-calibrating thermometer in a hygienic process ©Endress+Hauser

This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples.

How self-calibration works

The self-calibration method uses the Curie temperature (Tc) of a reference material as a built-in temperature reference. Self-calibration is performed automatically when the process temperature (Tp) drops below the nominal Curie temperature (Tc) of the device.

The electronics unit detects this change automatically and simultaneously calculates the deviation of the measured Pt100 temperature from the known Curie temperature, which is a physical fixed point.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.