Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie energii

Cyfryzacja upraszcza zbieranie i monitorowanie danych dotyczących zużycia energii

Aby zidentyfikować i uzyskać oszczędności związane ze zużyciem pary wodnej, wody i sprężonego powietrza, a jednocześnie osiągać cele związane z ochroną środowiska, przy wsparciu Endress+Hauser w browarze Hofbräuhaus zainstalowano cyfrowy system monitorowania zużycia energii.

Browar Hofbräuhaus Monachium ©Endress+Hauser
Stacja graficznej rejestracji danych Memograph M ©Endress+Hauser

Szafa sterownika z systemem wspierającym koncepcję Przemysłu 4.0: Stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, z wbudowanym serwerem WWW umożliwia operatorom zdalny dostęp, odczyt zapisywanych danych lub konfigurację parametrów przyrządów.

Wyniki

  • Niezależnie od produktu, ciągły monitoring zapewnia pełną przejrzystość zużycia energii, począwszy od procesu warzenia po napełnianie

  • Dzięki cyfryzacji, system monitoringu został łatwo zintegrowany z istniejąca infrastrukturą

Silvio Di Tano, browar Hofbräuhaus Monachium

Dzięki programatorowi FieldXpert mam prosty i szybki dostęp do danych o zużyciu energii za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca, mogę także analizować trendy i konfigurować aparaturę.

Silvio Di Tano, Szef wydziału elektroniki
browaru Hofbräuhaus w Monachium

Problem klienta

Państwowy browar zamierzał zmniejszyć jednostkowe zużycie ciepła o 4%, a wielkość emisji CO₂ podczas produkcji aż o 30%. Wszystkie te działania zostały uwzględnione w systemie zarządzania środowiskiem. Należało opracować koncepcję automatyzacji integracji danych. Koncepcja ta miała zapewnić łatwe gromadzenie danych dotyczących zużycia energii i mobilny dostęp do tych danych.

Nasze rozwiązanie

Sercem rozwiązania jest stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, która zapewnia komunikację pomiędzy aparaturą obiektową a systemem sterowania procesem. Stacja Memograph M przesyła aktualne dane pomiarowe do systemu sterowania wykorzystując sieć PROFINET. Programator FieldXpert zapewnia mobilny dostęp do systemu monitorowania zużycia energii. Ten programator przemysłowy na bazie tabletu PC ma fabrycznie zainstalowaną bibliotekę sterowników komunikacyjnych dla wszystkich ważniejszych protokołów komunikacji sieciowej i automatycznie wykrywa podłączone przyrządy pomiarowe.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.