Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyczna kalibracja inline w firmie Lonza

Monitoring całego bioprocesu

Dla firmy Lonza główne priorytety to niezawodność procesu i jakość produktu. Całkowicie zautomatyzowana, w pełni identyfikowalna kalibracja przeprowadzana w trakcie procesu może zredukować do minimum ryzyko niewykrytych błędów pomiarowych..

Termometr TrustSens, pilotażowa instalacja fermentatora, automatyczna kalibracja, pomiar temperatury

Korzyści

  • Wczesne wykrywanie dryftu temperatury

  • Krótki czas między kalibracjami zmniejsza ryzyko błędów podczas pomiaru temperatury

  • Maksymalne bezpieczeństwo procesu i dyspozycyjność instalacji

  • Dokładność wynosząca 0.03°C jest 10-krotnie większa od dokładności standardowego czujnika Pt100 klasy AA

  • W pełni automatyczny, identyfikowalny zapis ostatnich 350 kalibracji

Christian Ebener, menedżer ds. automatyki, Zakład biotechnologiczny, Lonza, Visp

Dla naszych instalacji bioprocesowych potrzebujemy czujników temperatury o 100% niezawodności. Dzięki zastosowaniu czujnika TrustSens z funkcją automatycznej kalibracji inline w temp. 118°C jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku.

Christian Ebener, menedżer ds. automatyki
Zakład biotechnologiczny, Lonza

Problem klienta

Przestoje zakładu oraz czasy kalibracji powinny być skrócone do minimum. Aby utrzymać ryzyko w procesie biotechnologicznym na jak najniższym poziomie, konieczne jest zwiększenie częstotliwości kalibracji. Instalacja, konserwacja i monitoring powinny być wykonywane w sposób bezpieczny i niezawodny oraz w krótszym czasie. Wszystkie specyfikacje zawierają wymóg wysokiej jakości produktu.

Nasze rozwiązanie

W testach prowadzonych przez okres czterech miesięcy w zbiorniku buforowym zlokalizowanym w pilotażowej instalacji fermentatora, zastosowano automatycznie kalibrujący się czujnik temperatury iTHERM TrustSens. Czujnik ten wykonuje automatyczną kalibrację inline w temperaturze 118°C w podczas każdego procesu SIP (sterylizacji parą) i przesyła informacje o wszelkich odchyleniach do systemu sterowania z wykorzystaniem protokołu HART. Przeciętna odchyłka wynosząca 0.03°C jest także 10-krotnie mniejsza od błędu dopuszczalnego dla standardowego czujnika Pt100 klasy AA.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.