Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Niezawodność w produkcji chloru dzięki przepływomierzom elektromagnetycznym

Jak firma Olin Corporation usprawniła proces elektrolizy dzięki urządzeniu Proline Promag P 300 firmy Endress+Hauser

Kiedy zakład produkcji chloru firmy Olin w Plaquemine w stanie Luizjana (USA) szukał rozwiązania pozwalającego wyeliminować niedokładne pomiary przepływu spowodowane silnymi zakłóceniami elektrycznymi, zwrócił się do firmy Endress+Hauser w celu uzyskania dokładnych odczytów z przepływomierza elektromagnetycznego. Przyrząd Proline Promag P 300 w wersji z izolacją galwaniczną obwodu pomiarowego wyróżnia się mniejszą podatnością na prądy błądzące i zakłócenia, co umożliwiło natychmiastową poprawę stabilności pomiarów, kontroli procesu, bezpieczeństwa oraz pewności działania.

Urządzenie Proline Promag P 300 firmy Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Zakład produkcji chloru firmy Olin w Plaquemine korzysta z dokładnych pomiarów przepływu zapewnianych przez przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag P 300 pomimo występowania silnych prądów błądzących i zakłóceń

Stabilny i dokładny pomiar przepływu na każdym etapie

  • Natychmiastowa poprawa stabilności pomiarów, kontroli procesu, bezpieczeństwa i pewności działania

  • Niższe koszty oraz mniejsze ryzyko wycieków lub awarii dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania pierścieni uziemiających

  • Wydajność procesu dzięki dokładnym danym dotyczącym przepływu we wszystkich fazach pracy, nawet w warunkach silnych zakłóceń elektrycznych

  • Skrócenie przestojów dzięki wyeliminowaniu niestabilnych odczytów i fałszywych alarmów

  • Niższe koszty konserwacji dzięki mniejszej liczbie przestojów, wysokiej odporności na korozję oraz braku elementów mechanicznych w rurze pomiarowej

zdjęcie Michaela Becka, lidera zespołu ds. technologii przyrządów

"Staramy się, aby każdy zamówiony przepływomierz był wyposażony w technologię Heartbeat. Cieszymy się z dodatkowych danych, które dzięki temu będziemy mogli uzyskać."

Michael Beck, lider zespołu ds. technologii przyrządów w
Olin Corporation

Problem rozwiązany dzięki zastosowaniu przepływomierza elektromagnetycznego

W procesie produkcji chloru w firmie Olin pomiar przepływu ma kluczowe znaczenie: niewystarczający przepływ może uniemożliwić prawidłowe mieszanie substancji chemicznych, obniżyć wydajność oraz wywołać alarmy lub wyłączenia. Zakład w Plaquemine borykał się z ciągłymi problemami związanymi z przepływomierzami elektromagnetycznymi pracującymi w warunkach wysokiego napięcia (do 850 V prądu stałego i 72 000 A). Zmagano się z niestabilnymi odczytami przepływu spowodowanymi prądami błądzącymi oraz możliwymi uszkodzeniami elektrod uziemiających. Operatorzy musieli stosować tymczasowe rozwiązania, co generowało kosztowne straty wynikające z nieefektywności.

Przepływomierze elektromagnetyczne eliminują występowanie prądów błądzących

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Olin nawiązała współpracę z Endress+Hauser w celu przetestowania przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag P 300 w wersji z izolacją galwaniczną obwodu pomiarowego. Ta innowacyjna konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych pierścieni uziemiających, znacznie zmniejszając podatność na prądy błądzące i zakłócenia. Model Promag P 300 jest odporny na trudne warunki i zapewnia dokładność, niezawodność oraz pewność, których firma Olin potrzebowała do optymalizacji procesów i planowania na przyszłość.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.