Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Szybkie zapewnienie łączności

Czasami transformacja cyfrowa jest naprawdę prosta. Na przykład, modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w celu przesyłania danych pomiarowych i danych czujników do chmury jest obecnie bardzo prosta, gdyż wystarcza jedynie podłączenie karty rozszerzeń.

03.03.2026 Tekst: Robert Habi Grafika: 3st kommunikation
Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa.

Technologie uzdatniania wody podlegają ścisłym regulacjom. To dobrze, ponieważ wszyscy musimy mieć pewność, że woda pitna jest czysta. Jednak dla operatorów stacji uzdatniania wody zapewnienie jakości wymaga dużego nakładu pracy. Aby zapobiec awariom, punkty pomiarowe służące do analizy cieczy wymagają regularnej konserwacji. Do tego potrzebny jest personel posiadający specjalistyczną wiedzę, nie mówiąc już o sprawności i tężyźnie fizycznej, jeśli punkty pomiarowe są zlokalizowane w miejscach trudno dostępnych. Właśnie w takich przypadkach łączność z chmurą może rzeczywiście uprościć zadanie, ponieważ ułatwia operatorom dostęp do danych pomiarowych i danych o statusie z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa. ©Endress+Hauser

Moduł brzegowy Liquiline CYY7

Do tej pory transformacja cyfrowa istniejących systemów była utrudniona. "Połączenie istniejącej infrastruktury z Internetem wymagało od operatorów rozbudowy istniejących systemów sieci obiektowych o infrastrukturę brzegową lub modernizacji całych systemów" – mówi Daniela Haider, menedżerka produktu odpowiedzialna za analizę cieczy w Endress+Hauser. Nasz zespół opracował rozwiązanie zapewniające łączność w inny sposób. Obecnie zamiast kompleksowej modernizacji lub nowej infrastruktury wystarczy jeden moduł o rozmiarach zbliżonych do karty rozszerzeń do komputera stacjonarnego, podłączony do istniejącego przetwornika w punkcie pomiarowym. Rozwiązanie to, czyli moduł brzegowy Liquiline CYY7, umożliwia operatorom stacji szybką i łatwą modernizację istniejących systemów analizy cieczy i sprzężenie ich z infrastrukturą Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Cyberbezpieczeństwo

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymagania cyberbezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa są zgodne z normami międzynarodowymi serii IEC 62443 i są realizowane dzięki mechanizmowi bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) i połączeniu https z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa mTLS. Wyłącznik awaryjny w module brzegowym umożliwia ręczne przerwanie komunikacji między nim a przyrządem obiektowym.

Większa ilość danych, większe korzyści dla klienta

Po podłączeniu modułu trzeba jedynie kilku minut, aby połączyć punkt pomiarowy z chmurą Endress+Hauser Netilion. Komunikacja odbywa się przez bezpieczny kanał, niezależny od sieci obiektowej. Haider wyjaśnia: "Moduł brzegowy pobiera dane z przetwornika i przesyła je do chmury niezależnie poprzez sieć komórkową lub przewodowo z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury Ethernet. Żadna z tych opcji nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani na przebieg procesów." Do chmury przesyłane są nie tylko dane pomiarowe, ale także inne dane czujników. "Dzięki platformie chmurowej operatorzy mogą wykorzystywać dane czujników do optymalizacji częstotliwości konserwacji, a nawet planowania napraw" – mówi Haider. Dzięki systemowi cyfrowemu operatorzy mogą efektywniej spełniać wymogi prawne, a jednocześnie rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

To przyjazne dla użytkownika cyfrowe rozwiązanie w formie modułu wtykowego jest wynikiem kilkuletnich prac prowadzonych w firmie Endress+Hauser. "Ważnym elementem tych prac była doskonała współpraca zespołów z trzech centrów produktowych" – mówi Haider. "Szczególnym wyzwaniem dla zespołów był zaawansowany system zabezpieczeń, oraz energooszczędna technologia transferu danych. W prace rozwojowe zaangażowanych było ponad 100 osób zarówno z firmy, jak i z zewnątrz."

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa.

Połączenie z Internetem

Punkty pomiarowe w zbiornikach do uzdatniania wody łączą się z Internetem za pośrednictwem modułu brzegowego Liquiline – nie są potrzebne żadne dodatkowe routery ani okablowanie.

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa.

Połączenie z chmurą

W zależności od zastosowanej wersji, moduł przesyła dane pomiarowe, informacje diagnostyczne oraz rejestry zdarzeń do chmury za pośrednictwem sieci komórkowej lub przewodowego łącza Ethernet.

Transmisja danych przez moduł brzegowy Liquiline spełnia rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa.

Połączenie ze smartfonem

Operatorzy systemu uzyskują dostęp do swych danych za pośrednictwem chmury Endress+Hauser Netilion – na przykład za pomocą aplikacji Netilion Liquiline Assist na smartfony.

Przeczytaj na podobny temat

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon Pobierz