Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zawsze w gotowości

Ekosystem Netilion IIoT umożliwia zdalny dostęp do danych z urządzeń obiektowych w czasie rzeczywistym. A dzięki usługom cyfrowym, użytkownicy mogą natychmiast wykorzystać te w pełni przejrzyste dane do optymalizacji pracy i konserwacji urządzeń.

03.02.2026 Tekst: Christine Böhringer Fotografia: Endress+Hauser
Ekosystem Netilion IIoT umożliwia zdalny dostęp do danych z urządzeń obiektowych w czasie rzeczywistym.

Od wieluset lat grunty rolne w szwajcarskim kantonie Valais są nawadniane za pomocą kanałów irygacyjnych. Kanały te, znane pod nazwą "bisses", doprowadzają wodę z potoków górskich na pastwiska, do gospodarstw i sadów w niżej położonych wioskach. Kanał Bisse d’Ayent ma długość 11 kilometrów i pokonuje 500 metrów różnicy wysokości. Monitoring tego kanału do niedawna stanowił spore wyzwanie. Teraz pracownicy obsługi mają do dyspozycji cyfrowe rozwiązanie - czujnik poziomu, który przez całą dobę śledzi ilość wody, co pozwala uniknąć długich wędrówek i nieprzyjemnych niespodzianek. Operatorzy mogą odczytywać wyniki pomiarów bezpośrednio na swych smartfonach, więc kontrole przeprowadzane są zdalnie.

Szybkie korzyści

To inteligentne rozwiązanie wykorzystuje ekosystem Netilion IIoT firmy Endress+Hauser. "Umożliwia on zdalny, całodobowy dostęp do danych procesowych i kluczowych danych aparatury obiektowej. Dzięki przejrzystości danych, operatorzy instalacji są w stanie szybko docenić korzyści płynące z cyfryzacji” – mówi Bernd Krehoff, dyrektor ds. oprogramowania w Endress+Hauser. Dane pomiarowe oraz inne dane są przesyłane z zainstalowanych czujników do chmury Netilion za pośrednictwem specjalnego, bezpiecznego kanału. Dane w chmurze są przypisywane do cyfrowych bliźniaków przyrządów pomiarowych, a potem wykorzystywane do różnych usług cyfrowych. Operatorzy systemu mogą wykorzystywać te usługi do zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową w swych zakładach, odczytu danych pomiarowych i analizy danych diagnostycznych, celem sprawdzenia poprawności pracy czujników. W razie wystąpienia błędów, mają łatwy dostęp do całej niezbędnej dokumentacji przyrządu.

"Pionierem jeśli chodzi o korzystanie z systemu Netilion jest zwłaszcza branża wodno-ściekowa. "Zdalny monitoring odległych punktów pomiarowych, a nawet całych sieci wodociągowych, poprawia efektywność i jakość, a jednocześnie obniża koszty" – mówi Krehoff. Jednak doganiają je klasyczne instalacje przemysłowe z setkami, a nawet tysiącami czujników. "W ich przypadku, Netilion może znacznie ułatwić konserwację już zainstalowanych urządzeń i wydłużyć czas bezawaryjnej pracy całej instalacji.”

Inteligentne usługi

Ekosystem Netilion IIoT obejmuje siedem usług cyfrowych. Usługa Netilion Value umożliwia operatorom instalacji dostęp do danych pomiarowych i wysyłanie alarmów przekroczenia wartości granicznych. Usługa Netilion Analytics umożliwia użytkownikom prowadzenie cyfrowej ewidencji i zarządzanie wszystkimi składnikami zasobów. Netilion Health wykrywa zmiany stanu funkcjonalnego urządzeń i wskazuje jakie działania należy podjąć. Netilion Library to usługa zarządzania plikami, służąca do porządkowania dokumentacji aparatury kontrolno-pomiarowej zakładu. Usługa Netilion Inventory umożliwia użytkownikom monitorowanie poziomów napełnienia mobilnych i zdecentralizowanych pojemników i zbiorników. Netilion Network Insights to usługa służąca do monitorowania sieci wodociągowych i optymalizacji procesu. Z kolei aplikacja Liquiline Assist pomaga w obsłudze i konserwacji punktów pomiarowych do analizy cieczy.

Duże instalacje przetwórcze zawierają setki przyrządów pomiarowych. ©Endress+Hauser

Duże instalacje przetwórcze, typowe dla przemysłu chemicznego, zawierają setki przyrządów pomiarowych, często umieszczonych w miejscach trudno dostępnych.

Weryfikacja bez przerywania procesu

Niderlandzka firma Nouryon, światowy lider w dziedzinie chemii specjalistycznej, pokazuje, jak to wygląda w praktyce. Wcześniej ekipa serwisu technicznego w zakładzie w Herkenbosch musiała udać się na obiekt, aby na miejscu zdiagnozować i usunąć problem. Jednak już od pewnego czasu, dzięki usłudze Netilion Health ma możliwość monitorowania stanu technicznego całej podległej jej aparatury kontrolno-pomiarowej w czasie rzeczywistym. Usługa ta umożliwia również uruchomienie weryfikacji inline przyrządów. Do komunikacji ze wszystkimi przyrządami wykorzystywany jest protokół HART, więc weryfikacja może być wykonywana bez konieczności ich demontażu z instalacji, ani przerywania jakichkolwiek procesów. W rezultacie pozwoliło to firmie Nouryon na optymalizację procedur konserwacyjnych i częstotliwości wzorcowania przyrządów, oraz uniknięcie nieplanowanych przestojów.

Dziewięćdziesiąt procent instalacji w zakładzie w Herkenbosch jest wyposażone w aparaturę pomiarową Endress+Hauser, co zapewnia pełną przejrzystość danych bez żadnych "białych plam". "Zaprojektowaliśmy Netilion jako ekosystem IIoT umożliwiający integrację urządzeń różnych producentów. Usługa Netilion Health umożliwia sygnalizowanie stanu funkcjonalnego urządzeń ponad 50 producentów. Obejmuje to pompy i zawory, oraz aparaturę pomiarową" – mówi Bernd Krehoff. Co więcej, wykorzystując interfejs API usługi Netilion Connect i serwer OPC, operatorzy mogą zintegrować dane ze swych urządzeń z dowolnym innym systemem.

Dzięki usługom cyfrowym można szybko znaleźć potrzebne informacje. ©Endress+Hauser

Dzięki usługom cyfrowym odpowiednie informacje są zawsze dostępne natychmiast, gdy są potrzebne. Dane można również zintegrować z innymi platformami.

Automatyczna dokumentacja

Firma Best Water Technology (BWT) wykorzystuje tę technologię, aby pracownikom i klientom pomóc w prowadzeniu dokumentacji. Produkuje ona skidy pomiarowe dla branży biotechnologicznej, służące do uzdatniania wody ultraczystej. Każdy skid może zawierać aż 200 komponentów. Do niedawna pracownicy BWT musieli ręcznie wprowadzać dokumentację tych wszystkich przyrządów na portalu firmy, co było zadaniem niezwykle czasochłonnym. Teraz zespół po prostu skanuje kod DMC z każdego przyrządu. W chmurze Netilion cyfrowy bliźniak danego przyrządu jest łączony z odpowiednią dokumentacją i przesyłany do wewnętrznego systemu BWT. Stamtąd klient może uzyskać bezpośredni dostęp do plików, np. protokołów wzorcowania lub instrukcji obsługi. "Kompatybilność systemów jest niezbędna, aby użytkownicy mogli wykorzystywać dane z urządzeń obiektowych w innych obszarach działalności i optymalizować swe procesy" – mówi Krehoff.

Przeczytaj na podobny temat

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon Pobierz