Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie KFO1C światłowodowy kabel Raman do sond ramanowskich ze złączem optoelektrycznym i sondą Rxn-10

KFO1C światłowodowy kabel Raman

Innowacyjny kabel do sond ramanowskich zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed światłem laserowym i umożliwiający łatwość montażu

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Zastosowanie

Nasze analizatory ramanowskie są podłączone z sondami za pomocą światłowodowego kabla optoelektrycznego z wbudowaną blokadą niskonapięciową i komponentami światłowodowymi, stanowiącymi jedną całość posiadającą wymagane dopuszczenia. Konstrukcja złącza optoelektrycznego, przeznaczonego do użytku wewnętrznego i zewnętrznego zapewnia ochronę połączenia przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami oraz zwiększa bezpieczeństwo operacyjne. Dla uproszczenia montażu, światłowodowe kable optoelektryczne są dostępne w kilku długościach wraz z kablami przedłużającymi w stosunku do potrzeb aplikacyjnych.

  • Stosowany we instalacjach analizatorów ramanowskich

  • Umożliwia zdalną analizę zarówno w pomiarach w skali laboratoryjnej i przemysłowej

  • Zastosowanie w wielu branżach: farmaceutycznej, biotechnologicznej, rafineryjnej i petrochemicznej, gazowniczej, chemicznej oraz spożywczej

Korzyści

  • Prosta konstrukcja z wtyczką i zamkiem

  • Wbudowana blokada bezpieczeństwa zapobiegająca ekspozycji na światło laserowe

  • Certyfikowane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

  • Kabel przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - samogasnący, ze wzmocnieniem wewnętrznym

  • Dostępny w różnych długościach, odpowiednio do potrzeb aplikacji

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products