Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
zdjęcie analizatora gazów procesowych SCPS

SCPS,
analizator gazów procesowych

Analiza gazów w najtrudniejszych warunkach, bezpośrednio w piecach obrotowych

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

Zastosowanie

System do analizy gazów procesowych SCPS jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru gazów w piecach obrotowych. Zastosowano w nim wytrzymałe sondy do pobierania próbek i skuteczne mechanizmy czyszczenia w połączeniu z systemami analizatorów ekstrakcyjnych z grzanymi lub zimnymi przewodami oraz elastycznym, zdalnym monitorowaniem systemu. Dzięki niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji, wysokiej niezawodności oraz precyzyjnym pomiarom system SCPS doskonale sprawdza się zwłaszcza w przypadku spalania paliw o wysokiej zawartości siarki lub chloru.

  • Piece obrotowe w cementowniach

Cechy urządzenia pomiarowego:

  • Jednoczesny pomiar wszystkich kluczowych składników gazowych

  • Wytrzymałe, chłodzone sondy do pobierania próbek, przystosowane do pracy w temperaturach do 1400 °C i przy stężeniu pyłu do 2000 g/m³

  • Dostępność całego systemu na poziomie do 98%

  • Możliwość zdalnego monitorowaniu systemu zapewnia szybkę reakcję serwisu

Korzyści

  • Zapobieganie przestojom systemu dzięki szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości w instalacji procesowej

  • Stała, wysoka jakość produktów dzięki kontroli procesów

  • Niższe koszty energii dzięki zoptymalizowanemu procesowi spalania

  • Wytrzymała i sprawdzona technologia wymagająca minimalnych nakładów na konserwację

  • Wysoka niezawodność systemu dzięki dobrze dopasowanym elementom pochodzącym od jednego dostawcy

  • Szybkie i profesjonalne wsparcie dzięki zdalnemu dostępowi oraz doświadczonemu zespołowi serwisowemu dostępnemu na całym świecie

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products