Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
ilustracja przedstawiająca uniwersalny komputer przepływu i energii Flow-X

Flow-X
komputer przepływu

Komputer przepływu do pomiaru przepływu gazów za pomocą gazomierzy ultradźwiękowych

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Kluczowe parametry

  • Number of applications

    Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
    stability 0.01% per year
    Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
     
    16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)

  • Outputs

    4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
     
    16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V

Zastosowanie

Komputer przepływu Flow-X zapewnia precyzyjne przeliczanie ilości gazu, rejestrowanie zdarzeń i raportowanie z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki. Dostępny jest w wersji wielokanałowej Flow-X/P z lokalnym ekranem dotykowym, zawierającej identyczne moduły zamontowane w różnych obudowach, obsługującej maksymalnie 4 tory pomiarowe lub w wersji Flow-X/S do pomiarów jednokanałowych w mniejszych instalacjach. Jest to idealne rozwiązanie do pomiarów rozliczeniowych gazu w instalacjach z gazomierzami ultradźwiękowymi FLOWSIC600.

  • Pomiary rozliczeniowe przepływu gazu

  • Wymagające aplikacje pomiarowe gazu ziemnego i gazów procesowych


Właściwości urządzenia:

  • Dopuszczenie MID do pomiarów rozliczeniowych strumieni gazów z wykorzystaniem przepływomierza FLOWSIC600

  • Zaawansowane moduły do wymagających aplikacji

  • Każdy moduł jest wyposażony w procesor, pamięć oraz jednakowe wejścia/ wyjścia

  • Intuicyjny interfejs użytkownika na wyświetlaczu graficznym i w przeglądarce internetowej

  • Pełny zdalny dostęp przez sieć Ethernet

  • Stacja komputerowa do pomiarów wielokanałowych

Korzyści

  • Niskie koszty planowania i instalacji dzięki standardowym konfiguracjom

  • Bardzo dokładne przeliczanie ilości dzięki wielu cyklom obliczeniowym na sekundę

  • Duża niezawodność dzięki niezależnym od siebie modułom przeliczającym ilość gazu oraz zapisowi danych pomiarowych, stanów licznika i zdarzeń

  • Łatwa rozbudowa instalacji o konfigurowalne programowo moduły z jednakowymi wejściami/wyjściami

  • Niższe koszty serwisu i konserwacji dzięki możliwości konserwacji zdalnej zabezpieczonej przed manipulacją

  • Ekonomiczna i elastyczna integracja systemu z kilkoma punktami (lub odcinkami) pomiarowymi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia