Realizuje najtrudniejsze zadania pomiarowe w procesach technologicznych
Specjalistyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe są niezbędne do analizy i kontroli procesów technologicznych w przemyśle, wykonywanych w wymagających warunkach otoczenia lub procesowych. Są one również wykorzystywane do osiągania ambitnych celów w zakresie produktywności, czy też przestrzegania daleko idących wymagań prawnych i jakościowych. Produkty z segmentu Xpert są również idealnym rozwiązaniem wówczas, gdy oczekujesz możliwie największej ilości informacji diagnostycznych i o procesie technologicznym.
Korzyści
Wyspecjalizowane przyrządy kontrolno-pomiarowe
Przeznaczone do wykonywania zadań w najtrudniejszych wraunkach
Dzięki naszej szczegółowej wiedzy o branżach przemysłu i o procesach technologicznych w nich prowadzonych rozumiemy, że naszych klientów obowiązują indywidualne przepisy i normy, których należy sumiennie przestrzegać. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza aplikacyjna stanowi fundament, na którym powstały nasze specjalistyczne rozwiązania techniczne. Maksymalizują one wydajność i produktywność Twojej instalacji. Wartością dodaną jest zapewnienie naszym klientom skutecznego doradztwa w najbardziej złożonych sytuacjach, co gwarantuje długookresową spójność i zgodność z przepisami.
Indywidualne, dopasowane rozwiązania techniczne
W Endress+Hauser nie wierzymy w podejście "jedno rozwiązanie dla wszystkich aplikacji". Rozumiemy, że to aplikacja powinna definiować pomiar, a nie odwrotnie. Dlatego oferujemy wiele rozwiązań technicznych dla podobnych zadań pomiarowych. Skorzystaj z profesjonalnejgo doradztwa naszych ekspertów aplikacyjnych, aby dowiedzieć się, które z cech urządzeń dokładnie odpowiadają Twoim potrzebom, zwłaszcza jeśli Twoje aplikacje są bardzo wymagające.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Maksymalny błąd pomiaru±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Zakres pomiarowy0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Zakres temperatury mediumSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 16
Materiały w kontakcie z mediumLiner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum, Platinum
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Łatwy w czyszczeniu, samoopróżniający się, jednorurowy przepływomierz z ultrakompaktowym przetwornikiem. Przeznaczony do zastosowań wymagających optymalnej czystości w warunkach higienicznych.
Kompaktowy przetwornik przeznaczony do pomiaru rozdziału faz, gęstości, sygnalizacji i ciągłego pomiaru poziomu
/
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .