Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary i sygnalizacja poziomu

Metody i przyrządy pomiarowe dla przemysłu

154 Produkty
Filtr X icon

Czy potrzebujesz pomocy w wyborze i określeniu rozmiaru następnego urządzenia?

Wygodnie wybierz, rozmiar i skonfiguruj najlepiej dopasowane produkty do swoich zadań pomiarowych i zastosowań.

About Pomiary i sygnalizacja poziomu

Powtarzalna i wysoka jakość, bezpieczeństwo oraz opłacalność produkcji stanowią najważniejsze przyczyny realizacji każdego pomiaru poziomu. Podmioty dowolnego sektora przemysłu stosują sondy do pomiaru napełnienia zbiorników, silosów, przesypów, reaktorów i innych aparatów technologicznych. Są one niezbędne do sterowania, wizualizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozliczeń fiskalnych. Szeroki wachlarz dostępnych w Endress+Hauser metod pomiaru poziomu ułatwia wybór optymalnego rozwiązania. Zawsze zapewnia ono niezawodność, wieloletnią trwałość i uwzględnia opłacalność inwestycji w urządzenie pomiarowe.

Korzyści

  • Ponad 65-letnie doświadczenie Endress+Hauser jako światowego lidera w przemysłowych pomiarach i sygnalizacji poziomu to gwarancja Twojego bezpieczeństwa
  • Najwyższa jakość, trwałość i bezobsługowość sond poziomu Endress+Hauser zapewnia wysoki komfort pracy
  • Profesjonalne doradztwo przed sprzedażą i wieloletnie wsparcie serwisu w trakcie użytkowania sond poziomu
  • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
  • Innowacyjność sond poziomu Endress+Hauser i spełnianie indywidualnych wymagań ich użytkowników

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiary i sygnalizacja poziomu
Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz
download icon Pobierz