Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzifastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 100 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Przetwornik temperatury HART® w wersji głowicowej, obiektowej lub na szynę DIN z dwoma uniwersalnymi wejściami czujnikowymi, przeznaczonymi do stosowania w obszarach niebezpiecznych i SIL 2
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Zakres temperatur pracyType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.525,00 mm (178,15'')
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 4.500,0 mm (177'')
Imperial RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Niedostępny na twoim rynku
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzit90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanieup to 1.500,0 mm (59,06'')
Endress+Hauser oferuje kompletny asortyment termometrów kompaktowych, modułowych, osłon termometrycznych, wkładów, przetworników pomiarowych i akcesoriów spełniających wymogi branż przemysłu gazowego i naftowego, chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, surowcowego i metalowego oraz energetyki.
Korzyści
Najwyższa dyspozycyjność i bezpieczeństwo instalacji dzięki niezawodnej technologii i spójności pomiarowej weryfikowanej w akredytowanych laboratoriach pomiarowych
Oszczędność kosztów i optymalizacja procesu dzięki czujnikom iTHERM o wysokiej dokładności pomiarowej, szybkiej odpowiedzi i trwałej konstrukcji
Najniższe koszty eksploatacyjne dzięki pełnej integracji z systemami automatyki, łatwej obsłudze i długiej żywotności
Prosta certyfikacja instalacji dzięki międzynarodowym dopuszczeniom
Przyjazność dla użytkownika i wsparcie eksperckie we wszystkich fazach cyklu życia
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Pomiar temperatury w przemyśle procesowym
Pomiary temperatury - termometry i przetworniki dla przemysłu procesowego
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .