Przemysłowa AI – w jaki sposób modele uczenia maszynowego wypełniają luki w danych, aby zapewnić zgodność z wymaganiami przepisów
Cyfrowy bliźniak umożliwia predykcyjne monitorowanie emisji i zapewnia zgodność z normami – nawet w przypadku awarii pojedynczego analizatora gazu.
ArticleWiele branż27.04.2026
W skrócie
Ponieważ przedsiębiorstwa żeglugowe mają obowiązek ciągłego monitorowania ilości niebezpiecznych substancji w spalinach silników jednostek pływających, niekompletna dokumentacja może skutkować koniecznością wykonania dodatkowej pracy i kosztami.
W tej sytuacji mogą przyjść z pomocą rozwiązanie cyfrowe – takie jak Maritime Suite MARpems (ang. Maritime Predictive Emission Monitoring System), które będąc częścią pakietu Maritime Suite, umożliwia odczyt danych dotyczących emisji, bezpośrednio na pokładzie statku – nawet jeśli system ciągłego monitorowania emisji ulegnie awarii.
W tym celu modele uczenia maszynowego analizują dane historyczne i na ich podstawie tworzą cyfrowego bliźniaka pokładowego układu pomiarowego. Wykorzystywany jest specjalny algorytm, który nawet w przypadku braku niektórych parametrów może obliczyć wartość emisji spalin na podstawie innych mierzonych wartości i w ten sposób zapewnić armatorom statków spełnienie wymagań przepisów i norm.
Rozwiązanie opracowane we współpracy z towarzystwami klasyfikacyjnymi, takimi jak DNV i RINA, partnerami projektu i przedsiębiorstwami żeglugowymi, zostało niedawno pomyślnie wdrożone na kilku statkach.
Spis treściSpis treści
Wymagane jest ciągłe monitorowanie wartości emisji
Coraz bardziej rygorystyczne wymagania i regulacje dotyczące monitorowania emisji to poważne wyzwanie dla stoczni, armatorów i właścicieli statków. Na przykład, rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek ciągłego monitorowania i dokumentowania ilości i składu spalin emitowanych przez jednostki pływające:
Przepisy regulujące działalność przedsiębiorstw żeglugowych już zostały znacznie zaostrzone. Limity zawartości siarki w paliwach do statków morskich wprowadzono na całym świecie już w 2020 r. Natomiast w 2024 r., Unia Europejska wprowadziła obowiązkowe opłaty za CO2, emitowane w spalinach silników jednostek pływających. Trwają również prace nad regulacjami globalnymi, a Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO) nakazała osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r, i to dotyczy branży żeglugowej na całym świecie. Klienci i inwestorzy od dawna domagają się przejrzystości przepisów w zakresie wpływu żeglugi morskiej na środowisko i dlatego coraz ważniejsze stają się dokładne pomiary emisji i jej szybkie ograniczenie.
W związku z tym, jednostki napędzane ciężkim olejem opałowym mogą być wyposażone w skrubery obniżające zawartość siarki w spalinach. Skuteczność skruberów jest następnie analizowana za pomocą systemów ciągłego monitorowania emisji (CEMS). Rozwiązania takie – jak np. analizatory MARSIC300 – działają w oparciu o pomiar stężenia odpowiednich zanieczyszczeń w spalinach silnika, przed i po oczyszczeniu w skruberze. Krótko mówiąc, wyniki pomiarów służą nie tylko dokumentowaniu wielkości emisji do środowiska, ale także monitorowaniu efektywności skruberów i katalizatorów.
Armatorzy jednostek pływających muszą stale monitorować i rejestrować wartości emisji tak, aby móc je przedstawić odpowiednim władzom w razie potrzeby. Gdy system CEMS przestanie działać, niektóre parametry spalin będą niedostępne i armator nie będzie mógł wykazać, że statek spełnia wymagane limity. Brak dowodów na spełnianie wymagań może skutkować podejrzeniem o nieprzestrzeganie przepisów i nałożeniem odpowiednich sankcji.
W większości przypadków, naprawę czujnika mogą wykonać tylko przeszkoleni specjaliści. Dla armatora oznacza to dodatkowe problemy, takie jak konieczność wykonania nadprogramowych prac, koszty wynikające z zastosowania paliwa wyższej jakości i na koniec, kary za nieprzestrzeganie określonych przepisami limitów.
Cyfrowy bliźniak pokładowego systemu monitorowania emisji
W takich przypadkach, skutecznym rozwiązaniem może być pakiet Maritime Suite MARpems (do “morskiego systemu predykcyjnego monitorowania emisji”) – czyli, w zasadzie, cyfrowy bliźniak systemu CEMS: jeśli system CEMS (niezależnie od jego dostawcy) jest niesprawny lub zostanie uszkodzony, to cyfrowe rozwiązanie przejmuje kontrolę: modele uczenia maszynowego obliczają bieżące wartości emisji na podstawie dostępnych danych operacyjnych ze statku i skrubera.
W ten sposób Maritime Suite MARpems może zapewnić tymczasową zgodność z normami emisji, a tym samym spełnienie wymagań IMO. Modele uczenia maszynowego są takie same dla wszystkich statków, niemniej każdy statek otrzymuje indywidualnie przygotowany model, powstały w oparciu o dane specyficzne dla danego systemu, zgromadzone w ciągu kilku ostatnich miesięcy.
Maritime Suite MARpems jest rozwiązaniem lokalnym, co oznacza, że jego dane pozostają na serwerach danej firmy żeglugowej. Obecnie jest to jedyne rozwiązanie na rynku, akceptowane przez wiodące państwa bandery – takie jak Liberia, Niemcy i Malta – oraz towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak DNV. Państwa bandery ustalają zasady regulujące nadzór nad kwestiami technicznymi i administracyjnymi odnośnie statków pływających pod ich banderą. Oczekuje się, że w najbliższym czasie państwa bandery i towarzystwa klasyfikacyjne zatwierdzą kolejne dopuszczenia. Dzięki temu, zastosowanie tego rozwiązania będzie stopniowo się zwiększać.
Narzędzie, które zwiększa efektywność i konkurencyjność
Oprócz zapewnienia zgodności z przepisami, a także skrócenia czasu i nakładów pracy w przypadku awarii systemu CEMS, rozwiązanie Maritime Suite MARpems ma jeszcze jedną istotną zaletę: zwiększa widoczność stanu urządzeń do monitorowania emisji i skruberów, co może pomóc w zaplanowaniu krótkoterminowych napraw i konserwacji lub ich uniknięciu. W ten sposób system zwiększa niezawodność procesów i minimalizuje liczbę zgłoszeń serwisowych. Podsumowując, zastosowanie MARpems oznacza wyższą wydajność pracy i większą konkurencyjność, a ponadto pozwala oszczędzać pieniądze.
Przyszłościowe rozwiązania do nowoczesnej analizy gazów w wielu zastosowaniach: nasze cyfrowe przyrządy pomiarowe oferują niezawodne wsparcie podczas analizy danych, prognozowania trendów i planowania czynności konserwacyjnych.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń? Wyszukuj według kategorii lub branży.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .