Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową

Maksymalna przejrzystość zapewnia efektywne monitorowanie procesów produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków

Zdjęcie pulpitu aplikacji Netilion Network Insights i odkrytego wodociągu

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Netilion Water Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach, urządzenia do transmisji, rejestracji i analizy danych - inteligentne rozwiązanie do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną od jednego dostawcy. Rozwiązanie to umożliwia prezentację w formie konfigurowalnego pulpitu menedżerskiego odczytów wartości mierzonych na wszystkich etapach procesu.

Solution overview:

Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa

Hardware & Software:

  • Wysokiej jakości aparatura do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, parametrów analitycznych i rejestracji danych
  • Bezpieczna łączność: przewodowa lub bezprzewodowa, w oparciu o szyfrowaną komunikację zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych
  • System SCADA wykorzystujący technologie internetowe, z konfigurowalnym pulpitem menedżerskim do wizualizacji
  • Netilion – nasz najnowocześniejszy ekosystem IIoT
  • Heartbeat Technology – jedyna w swoim rodzaju koncepcja diagnostyki, monitoringu i weryfikacji

Services:

  • Zarządzanie projektem i usługi inżynierskie
  • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
  • Oddanie do eksploatacji i rozruch inwestycji
  • Szkolenie klienta
  • Usługi wzorcowania
  • Usługi konserwacji

Pierwsze oparte na chmurze cyfrowe rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej

z możliwością weryfikacji aparatury

Nasze rozwiązanie Netilion Water Network Insights umożliwia prostą i zdalną weryfikację urządzeń podczas pracy dzięki Heartbeat Technology. Zintegrowana funkcja Heartbeat Verification jest identyfikowalną metodą weryfikacji zgodną z ISO 9001 i może być uruchamiana bezpośrednio w ramach rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych przepływomierzy – zawsze i wszędzie. Ta zautomatyzowana, oparta na chmurze weryfikacja przyrządów umożliwia bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu.

Jakość wody pitnej, ilość ścieków zrzucanych po oczyszczeniu - nasze nowatorskie, internetowe rozwiązanie Netilion Network Insights umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI przez cały czas – zarówno na obiekcie, jak i w sterowni. Pełna wizualizacja wszystkich przepływów wody gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodociągowej i pomaga optymalizować wszystkie procesy, w których czujniki gromadzą cenne dane.

Zwiększenie efektywności pracy dzięki zdalnemu odczytowi danych, eliminacji pomiarów ręcznych i pobierania próbek na obiekcie.

Korzystaj z raportów automatycznych, które są w mniejszym stopniu obarczone błędami.

Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów dzięki niższemu zużyciu energii, wiarygodnemu wykrywaniu przecieków w sieci wodociągowej i optymalizacji czasu pompowania.

Optymalizacja dostępności wody poprzez prognozowanie jej zużycia dzięki kompleksowej analizie trendów i opierając się na aktualnych danych pogodowych (m.in. spływ wody, zapotrzebowanie na wodę, dostępność itd.).

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ładunków substancji zanieczyszczających i rzetelne rozliczanie kosztów poprzez stały monitoring ilości i jakości odbieranych ścieków, pozwalający na wczesne wykrywanie odchyleń.

Weryfikacja przepływomierzy dzięki Heartbeat Technology za pomocą rozwiązania w chmurze i oszczędność czasu dzięki raportom z weryfikacji umożliwiającym zdalną weryfikację urządzeń.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Offering highlights

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
download icon Pobierz

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Explore other solutions