Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy monitorowania jakości wody pitnej

Zachowaj limity określone w przepisach korzystając z naszych inteligentnych systemów do monitorowania jakości wody (WQMS)

Kompaktowy panel analityczny do oczyszczalni ścieków

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do efektywnej, wiarygodnej analizy wody pitnej. Upraszczamy i rozszerzamy możliwości monitorowania parametrów jakościowych wody pitnej, co umożliwi nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie obowiązujących wymagań.

Solution overview:

Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Przemysł spożywczy

Hardware & Software:

  • Konfigurator online do szybkiego dostosowania panelu do potrzeb użytkownika
  • Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki pomiarowe Liquiline. Pomiar do 8 parametrów jakościowych wody
  • Możliwość wstępnego wzorcowania czujników z Memosens Technology
  • Monitorowanie takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, skuteczność dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, azotanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, absorbancja SAC), pomiary spektroskopowe
  • Kompaktowa armatura przepływowa pozwala do minimum ograniczyć zużycie próbki
  • Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
  • Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i weryfikację całego punktu pomiarowego w sposób przyjazny dla użytkownika
  • Rurociągi wykonane z różnych materiałów, w tym m.in. PTFE do zastosowań higienicznych, twardego PCV, czy stali kwasoodpornej
  • Opcjonalnie: zawory do poboru próbek i automatycznego czyszczenia

Services:

  • Doradztwo i planowanie
  • Zarządzanie projektem
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT)
  • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
  • Identyfikacja usterek i naprawy
  • Wsparcie zdalne w razie potrzeby
  • Globalne wsparcie

Zmniejsz zużycie wody aż o 80% dzięki naszym najnowszym rozwiązaniom

Dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika i szybkie w instalacji nasze rozwiązania do monitorowania obejmują najlepszą w swej klasie aparaturę pomiarową, technologię Memosens i platformę Liquiline umożliwiającą efektywne ekonomicznie pomiary we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Ich zabudowa wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej oraz niewielkiego zużycia wody. Odporność na wpływ wilgoci, możliwość wymiany czujnika na inny, wzorcowany fabrycznie oraz obsługa wielu protokołów komunikacyjnych upraszcza planowanie, integrację, uruchomienie i konserwację punktu pomiarowego.

Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży wodno-ściekowej, aby dostarczać rozwiązania, które nie tylko zapewniają wiarygodność i łatwość pomiarów jakości wody pitnej, ale także pozwalają spełniać a nawet przekraczać coraz bardziej rygorystyczne wymagania branży.

Nasze rozwiązania pod klucz przyspieszają i zapewniają ekonomiczną efektywność na etapie projektowania i planowania, a obsługa wielu analogowych i cyfrowych protokołów komunikacyjnych oraz systemów IIoT upraszcza integrację z systemami automatyki.

Prosty montaż i uruchomienie punktów pomiarowych: wystarcza jedynie montaż do ściany, podłączenie zasilania, dopływu wody i punkt jest gotowy do pracy.

Panele analityczne dostosowane do potrzeb klienta posiadają oznakowanie CE, co zapewnia zgodność z przepisami lokalnymi.

Dzięki naszej unikalnej technologii Memosens, użytkownik jest powiadamiany, gdy konieczne jest wzorcowanie lub konserwacja, co pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej zamiast sztywnego jej planowania, co obniża koszty konserwacji.

Wzorcowanie czujników może być łatwo wykonywane w warunkach laboratoryjnych.

Skorzystaj ze stałego wsparcia naszych ekspertów przez cały cykl życia zasobu, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Offering highlights

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
The reliable and compact drinking water monitoring solution
Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.
download icon Pobierz
document icon
Z miłości do wody wysokiej jakości
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
download icon Pobierz
document icon
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
download icon Pobierz

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Explore other solutions