obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Liquiline Control to rozwiązanie automatyzacji oparte na sterowniku PLC, które zapewnia skuteczne usuwanie fosforu ze ścieków, stabilność procesów nawet podczas szczytowego obciążenia oraz obniżenie kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu środków strącających. System ten został zaprojektowany jako modułowy, z możliwością rozbudowy i jest dostępny jako system samodzielny lub zdecentralizowany w różnych konfiguracjach obudowy. Taka elastyczność umożliwia szybką i łatwą integrację z istniejącymi systemami sterowania procesami, jak również integrację z istniejącym oprzyrządowaniem.
Solution overview:
Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa
Hardware & Software:
W oparciu o programowalny sterownik PLC
Dostępne wykonania do montażu w istniejących szafach lub jako oddzielna szafa pod klucz
Łatwa integracja z istniejącymi systemami sterowania procesami (PCS) poprzez komunikację cyfrową lub wykorzystanie jako samodzielna jednostka sterująca poprzez sygnały analogowe
Dostępne również jako kompletne rozwiązanie z oprogramowaniem sterującym, niezbędnym oprzyrządowaniem (np. analizator fosforanów) i szerokim zakresem usług
Strategie kontroli predykcyjnej w celu łagodzenia nagłych wzrostów obciążenia fosforem
Bezpieczny i wygodny zdalny dostęp przez serwer WWW
Obsługa poprzez dołączony wyświetlacz dotykowy, smartfon/tablet lub ze sterowni
W każdej chwili możliwe jest dodanie kolejnych modułów oprogramowania
Services:
Doradztwo
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uzyskanie certyfikatu CE
Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
Szkolenia obiektowe
Zdalna obsługa techniczna
Optymalizacja podczas pracy
Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy
Oszczędność do 30% środka strącającego fosforany
Zoptymalizuj dawkowanie środka strącającego fosforany i uwolnij znaczny potencjał oszczędności! Dozowanie środków strącających jest na optymalnym poziomie, jeśli zakład niezawodnie przestrzega wartości granicznych, ale nie zużywa ich więcej niż jest to wymagane. Jak zoptymalizować proces wytrącania fosforanów? Wykorzystując system Liquiline. System dozuje środek strącający automatycznie, zgodnie z rzeczywistym obciążeniem i indywidualną wartością graniczną fosforu. Rezultatem jest niezawodne i oszczędzające zasoby usuwanie fosforu ze ścieków.
Liquiline Control jest rozwiązaniem automatyzacji, które wykorzystując ciągłe natężenie przepływu i pomiar fosforanów steruje pompami dozującymi środek strącający. Może szybko dostosować dozowanie środka strącającego w przypadku zmieniającego się obciążenia fosforem lub natężenia przepływu. Zapewnia to efektywne usuwanie fosforu ze ścieków, co oznacza mniejsze zużycie środka strącającego, a tym samym redukcję kosztów. Ponadto zoptymalizowane dozowanie środka strącającego zapobiega zasoleniu biologii i powstawaniu dużych ilości osadu.
Pełna zgodność z obowiązującymi wartościami zrzutu dla fosforu - nawet w przypadku dynamicznych zmian ilości ścieków na dopływie i wysokich wartości szczytowych obciążenia
Zoptymalizowane zużycie środków strącających fosforany w oparciu o rzeczywiste obciążenie
Sterowanie trzema pompami dozującymi w tym samym czasie
Do chemicznego usuwania fosforu można stosować środki strącające na bazie żelaza, aluminium lub mieszane środki strącające
Użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem, ponieważ w każdej chwili może przejść na tryb ręczny
Oczyszczalnia ścieków w Stadtlohn (Niemcy) steruje usuwaniem chemicznym fosforu przy użyciu Liquiline Control. Rezultat to stabilne wartości fosforu w ściekach oczyszczonych oraz optymalne zużycie reagentów.
Automatyzacja strącania fosforu w oczyszczalni w Stadtlohn
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Systemy monitorowania jakości wody pitnej
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .