Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków

Inteligentny monitoring ścieków oczyszczonych zapewnia oszczędność kosztów, lepszą kontrolę procesu i pełną zgodności z przepisami prawa

Panele do pomiaru parametrów analitycznych dla oczyszczalni ścieków

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Uproszczenie i optymalizacja systemów monitorowania jakości ścieków komunalnych z wykorzystaniem naszych rozwiązań pod klucz do pomiarów analitycznych, zapewniających wygodny odczyt wielu parametrów w jednym miejscu. Zachowanie zgodności z limitami wymaganymi prawem. Skrócenie czasu planowania, montażu i konserwacji. Obniżenie kosztów.

Solution overview:

Available for:
Gospodarka wodno-ściekowa

Hardware & Software:

  • Wieloparametrowy przetwornik pomiarowy Liquiline umożliwiający pomiar do 8 parametrów jakościowych wody
  • Wzorcowane fabrycznie czujniki pomiarowe z technologią Memosens (na życzenie obsługa czujników innych producentów)
  • Możliwość pomiaru takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, wskaźniki skuteczności dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, ortofosforanów, azotanów/azotynów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, absorbancja SAC), zawartość metali
  • Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
  • Armatury przepływowe do stosowania w pomiarach ścieków, nie zatykające się, łatwe w czyszczeniu
  • Trwały materiał rur: PCV-U
  • Opcjonalnie: zawory do poboru próbek i automatycznego czyszczenia

Services:

  • Doradztwo i planowanie
  • Zarządzanie projektem
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT)
  • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
  • Identyfikacja usterek i naprawy
  • Wsparcie zdalne w razie potrzeby
  • Globalne wsparcie

Monitorowanie wszystkich parametrów za pomocą jednego panelu analitycznego

Dopasowana do potrzeb klienta szeroka gama paneli do pomiarów analitycznych umożliwia wygodny i przejrzysty pomiar wszystkich wymaganych parametrów ścieków. To nie tylko oszczędność czasu. Prosta i przejrzysta konstrukcja panelu nie wymaga specjalistycznej wiedzy do jego obsługi. Rury z PCV-U o dużej średnicy zapewniają niezawodną pracę, przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Platforma Liquiline i technologia Memosens zapewniają zdalny dostęp i możliwość odczytu danych o statusie systemu. Oferta Endress+Hauser pozwoli obniżyć koszty monitorowania, zachować zgodność z przepisami i poprawić skuteczność kontroli procesu.

Długoletnie doświadczenie w zakresie monitorowania jakości ścieków komunalnych, eksperci w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminowa dostępność produktów i usług, umożliwia nam dostarczanie i uruchamianie kompleksowych systemów monitorowania ścieków w dowolnym miejscu na świecie. Nasze rozwiązania nie tylko ułatwiają i obniżają koszty monitorowania jakości ścieków, ale także umożliwiają spełnianie coraz bardziej rygorystycznych wymagań prawnych w tej branży.

Skrócenie fazy planowania i prac inżynierskich dzięki rozwiązaniom pod klucz i pełnej integracji z istniejącymi sieciami komunikacji obiektowej.

(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)

Armatury do montażu naściennego i łatwe w podłączeniu sondy pomiarowe są równie łatwe w obsłudze i konserwacji.

Wartości mierzone, ich status oraz stan funkcjonalny wszystkich przyrządów pomiarowych można obserwować centralnie ze sterowni lub za pomocą aplikacji mobilnej

Nasza najnowocześniejsza platforma Liquiline i technologia Memosens oraz Heartbeat Technology umożliwiają prowadzenie dokumentacji punktu pomiarowego, zapewnienie spójności pomiarowej, kompleksową diagnostykę, celem zachowania zgodności z limitami dopuszczalnymi prawem.

Możliwe jest również ręczne pobieranie próbek.

Nasze panele analityczne posiadają znak CE, są zgodne z obowiązującymi przepisami i przeznaczone do stosowania w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Możliwość wsparcia na miejscu przez naszych ekspertów przez cały cykl życia aparatury, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.

Nasze rozwiązania można rozbudowywać odpowiednio do potrzeb.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Offering highlights

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
download icon Pobierz
document icon
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
download icon Pobierz

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Explore other solutions