Inteligentny system monitorowania procesu uzdatniania wody pitnej
Rozproszone punkty pomiarowe na sieci wodociągowej w Oberzent połączone w sieć LoRaWAN
Do tej pory, aby dokonywać odczytów wartości mierzonych i kontrolować aparaturę pomiarową, dyspozytor musiał osobiście jeździć do każdego zbiornika czy instalacji. Obecnie zainstalowano sieci LoRaWAN i zmodernizowano część układów pomiarowych, dzięki czemu zbiorniki i układy pomiarowe zintegrowano w oparty na chmurze system monitoringu Netilion Network Insights. Za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera w centrum sterowania, dyspozytorzy mają teraz dostęp do wszystkich informacji w dowolnym czasie.
Korzyści dla uzdatniania i magazynowania wody
Uproszczenie pracy dzięki automatycznemu gromadzeniu danych pomiarowych z czujników
Większa szybkość reakcji dzięki możliwości przewidywania problemów w sieci wodociągowej
Oszczędność czasu dzięki skróceniu codziennych rutynowych przejazdów
Dostęp do usług sieciowych za pomocą urządzeń mobilnych
Bezpieczeństwo dostaw wody najwyższym priorytetem
Dla każdej z 19 dzielnic tego miasta niezawodność zaopatrzenia w wodę ma największe znaczenie. Dlatego 4 dyspozytorów wodociągów w Oberzent musi dbać o to, aby sieć wodociągowa była sprawna przez cały czas. Gromadzą oni i przetwarzają dane z 19 zdecentralizowanych obiektów wchodzących w skład infrastruktury wodociągowej, służącej do uzdatniania i magazynowania wody, rozmieszczonych na obszarze 165 km2. Dojazd do tych obiektów pochłania znaczną część czasu pracy dyspozytorów. Nie mogą oni wtedy wykonywać żadnych innych zadań.
Inteligentna technologia zwiększa wydajność
Instalacja opartego na chmurze systemu monitorowania Netilion Network Insights sprawiła, że obecnie wszystkie istotne informacje są dostępne centralnie dla wszystkich dyspozytorów. System pozwala na wizualizację danych z 35 przepływomierzy, 17 przetworników poziomu, 7 przetworników ciśnienia i 2 paneli analitycznych do monitorowania jakości wody. Brak stabilnego zasięgu sieci komórkowej w wielu miejscach Odenwald spowodował konieczność stworzenia energooszczędnej, bezprzewodowej sieci transmisji danych. Zastosowane rozwiązanie nosi nazwę technologii LoRaWAN.
Podstawowe informacje w skrócie
Dyspozytorzy miejskiej sieci wodociągowej mają obecnie dostęp do wszystkich punktów danych na instalacji uzdatniania wody poprzez dostępną w chmurze konsolę operatorską. Konsola ta, opracowana przez Endress+Hauser, wyświetla wszystkie sieci, a dyspozytorzy mogą mieć do niej dostęp z różnych urządzeń, m.in. smartfonów, tabletów i laptopów. Pozwala to uniknąć konieczności codziennych wizyt na zbiornikach i w stacjach uzdatniania wody. Dyspozytorzy mogą dzięki temu znacznie efektywniej wykorzystać swój czas pracy.
Ekosystem IIoT Netilion to podstawa
Ekosystem IIoT Netilion, opracowany przez Endress+Hauser, oferuje różnorodne rozwiązania dla inteligentnego miasta. W mieście Oberzent ekosystem IIoT dostarcza podstawowych danych niezbędnych do tworzenia i programowania indywidualnych konsoli operatorskich, na których wyświetlany jest cała instalacja procesu uzdatniania i magazynowania wody. Służy do tego usługa Netilion Network Insights dostępna online. Usługa ta umożliwia monitorowanie sieci wodociągowej, jak również optymalizację procesu, np. poprzez wykrywanie przecieków lub zarządzanie zbiornikami.
Elementy rozwiązania
Oparty na chmurze monitoring 60 zdecentralizowanych czujników
Bezpieczna transmisja danych dzięki lokalnej sieci LoRaWAN