Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika

Optymalizuj swój proces skraplania gazu ziemnego i zwiększ bezpieczeństwo magazynowania

Analizator ramanowski Rxn4

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Optymalizuj swój proces skraplania gazu ziemnego dzięki temu rozwiązaniu firmy Endress+Hauser.

Dla pełnego bezpieczeństwa magazynowania możesz je zintegrować z naszym specjalistycznym .systemem do pomiarów zbiornikowych LNG.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus TCP/IP lub RS485
  • Sonda ramanowska in-situ Rxn-41 – kabel światłowodowy o dł. do 500 m (300 m dla jednego włókna)
  • Wiaty, szafki obiektowe, kontenery pomiarowe
  • Zestaw do walidacji z użyciem wzorców zastępczych
  • Układy rozdziału zasilań i przesyłania sygnałów
  • Bezpieczny zdalny dostęp

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne
  • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
  • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
  • Przekazanie projektu do eksploatacji
  • Szkolenie klienta

Pomiar składu LNG bez opóźnień

bez materiałów eksploatacyjnych i kondycjonowania próbek

Rozwiązania oparte na analizatorach ramanowskich Endress+Hauser oferują pomiar składu LNG w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze sterowanie procesem skraplania. Dokładna i wiarygodna analiza umożliwia optymalizację procesu i korektę składu, zapewniając, że LNG przesyłane do zbiorników magazynowych spełnia wymogi specyfikacji. Nasza technologia ramanowska, pomagając zapobiegać zjawisku "roll-over", zwiększa również bezpieczeństwo magazynowania. Ponadto nasze analizatory nie wymagają transportu ani odparowywania próbki do celów pomiarowych, co przyspiesza uzyskanie wyników i obniża koszty operacyjne (OPEX).

Nasze doświadczenie w automatyce procesowej pozwala nam wspierać Cię poprzez dostarczanie instalacji "pod klucz" i kompletnych rozwiązań. Nasza sprawdzona technologia ramanowska dostarcza niezawodnych pomiarów składu LNG, dzięki czemu możesz spełnić wymogi dotyczące optymalizacji procesu, specyfikacji jakościowych i bezpieczeństwa.

Natychmiastowy pomiar

Natychmiastowy pomiar ramanowski LNG, realizowany bezpośrednio w rurociągu (in-line), w kriogenicznej fazie ciekłej

Obliczanie wielu parametrów

Obliczanie gęstości, temperatury oraz zawartości azotu N2 (N₂) w rurociągach produktowych

Wiarygodny pomiar

Dokładny, solidny pomiar zapewniający informacje zwrotne na temat procesu skraplania

Odporność na wahania przepływu LNG

Brak konieczności stosowania parownika

Brak części ruchomych, brak konieczności konserwacji izolowanych linii przesyłowych oraz brak materiałów eksploatacyjnych

takich jak gazy kalibracyjne i nośne

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Zapoznaj się z innymi rozwiązaniami