obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Nasze rozwiązanie pomiarowe to najwyższy stopień bezpieczeństwa. Zarówno poszczególne urządzenia, jak i całe rozwiązanie są plombowane po zakończeniu montażu i w ten sposób chronione przed niedozwolonymi modyfikacjami. Ponadto wszystkie nasze urządzenia są certyfikowane w akredytowanych zakładach kalibracji (ISO/IEC 17025), spełniając tym samym zasadniczy wymóg pełnej identyfikowalności zgodnie z normami krajowymi..
Solution overview:
Available for:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – Przepływomierz Coriolisa o najwyższej klasie dokładności
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – Przepływomierz Coriolisa z czterema rurkami pomiarowymi o największej wydajności
Proline Promass X 500
Komputer do pomiaru paliwa do bunkrowania SBC600
Cerabar PMP71 – Przetwornik ciśnienia absolutnego i względnego
TR66 – Termometr Pt100 w wykonaniu przeciwwybuchowym
Services:
Profesjonalne zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi
Montaż, uruchomienie i konfiguracja
Przeglądy i konserwacje (umowy serwisowe)
Kalibracja i pomiary kontrolne na miejscu
Około 60%
kosztów operacyjnych statku mogą stanowić koszty paliwa
Endress+Hauser dostarcza certyfikowane rozwiązanie, oparte na sprawdzonym pomiarze masowym Coriolisa, do precyzyjnego monitorowania ilości i jakości paliw żeglugowych transferowanych podczas operacji bunkrowania. Dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z tradycyjnymi pomiarami i zapewnieniu, że kieszenie powietrzne powstające podczas opróżniania zbiorników są prawidłowo wykrywane i uwzględniane w pomiarach, nasze systemy bunkrowania z przepływomierzami masowymi zapewniają maksymalną transparentność procesu bunkrowania.
Nasze zaawansowane i wiarygodne rozwiązanie do odmierzania paliwa bunkrowego zapewniają przejrzyste i bardzo dokładne bunkrowanie. Pozwala to na uniknięcie uciążliwych i czasochłonnych procesów rozwiązywania sporów związanych z ładowaniem paliwa bunkrowego.
Pewność siebie i gwarantowana rentowność dzięki dokładnemu i niepodważalnemu rozliczeniu ilości dostarczonego paliwa bunkrowego
Zwiększenie przejrzystości poprzez jednoczesne monitorowanie wielu parametrów procesu podczas całego procesu tankowania oraz wykrywanie kieszeni powietrznych, jak również potencjalnych "efektów cappuccino", które występują podczas opróżniania zbiorników
Korzyści z wyższej i trwałej wydajności oraz krótszych czasów przestoju dzięki dokładnemu bezpośredniemu pomiarowi masy bez konieczności przeliczania objętości
Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi pomiarowemu certyfikowanemu na zgodność z normą MID (MI-005) i dopuszczonemu do stosowania do celów handlowych przez władze portów morskich w Singapurze.SS600
Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze i optymalnej kontroli za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania, który umożliwia bezpośrednie śledzenie ważnych parametrów lub ich wydruk w dowolnym momencie w celu wykorzystania jako dowód w przypadku niejasności
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .