Twoja branża wymaga zwiększonej wydajności bez uszczerbku dla celów środowiskowych, społecznych, zarządzania i bezpieczeństwa – a wszystko to przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania na minerały krytyczne dla transformacji energetycznej. Dzięki naszej ofercie produktów obejmującej monitorowanie, analitykę i automatyzację oraz naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowań międzybranżowych możemy pomóc Ci przenieść przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucję zasobów naturalnych na wyższy poziom. Pozwól nam być Twoim zaufanym partnerem w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju.
Opisy przypadków
Poznaj historie sukcesu naszych klientów
Agnico Eagle, Kittilä, Finland
Automatyzacja procesów na wagę złota
Profibaustoffe Austria GmbH
Level measurement of silos on construction sites
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych
Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych
ArcelorMittal
Modernizacja wielkiego pieca w ArcelorMittal Méditerranée
Agnico Eagle, Kittilä, Finland
Automatyzacja procesów na wagę złota
Profibaustoffe Austria GmbH
Level measurement of silos on construction sites
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych
Maksymalna wydajność przetwarzania materiałów odpadowych
ArcelorMittal
Modernizacja wielkiego pieca w ArcelorMittal Méditerranée
Nasze urządzenia oferują dokładne, przyjazne dla użytkownika dane do monitorowania emisji, zapewniając zwiększoną przejrzystość raportowania ESG i wspierając drogę do celów zerowej emisji netto. Dostarczamy solidne rozwiązania do zarządzania wodą, wykorzystując technologię chmury w celu poprawy identyfikowalności i widoczności w monitorowaniu jakości wody, raportowaniu emisji i zgodności z przepisami. Zaawansowana spektrometria analityczna identyfikuje nowe możliwości przetwarzania produktów ubocznych, zmniejszając ilość odpadów i umożliwiając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez monitorowanie odpadów kopalnianych i wód powierzchniowych za pomocą oprzyrządowania pomiarowego Endress+Hauser.
Przemysł stalowy odpowiada za znaczną część globalnej emisji CO₂. Czym jest zielona stal, jak jest produkowana i czy jest to przyszłość produkcji stali? Więcej informacji w tym artykule!
/
Artykuły
Popraw bezpieczeństwo pracowników i społeczności
Nasi certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego oferują niezawodne wskazówki, które są kluczem do godnego zaufania partnerstwa. Urządzenia zgodne z normami SIL są opracowywane zgodnie z normami IEC i certyfikowane przez większość organów normalizacyjnych, takich jak TÜV. Nasze produkty zapewniają niezawodne dane dotyczące bezpieczeństwa dzięki autodiagnostyce czujników przy użyciu technologii Heartbeat, która upraszcza weryfikację przyrządów terenowych i usprawnia raportowanie norm bezpieczeństwa.
Zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia przy jednoczesnym zagwarantowaniu wydajności przy użyciu oprzyrządowania cyfrowego zgodnego z SIL.
/
Artykuły
Zwiększ wydajność dzięki innowacjom obejmującym wiele branż
Dostarczamy właściwe dane we właściwym czasie za pośrednictwem szerokiego portfolio instrumentów, wspieranego przez rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż, aby znaleźć wydajne rozwiązania. Umożliwiając i dostosowując się do nowych rynków z transformacji energetycznej, wyróżniamy się w pomiarach zwiększonych wymagań jakościowych i czystości dla nowych minerałów energetycznych i metali. Nasze inteligentne czujniki oferują łączność bezprzewodową, autodiagnostykę i otwarte API dla bezproblemowej integracji z dowolnym istniejącym interfejsem zakładu.
Optymalizuj koszty procesu produkcji stali dzięki stosowaniu inteligentnej aparatury oraz dedykowanych dla tej branży rozwiązań automatyzacji procesów.
Zoptymalizuj gospodarkę paliwową dla maszyn górniczych dzięki rozwiązaniom pomiarowym i automatyki do rozładunku i zabezpieczania zbiorników przed przelaniem.
Skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań i produkcji akumulatorów, zapewniając zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji. Dołącz do nas, aby tworzyć bardziej ekologiczną przyszłość.
Usprawnienie procesów w górnictwie, takich jak flotacja i zagęszczanie, oraz zwiększenie wydajności wydobycia.
/
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla górnictwa, minerałów i metali
Zero strat — nasze innowacyjne podejście ilościowe pozwoli zwiększyć wydajność łańcucha dostaw i kontrolę procesów, co przełoży się na usprawnienie operacji wydobywczych.
Jakość i zgodność z przepisami — od monitorowania w czasie rzeczywistym i zrównoważonego wykorzystania mediów i materiałów eksploatacyjnych po optymalizację wpływu na środowisko i zwiększone bezpieczeństwo, skuteczna zgodność z przepisami jest w zasięgu ręki.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .