Produkcja stali jest procesem energochłonnym. Nic więc dziwnego, że jej wpływ na środowisko jest znaczny, a zwłaszcza wielkość emisji CO2. Jednak nie tylko opinia publiczna czy rząd, ale także klienci i inwestorzy wywierają coraz większą presję na zmniejszenie śladu węglowego. Zmusza to przemysł stalowy do poszukiwania nowych rozwiązań. Innowacje te są określane zbiorczym terminem "zielonej stali".
Najważniejsze fakty
1.89 ton
CO2 wyprodukowano na tonę surowej stali odlewanej World Steel Association.
Więcej informacji o procesie produkcji stali
Wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU)
Gazy wielkopiecowe składają się z CO2, CO i H2. Do oddzielania CO2 wykorzystuje się różne procesy, takie jak adsorpcja i absorpcja. W procesie wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla dokładny pomiar przepływu ma kluczowe znaczenie dla kontroli i regulacji tego procesu. Aby proces był efektywny i bezpieczny, monitorowane muszą być parametry takie, jak przepływ, gęstość i temperatura.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierz Promass Q zapewnia wysoką dokładność pomiaru niezależnie od fizycznych własności gazów w rurociągu. Metoda Coriolisa umożliwia jednoczesny pomiar przepływu, gęstości i temperatury.
Bezpośrednia redukcja rudy żelaza
Wykorzystując gazy redukcyjne tlen można usunąć z rudy żelaza, w wyniku czego powstaje żelazo gąbczaste bez konieczności topienia rudy żelaza np. w wielkim piecu. W procesie przeróbki rudy żelaza jako gaz redukcyjny często stosuje się gaz syntetyczny, będący mieszaniną tlenku węgla i wodoru. Zawartość żelaza w żelazie gąbczastym jest podobna, jak w żeliwie i wynosi do 95%. Dzięki temu jest to doskonały surowiec do dalszej przeróbki w elektrycznym piecu łukowym.
Nasza wiedza ekspercka
W procesach DRI energooszczędna konstrukcja to klucz do efektywności ekonomicznej i obniżenia kosztów energii np. poprzez zwiększenie ilości transportowanego gorącego żelaza. Sonda Micropilot FMR67B służy do wiarygodnych pomiarów poziomu medium o temperaturze do 450° C.
Ekologiczne źródła energii
Do stopienia złomu i surówki lub żelaza gąbczastego w elektrycznym piecu łukowym potrzeba dużych ilości energii. Wielkość śladu węglowego tego procesu zależy w ogromnej mierze od rodzaju źródła energii. Energia wytwarzana ze źródeł odnawialnych, tzw. zielona energia może znacznie zmniejszyć wielkość emisji z tego procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Przejście na odnawialne źródła energii dla większości zakładów produkcji stali wiąże się z ogromnymi inwestycjami. Aby mieć pewność, że to przejście przebiegnie w sposób sprawny i efektywny, potrzebny jest kompetentny partner. Firma Endress+Hauser ma ponad 60-letnie doświadczenie w branży elektroenergetycznej. Dysponujemy ofertą przeznaczoną specjalnie dla branży elektroenergetycznej oraz znajomość aplikacji, aby doradzać Ci w trakcie przejścia na zieloną energię.
Korzyści
Urzeczywistnienie idei zielonej stali będzie stanowić wyzwanie. Konieczne będą inwestycje, aby znaleźć równowagę między wpływem na środowisko a opłacalnością ekonomiczną. Endress+Hauser jest idealnym partnerem na tej drodze, ponieważ dysponujemy znajomością aplikacji w przemyśle stalowym, a także wieloletnim doświadczeniem zarówno w branży energetycznej, jak i gazowej. Ponadto dysponujemy gamą produktów i usług przeznaczonych specjalnie dla tych branż.
Najważniejsze fakty
95%
zmniejszenie emisji CO2 poprzez bezpośrednią redukcję emisji za pomocą H2 i wykorzystanie zielonej energii
Najważniejsze fakty
50%
o tyle przemysł stalowy musi zmniejszyć wielkość emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, aby osiągnąć globalne cele klimatyczne.
Najważniejsze fakty
14%
Z badania pracowni McKinsey wynika, że tyle mogą stracić na wartości firmy z branży stalowej, jeśli nie zmniejszą swego wpływu na środowisko.
Czym jest zielona stal?
Pojawiły się trzy rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 . Wychwytywanie dwutlenku węgla oznacza gromadzenie emisji z wielkiego pieca i sprzedawanie jej przedsiębiorstwom chemicznym, które mogą je wykorzystać w produkcji bioetanolu lub amoniaku. Drugim rozwiązaniem jest bezpośrednia redukcja rudy żelaza z wykorzystaniem H2 , w wyniku czego powstaje żelazo gąbczaste, które może być następnie przetwarzane w procesie produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym lub w konwertorze. W rezultacie wykorzystanie ekologicznych źródeł energii zmniejsza ślad węglowy elektrycznego pieca łukowego.
- Wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CCU)
- Bezpośrednia redukcja rudy żelaza (DRI)
- Ekologiczne źródła energii