Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Seria Compact Line: Niewielkie wymiary, doskonałe parametry eksploatacyjne

Przeznaczone dla branży spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej

Prezentacja produktów serii Compact Line

Seria Compact Line obejmuje produkty o wysokich parametrach eksploatacyjnych i kompaktowej konstrukcji. Asortyment obejmuje kompaktową sondę radarową Micropilot FMR43, kompaktowy przetwornik radarowy do bezkontaktowych pomiarów poziomu, o częstotliwości pracy 80 GHz lub 180 GHz, sprawdzony w warunkach eksploatacyjnych sygnalizator poziomu Liquiphant FTL43 oraz przetwornik Cerabar PMP43 do pomiaru ciśnienia i hydrostatycznych pomiarów poziomu. Nasze rozwiązania zaprojektowane specjalnie pod kątem wymagań aplikacji higienicznych zwiększają produktywność, bezpieczeństwo i są proste w obsłudze.

Korzyści

  • Wyjątkowa prostota dzięki cyfrowemu wsparciu
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Wyższe bezpieczeństwo produktów i procesów dzięki higienicznej konstrukcji
  • Maksymalna produktywność dzięki technologii Heartbeat
  • Standaryzacja dzięki identycznemu interfejsowi użytkownika
Wydajność: Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, o wyjątkowej skalowalności ©Endress+Hauser

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, o uniwersalnym zastosowaniu

Od pierwszej partii aż do wprowadzenia na rynek produkty są poddawane różnym procesom w zbiornikach o różnej wielkości i wymaganiach. Compact Line to asortyment produktów, które mogą być stosowane zarówno w małych zbiornikach magazynowych i procesowych, jak i dużych zbiornikach czy silosach. Sprzyja to standaryzacji, poprawie spójności pomiarowej, efektywności kosztowej, łatwości konserwacji i zwiększeniu skalowalności. Na różnych etapach produkcji mało- i wielkoskalowej wykorzystywane są identyczne przyrządy pomiarowe.

Wydajność: Wysoka wydajność, nadzwyczajna efektywność ©Endress+Hauser

Wysoka wydajność, nadzwyczajna efektywność

Konserwacja może prowadzić do opóźnienia lub przerwania procesu, co skutkuje stratami finansowymi. Także i w tym aspekcie, dzięki produktom serii Compact Line nie musisz iść na żadne kompromisy, zachowasz doskonałe parametry eksploatacyjne i obniżysz koszty operacyjne. Heartbeat Technology umożliwia uruchomienie identyfikowalnej weryfikacji na żądanie zgodnie z normą ISO 9001 w czasie krótszym niż trzy minuty, bez przerywania procesu.

Bezpieczeństwo produktów i procesów: Wyjątkowo higieniczna konstrukcja, wyróżniająca się niezawodnością ©Endress+Hauser

Wyróżniająca się higiena konstrukcji, zgodna z przepisami

W zastosowaniach wymagających bezwzględnego zachowania standardów higienicznych, bezpieczne i łatwe czyszczenie ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa produktu i procesu, efektywności i kosztów. Higieniczna konstrukcja produktów serii Compact Line pozwala na wykonywanie sterylizacji SIP oraz czyszczenia CIP. Wszystkie części wchodzące w kontakt medium procesowym spełniają wymagania EHEDG, 3-A oraz ASME BPE. Zapewniona i w pełni udokumentowana jest identyfikowalność wszystkich materiałów części wchodzących w kontakt z medium i spełnia wymagania FDA, rozporządzenia WE 1935/2004 oraz wymagania cGMP.

Prostota: Wyjątkowe możliwości i niezwykła prostota ©Endress+Hauser

Wyjątkowo wydajny, niezwykle prosty

Parametryzacja i obsługa produktów serii Compact Line nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą przycisków "touch control", doskonale czytelny kolorowy wyświetlacz. Interaktywne kreatory upraszczają uruchomienie i konserwację, i w ten sposób pomagają uniknąć błędów. Obsługa jest łatwa za pomocą aplikacji SmartBlue na smartfony i tablety z komunikacją Bluetooth®. Dzięki identycznemu interfejsowi użytkownika niezależnemu od metody pomiaru, możesz zaoszczędzić na kosztach szkoleń.

Urządzenia pomiarowe do ciągłego pomiaru i sygnalizacji poziomu oraz ciśnienia

Dowiedz się więcej o serii Compact Line.

Seria Compact Line w sektorze farmaceutycznymi biotechnologii ©Endress+Hauser

Biotechnologia i farmacja

Czy procesy w Twoim zakładzie bezwzględnie wymagają aseptycznej konstrukcji i najwyższych parametrów eksploatacyjnych nawet w warunkach niewielkiej przestrzeni montażowej? Produkty serii Compact Line charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, zgodnością z obowiązującymi przepisami, kompaktową konstrukcją i wysoką efektywnością. Zwiększ produktywność i skróć czas wprowadzenia produktu na rynek poprzez standaryzację z wykorzystaniem najbardziej kompleksowego asortymentu produktów niezależnie od skali procesu.

Seria Compact Line w sektorze spożywczym i produkcji napojów ©Endress+Hauser

Branża spożywcza

W produkcji napojów bezalkoholowych i alkoholi, produktów mleczarskich, olejów lub innych produktów spożywczych dla przewagi konkurencyjnej kluczowe znaczenie mają niskie koszty operacyjne. Bezpieczeństwo żywności musi być bezwzględnie zapewnione. Poza tym kluczowe znaczenie ma opłacalność i niezawodność procesów produkcji. Produkty serii Compact Line to najlepsza w swej klasie higieniczna aparatura pomiarowa, spełniająca wszystkie wymagania branżowe.

Idealne dopasowanie do higienicznych wymagań Twojej aplikacji

/

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.

Przypisy końcowe

Dowiedz się więcej o produktach z rodziny Compact Line