Powtarzalna i wysoka jakość, bezpieczeństwo oraz opłacalność produkcji stanowią najważniejsze przyczyny realizacji każdego pomiaru poziomu. Podmioty dowolnego sektora przemysłu stosują sondy do pomiaru napełnienia zbiorników, silosów, przesypów, reaktorów i innych aparatów technologicznych. Są one niezbędne do sterowania, wizualizacji, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozliczeń fiskalnych. Szeroki wachlarz dostępnych w Endress+Hauser metod pomiaru poziomu ułatwia wybór optymalnego rozwiązania. Zawsze zapewnia ono niezawodność, wieloletnią trwałość i uwzględnia opłacalność inwestycji w urządzenie pomiarowe.
Poznaj pierwszą na świecie, pełną ofertę radarowych sond poziomu od 1 GHz aż do 80 GHz. Razem dopasujemy odpowiedni radar do Twojego zadania pomiarowego.
Uzupełnienie systemu pompowego o dodatkowe czujniki pomiarowe sprawi, że rozpoznasz warunki sprzyjające usterce pompy, poprawisz jej dyspozycyjność, zwiększysz bezpieczeństwo ludzi i zapobiegniesz stratom finansowym. Sprawdź nasze rozwiązanie.
Użycie Heartbeat nie wymaga demontażu sondy ze zbiornika. Teraz możesz dokonywać regularnych inspekcji jej stanu nie przerywając pomiaru, łącznie z wydrukiem pełnowartościowego raportu. A to dowód, że radar pracuje zgodnie ze specyfikacją producenta.
All the advantages of our new Micropilot FMR10B, FMR20B and FMR30B for Water and Wastewater, Mining, Minerals and Metals and utilities across all industries.
6 mln. Liquiphantów zastosowano do tej pory na świecie. Za każdym razem urządzenie dowiodło, że jest godnym zaufania sygnalizatorem poziomu. Po 35 latach od premiery, przedstawiamy je w nowych, cyfrowych odsłonach – z Heartbeat Technology, Bluetooth i SIL2/3.
Odporność na zmiany gęstości, temperatury lub ciśnienia to cechy wyróżniające sondy Levelflex. Z powodzeniem mogą zastąpić sondę elektromechaniczną czy układy różnicy ciśnień, zapewniając jednocześnie zgodność z normą PN-EN 61508 aż do SIL 3.
Problemy z torami impulsowymi, a może kosztowna obsługa nurników lub wag tensometrycznych? Skorzystaj z niezawodnych pomiarów radarowych, ciesz się z wygodnego dostępu do danych pomiarowych i diagnostycznych na swoim telefonie, dzięki chmurze Netilion.
Od ponad 65 lat jesteśmy światowym liderem w przemysłowych pomiarach i sygnalizacji poziomu. Służymy wsparciem merytorycznym od fazy projektowania, przez dostawy, uruchomienia i szkolenia, aż po usługi w trakcie wieloletniej eksploatacji.
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Pomiary i sygnalizacja poziomu
Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .