obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Endress+Hauser dostarcza gotowe rozwiązania dla każdej aplikacji pomiaru zawartości zbiorników, zapewniające bezpieczeństwo i dokładność, oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami, zarówno dla nowo budowanych, rozbudowywanych, a także modernizowanych farm zbiorników.
Solution overview:
Available for:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Hardware & Software:
Najnowocześniejsze sondy radarowe i sondy z serwosterowaniem produkcji Endress+Hauser z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych i dopuszczeniem SIL (opcja)
Czujnik temperatury średniej oraz przetwornik ciśnienia
Sondy pływakowe i taśmowe (jeśli jest to wymagane)
Certyfikowany system zarządzania stanami magazynowymi
Fabrycznie wykonana i testowana szafa sterownicza
Urządzenia brzegowe zapewniające zdalną łączność
Opcje dodatkowe obejmują: adaptery do komunikacji bezprzewodowej, adaptery do zabudowy na zbiorniku
Inne, zależnie od wymagań projektu
Services:
Doradztwo w zakresie aplikacji i podejście "zero strat"
Wizja lokalna i specyfikacja przedmiotu dostawy, szczegółowy projekt techniczny i wykonawczy
Zaopatrzenie i wykonawstwo
Testy i świadectwa metrologiczne
Kontrola i fabryczne próby odbiorcze, wysyłka i logistyka
Kontrola i fabryczne próby odbiorcze, wysyłka i logistyka
Uruchomienie i oddanie do eksploatacji
Szkolenie i opracowanie dokumentacji
Usługi zdalnej diagnostyki, weryfikacji i konserwacji
Inne, zależnie od wymagań projektu
30 000 instalacji transferu rozliczeniowego w ciągu ostatnich 10 lat
Nasza bogata oferta obejmuje łatwe w montażu sondy radarowe oraz sondy z serwosterowaniem i czujnik temperatury średniej, łatwe w integracji z istniejącymi systemami i aparaturą obiektową, co umożliwia elastyczny, wiarygodny i precyzyjny pomiar i zarządzanie stanami magazynowymi. Zwłaszcza w połączeniu z fachowym doradztwem, monitoringiem sieci i wsparciem, doskonalsza kontrola umożliwia znacznie lepsze planowanie, zwiększenie wydajności i oszczędność kosztów, wszystko to przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami.
Dzięki firmie Endress+Hauser usprawnisz transfer rozliczeniowy i magazynowanie produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie aplikacje pomiaru zawartości zbiorników - od rafinerii po magazyny i terminale. Nasza globalna sieć wyspecjalizowanych ekspertów udzieli wsparcia w trakcie całego cykl życia instalacji - od projektu inżynierskiego po eksploatację i konserwację.
Zastosuj metodologię "zero strat" w swoich aplikacjach.
Współpracuj z nami przy definiowaniu wymagań projektu oraz usprawnianiu procesów i systemów - podczas wizji lokalnej, prac konstrukcyjnych i definiowania zakresu.
Skuteczne zarządzanie ryzykiem i realizacja projektów w branży naftowo-gazowej dzięki usługom Endress+Hauser obejmującym zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, wykonawstwo, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.
Łatwa modernizacja istniejących systemów pomiaru zawartości zbiorników poprzez zastosowanie różnych wariantów komunikacji.
Zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym spełnieniu norm lokalnych i międzynarodowych, np. OIML R85.
Zwiększenie efektywności i skuteczności eksploatacji dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji i konserwacji.
Zarządzanie aparaturą pomiarową przez cały cykl życia dzięki wykorzystaniu ekosystemu Netilion Endress+Hauser i usług dostępnych na tej platformie.
Nasze rozwiązanie zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem, z niezależną sygnalizacją wysokiego poziomu, zostało zastosowane u klienta ze Środkowego Wschodu i pomogło mu ograniczyć do minimum ryzyko poważnych zagrożeń.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .