Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dedykowane rozwiązanie do bunkrowania LNG

Kompleksowa analiza gazu w czasie rzeczywistym, zapewniająca wydajne i bezpieczne opomiarowanie rozliczeniowe podczas transferu LNG

Przepływomierz Coriolisa Promass Q oferowany przez Endress+Hauser

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Nasze standaryzowane rozwiązania do bunkrowania LNG są przeznaczone do operacji prowadzonych zarówno na lądzie (onshore), jak i na morzu (offshore). Dzięki dostępności szerokiej gamy opcji, aby sprostać potrzebom operatorów bunkrowania i armatorów, obsługują one szeroki zakres średnic rurociągów i warunków przepływu.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Przepływomierze masowe Coriolisa (zwłaszcza Proline Promass Q)
  • Analizator ramanowski (Rxn4), sonda ramanowska Rxn-41 oraz kabel światłowodowy (o maks. długości 500 m)
  • Czujniki temperatury
  • Przetworniki ciśnienia
  • W pełni zintegrowany system sterowania z obliczeniami energetycznymi, w tym komputery przepływu i HMI
  • Masa dostarczonego LNG i gazu odparowanego (BOG)
  • Całkowita energia transferu dla LNG i BOG
  • Ciepło spalania (GCV) i wartość opałowa (NCV) (w przeliczeniu na masę)
  • Górna i dolna liczba Wobbe'a
  • Liczba metanowa (z możliwością wyboru metody obliczeniowej: AVL, MWM, PKI, CARB, ISO 15403)

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne
  • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
  • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
  • Przekazanie projektu do eksploatacji
  • Usługi weryfikacji wydajności systemu
  • Usługi związane z cyklem życia instalacji
  • Szkolenie klienta

Pierwsze rozwiązanie na rynku, które oblicza transfery energii paliwa LNG w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie do bunkrowania LNG firmy Endress+Hauser jako pierwsze na rynku zapewnia opomiarowanie i analizę składu w czasie rzeczywistym. Umożliwia to niezawodny pomiar jakości przeładowywanego ładunku, co prowadzi do niespotykanej dotąd precyzji w pomiarach wartości energetycznej LNG. Jest to kluczowe dla utrzymania bezpiecznych i wydajnych operacji bunkrowania, zarówno na lądzie (onshore), jak i na morzu (offshore), oraz dla wszystkich typów jednostek bunkrujących – od statków po barki.

Endress+Hauser angażuje się we wspieranie transformacji energetycznej w branży morskiej, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania do bunkrowania LNG i pomagając Ci odejść od wymagających intensywnej konserwacji systemów pomiarowych opartych na chromatografii gazowej. Niezależnie od tego, czy działasz na dedykowanych terminalach bunkrowych, czy realizujesz transfery statek-statek, nasze rozwiązania łątwo integrują się z Twoją infrastrukturą, zapewniając niezawodny i spójny pomiar masy, energii i składu LNG, a także gazu odparowanego (BOG).

Zyskaj najwyższą dokładność pomiarów ilościowych LNG

dzięki przepływomierzom Coriolisa, które zapewniają bardzo precyzyjny i bezpośredni pomiar masy. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych obliczeń opartych na pomiarach zbiornikowych i gwarantuje niezawodny oraz w pełni transparentny proces bunkrowania.

Monitoruj skład LNG w czasie rzeczywistym, korzystając z naszej opatentowanej technologii ramanowskiej

oraz w pełni zintegrowanego systemu sterowania wykonującego obliczenia energetyczne, co pozwala na precyzyjny pomiar wartości opałowej, detekcję zanieczyszczeń oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami.

Obniż całkowite koszty operacyjne

dzięki aparaturze pomiarowej, która wymaga minimum konserwacji.

Zapewnij efektywne wykorzystanie przestrzeni na swojej barce

i jednocześnie spełniaj normy dotyczące redukcji emisji. Jest to możliwe dzięki kompaktowej instalacji o znacznie mniejszych gabarytach w porównaniu z konwencjonalnymi systemami opartymi na chromatografach gazowych.

Wszystko od jednego dostawcy

Skorzystaj z wygody, jaką daje współpraca z jednym dostawcą całej aparatury.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Bunker fuel metering systems
Learn more about our certified solutions for maximum transparency during bunker fuel metering
download icon Pobierz

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania