Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie i analiza wody i ścieków wymaga ciągłego, precyzyjnego pomiaru parametrów ilościowych i jakościowych. Inteligentne urządzenia w połączeniu z rozwiązaniami cyfrowymi tworzą nowe sposoby na sprostanie wyzwaniom przemysłowym. Zdalny dostęp do danych dotyczących zakładu, procesu i pomiarów - w dowolnym miejscu i czasie - oferuje możliwość obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Ponadto monitorowanie i analiza tych danych umożliwia wdrożenie planowania działań prewencyjnych.

Najważniejsze fakty

Ponad 90%

danych z instalacji produkcyjnej pozostaje nieużytych. Źródło: Analiza Endress+Hauser

Informacje o urządzeniu za pośrednictwem aplikacji Smart Blue
Spostrzeżenia

Wykrywanie i dostęp do danych z obiektów

W zależności od wielkości zakładu, nowoczesna oczyszczalnia ścieków ma od 50 do 1000 punktów pomiarowych do pomiaru i kontroli procesów. Oprócz rzeczywistych wartości pomiarowych, przyrządy te mogą dziś dostarczać innych cennych danych i informacji.

Nasza wiedza ekspercka

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, co jest zainstalowane na obiekcie, a następnie udostępnienie danych do ich gromadzenia. Endress+Hauser pomoże Ci dowiedzieć się, jakie urządzenia znajdują się w Twojej oczyszczalni i jakie funkcje oferują.

  • Nasza aplikacja Operations App daje Ci dostęp do bazy instalacyjnej Endress+Hauser - gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek tego potrzebujesz. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać numer seryjny urządzenia. Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.
Zbieraj dane z zainstalowanej bazy ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Gromadzenie i przekazywanie Twoich danych

Obiekt przemysłowy, to źródło ogromnych ilości danych od wszystkich dostawców. Chcesz mieć dostęp do tych danych, aby móc je przekształcić w wartościowe informacje.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szerokie portfolio inteligentnych urządzeń, które domyślnie obsługują scenariusze cyfrowe. Dla innych urządzeń mamy atrakcyjną ofertę umożliwiającą podłączenie dowolnego czujnika do naszego ekosystemu.

Monitorowanie danych i procesów za pomocą FieldXpert ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Przechowywanie, monitorowanie i zarządzanie Twoimi informacjami

Teraz, kiedy masz dostęp do danych z obiektu, co możesz z nimi zrobić? Jak możesz przekształcić dane w wartościowe informacje?

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser pomaga zrozumieć, jak działają Twoje urządzenia pomiarowe, zdalnie monitorując ich stan i działanie, poprzez natychmiastowe alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia oraz poprzez przekształcanie informacji w użyteczne dane.

  • Dogłębny wgląd w urządzenie w celu optymalizacji procesu i monitorowania stanu dzięki Heartbeat Technology
  • Odblokuj potencjał swego zakładu, korzystając z przemysłowego ekosystemu IIoT Netilion, opartego na rozwiązaniach w chmurze
  • Maksymalizuj przejrzystość przepływów wody w instalacjach wody pitnej i ścieków dzięki “Smart water network management”
Bezpieczeństwo cybernetyczne w środowisku przemysłowym ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Chroń swój system, urządzenia i dane

Inteligentne zarządzanie wodą i cyfrowa transformacja niosą ze sobą również zagrożenia. Wykorzystanie inteligentnych czujników, aplikacji i aplikacji opartych na chmurze to tylko kilka przykładów. Bezpieczeństwo Twojego systemu, instalacji i danych ma najwyższy priorytet.

Nasza wiedza ekspercka

Zapewnienie dostępności zakładu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wewnętrznego i zewnętrznego oraz bezpieczeństwa danych wymaga partnera z odpowiednią wiedzą. Jako Twój zaufany partner, Endress+Hauser może poprowadzić Cię w cyfrowej podróży.

Korzyści

Endress+Hauser ma prawie 70 lat doświadczenia, jeśli chodzi o wyzwania związane z przemysłem wodnym. Na całym świecie klienci z branży wodno-ściekowej ufają naszej wiedzy, naszym pracownikom i naszemu dedykowanemu portfolio produktów, usług i rozwiązań. Łącząc to doświadczenie i wiedzę, możemy pomóc w optymalizacji procesów wszędzie tam, gdzie czujniki dostarczają cennych informacji.

Najważniejsze fakty

100%

ciągłe informacje

z urządzeń obiektowych

Najważniejsze fakty

Nawet 60%

redukcja kosztów pracy

dla działań i konserwacji obiektowych

Najważniejsze fakty

Ponad 10%

wzrost dochodów

poprzez wdrożenie inteligentnych technologii

Najważniejsze informacje

W czym możemy pomóc

Inteligentne zarządzanie wodą sprawia, że uzdatnianie wody jest bardziej efektywne i bezpieczniejsze dla konsumentów dzięki ciągłemu gromadzeniu danych, alarmom i środkom zapobiegającym powstawaniu problemów. Doświadczenie branżowe Endress+Hauser i szeroka oferta produktów wspierają Cię w optymalizacji procesów i wydajności. Wdrożenie inteligentnych czujników i rozwiązań cyfrowych może pomóc Ci w

  • wykrywać, mierzyć i zapisywać dane
  • komunikować się i współdziałać z różnymi systemami
  • monitorować sytuację, umożliwiać szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów
  • chronić systemy, urządzenia i dane przed cyberatakami
Rozwiązania

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Inteligentne rozwiązania dla sieci wodociągowych

To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie kondycji zasobów

Zwiększ dyspozycyjność aparatury pomiarowej dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu — to klucz do unikania nieplanowanych przestojów..

Dowiedz się więcej

Przypisy końcowe