Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja sterowania procesem spalania zapewniająca stabilne i wydajne termiczne przekształcanie odpadów

Precyzyjna technologia pomiarowa zapewnia stabilne, wydajne i zgodne z przepisami spalanie w instalacjach termicznego przekształcania odpadów

Monitorowanie precyzyjnego sterowania procesem spalania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Kontrola spalania w procesie termicznego przekształcania odpadów

W instalacji termicznego przekształcania odpadów, różne systemy oczyszczania spalin mogą działać skutecznie tylko z odpowiednio dostosowanym układem sterowania, który pozwala im spełniać normy emisji. Wymaga to szybkiego i dokładnego monitorowania parametrów procesu. Ograniczenie emisji spalin rozpoczyna się od procesu kontrolowanego spalania, do którego niezbędne jest monitorowanie zawartości CO i O2. CO jest wytwarzany podczas niepełnego spalania, gdy jest zbyt mało tlenu. Zbyt duża ilość tlenu w komorze spalania oznacza, że nadmiar powietrza również musi zostać podgrzany, co zwiększa koszty. Pomiar stężenia O2 na wylocie kotła umożliwia kontrolę procesu dopalania.

Pomiar przepływu spalin w kominie za pomocą FLOWSIC100 ©Endress+Hauser

Układ do ultradźwiękowego pomiaru przepływu montowany na ścianie komina, służący do ciągłego monitorowania przepływu gazu przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.

Więcej informacji

Sterowanie przepływem powietrza pierwotnego i wtórnego

Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego w instalacji termicznego przekształcania odpadów ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności spalania, zapewnienia całkowitego spalenia, kontroli poziomu emisji, regulacji temperatury pieca i utrzymania stabilnej pracy kotła. Pozwala to na precyzyjną kontrolę stosunku objętości powietrza do paliwa, zapobiegając problemom takim jak osadzanie się żużlu, a jednocześnie zapewniając maksymalną oszczędność energii.

Ciągły i bardzo dokładny pomiar przepływu gazu w kominie przy użyciu ultradźwiękowego przepływomierza FLOWSIC100. Pomiary ultradźwiękowe są wyjątkowo wiarygodne dzięki możliwości wykonywania reprezentatywnych pomiarów przepływu objętościowego w całym przekroju komina.

Pomiar stężenia O2 do kontroli procesu dopalania ©Endress+Hauser
Pomiar stężenia O2 do kontroli procesu dopalania

Montowany na ścianie analizator gazu służący do niezawodnej i ciągłej kontroli procesu spalania.

Informacje

O2 do kontroli procesu dopalania

Do termicznego przekształcania odpadów konieczny jest tlen, który wchodzi w reakcję z paliwem w trakcie spalania. Pomiar stężenia O₂ na wylocie z komory spalania to główna zmienna kontrolna stabilizująca proces, ponieważ na podstawie tej wartości regulowane są przepływy powietrza pierwotnego i wtórnego.

Analizatory gazu ZIRKOR100 i ZIRKOR200 do pomiaru in-situ zapewniają szybki, niezawodny i ciągły pomiar stężenia O₂ bezpośrednio w spalinach. Przekazywane przez nie w czasie rzeczywistym dane umożliwiają precyzyjną regulację zawartości tlenu, zapewniając stabilne spalanie i pozwalając na ciągłą optymalizację rozdziału powietrza w całym procesie.

Pomiar ciśnienia za pomocą przetwornika Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Pewny i dokładny pomiar ciśnienia w środowisku wysokotemperaturowym

Informacje

Niezawodny pomiar ciśnienia zapewniający bezpieczne i efektywne spalanie

W przypadku każdego procesu spalania pomiar ciśnienia odgrywa kluczową rolę, ponieważ zapewnia stabilne warunki ciągu, zapobiega cofaniu się spalin i utrzymuje działanie palników w bezpiecznych granicach. Dokładna kontrola ciśnienia usprawnia mieszanie paliwa z powietrzem, zmniejsza emisje i chroni urządzenia przed obciążeniami termicznymi lub mechanicznymi, co sprawia, że jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodne, wydajne i zgodne z normami spalanie.

Przetworniki ciśnienia Cerabar PMP51B i Cerabar PMP71B są zaprojektowane do trudnych warunków spalania i zastosowań w wysokich temperaturach, oferując wyjątkową odporność na cykliczne zmiany temperatury i drgania.

Pomiar wysokiej temperatury za pomocą termometru iTHERM FlameLine TAF12D w piecu instalacji odzysku siarki SRU / Claus ©Endress+Hauser
Pomiar wysokiej temperatury za pomocą termometru iTHERM FlameLine TAF12D w piecu instalacji odzysku siarki SRU / Claus

Niezawodny pomiar wysokich temperatur w spalarniach

Informacje

Pomiar temperatury: kluczowa zmienna dla stabilnego sterowania procesem spalania

Monitorowanie temperatury ma zasadnicze znaczenie dla stabilnego i skutecznego spalania, ponieważ zapewnia całkowite spalanie paliwa, chroni urządzenia przed uszkodzeniami termicznymi i utrzymuje emisje w granicach określonych przepisami. Dokładna kontrola temperatury pozwala zapewnić bezpieczeństwo procesu, zmniejszyć zużycie paliwa i zapobiec kosztownym przestojom – są to kluczowe czynniki wpływające na niezawodność procesu spalania.

Główne cechy produktu

Odkryj nasze produkty do sterowania procesem spalania:

/
FAQ

Wszystko, co należy wiedzieć

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Więcej interesujących informacji