Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku

Zapewnij dokładny pomiar ilości i jakości gazu w transporcie drogowym i kolejowym w celach rozliczeniowych

System załadunku / rozładunku cystern samochodowych od Endress+Hauser

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą instalacji pomiarowych do objętościowego i masowego załadunku i rozładunku. Unowocześnij swe instalacje transferu rozliczeniowego za pomocą najnowocześniejszych technologii, zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Najnowocześniejszy przepływomierz Coriolisa produkcji Endress+Hauser
  • Czujniki i przetwornik temperatury i ciśnienia
  • Fabrycznie wykonany i testowany skid pomiarowy, ze świadectwem legalizacyjnym
  • Kontroler dozowania
  • Odgazowywacz i filtr zgrubny (dla stacji rozładunku)
  • Cyfrowe zawory sterujące i odcinające
  • Uziemienie cysterny drogowej i zabezpieczenie przed przepełnieniem
  • Wyłącznik awaryjny
  • Dodatkowe opcje, w tym sprawdzanie połączeń i przepływomierz wzorcowy, pompa rozładowcza, funkcje i urządzenia do dozowania dodatków i blendowania, górne lub dolne ramię załadowcze, interfejs użytkownika do sterowania i zintegrowany system zarządzania terminalem
  • Inne, zależnie od wymagań projektu

Usługi:

  • Znajomość aplikacji i podejście "zero strat"
  • Wizja lokalna i specyfikacja przedmiotu dostawy, szczegółowy projekt techniczny i wykonawczy
  • Zaopatrzenie i wykonawstwo
  • Testy i świadectwa metrologiczne
  • Kontrola i fabryczne próby odbiorcze, wysyłka i logistyka
  • Montaż, uruchomienie i końcowe próby odbiorcze
  • Uruchomienie i oddanie do eksploatacji
  • Usługi szkolenia, opracowania dokumentacji, konserwacji i ponownego wzorcowania
  • Heartbeat: diagnostyka, monitoring i weryfikacja
  • Inne, zależnie od wymagań projektu

10 lat i ponad 15 000 instalacji rozliczeniowych na całym świecie

Nasz skid pomiarowy do załadunku i rozładunku, wyposażony w certyfikowany do zastosowań rozliczeniowych przepływomierz Coriolisa Promass firmy Endress+Hauser, spełnia – a nawet przewyższa – wymagania dokładności zgodnie z OIML R 117. Jednocześnie zapewnia niski spadek ciśnienia, wysoką przepustowość oraz kompaktową zabudowę. Utrzymanie ruchu jest maksymalnie uproszczone: brak części ruchomych, technologia Heartbeat do weryfikacji zgodnej z IEC 61511-1, diagnostyka zgodna z Namur NE 107 oraz funkcje predykcyjnego utrzymania ruchu.

Sieć naszych ekspertów specjalizujących się z aplikacjach związanych z transferem rozliczeniowym dla cystern drogowych i kolejowych obejmuje cały świat i jest dostępna przez cały cykl życia zasobów, od fazy wstępnego projektu inżynierskiego aż do fazy eksploatacji i konserwacji.

Zastosuj podejście "zero strat"

Współpracuj z Endress+Hauser przy definiowaniu wymagań procesu oraz jego usprawnianiu, także podczas wizji lokalnej, podstawowych pracach konstrukcyjnych i definiowaniu zakresu.

Zapewnij optymalną realizację i skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Twojego zakładu

dzięki usługom Endress+Hauser, takim jak zarządzanie projektem, projektowanie szczegółowe, wykonawstwo, testy, dokumentacja, certyfikacja, uruchomienie oraz rozruch.

Utrzymaj skuteczną i efektywną eksploatację

dzięki naszym usługom szkoleń, walidacji, ponownej kalibracji oraz utrzymania i serwisu..

Zarządzaj swoimi aktywami przez cały cykl ich życia

dzięki unikalnemu ekosystemowi Endress+Hauser Netilion.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania