obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Zapewnij bezpieczeństwo operacji dehydratacji gazu ziemnego za pomocą glikolu i zwiększ wydajność, korzystając z szybkiego i niezawodnego pomiaru wilgotności w czasie rzeczywistym, ze sprawdzoną metrologią i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi..
Solution overview:
Available for:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Hardware & Software:
Analizator gazów J22 TDLAS Endress+Hauser
Sondy poboru próbki
Trasy i układy wstępnego przygotowania próbki
Linie zrzutowe (do flary lub strefy bezpiecznej)
Wiaty, szafki obiektowe, kontenery pomiarowe
Gazy wzorcowe (dostarczane przez producentów gazów specjalnych)
Układy rozdziału zasilań i przesyłania sygnałów
Układy PLC i systemy przełączania strumieni pomiarowych
Services:
Doradztwo w zakresie doboru rozwiązania, zakresu projektu, oraz zabudowy obiektowej
Zarządzanie projektem
Dokumentacja
Kompletne usługi inżynieryjne, od projektu do wykonania
Kontrola i testy fabryczne (FAT)
Montaż, uruchomienie i usługi przez cały cykl życia, weryfikacja parametrów eksploatacyjnych i testy obiektowe (SAT)
Szkolenie klienta (w zakresie realizowanego projektu inwestycyjnego)
Inne, zależnie od wymagań projektu
10 000 jednostek zainstalowanych na całym świecie od 2000 roku
Dzięki technologii Heartbeat, zaawansowanej diagnostyce i doskonałym algorytmom pomiarowym nasz analizator TDLAS H2O umożliwia szybką, bieżącą analizę wilgotności przy zachowaniu wysokiej dostępności. Zadbaj o zgodność ze specyfikacją jakościową gazu dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi wilgotności. Zwiększ przepustowość, zmniejsz ilość odpadów i unikaj sporów dzięki stabilnym, ciągłym dostawom. Obniż koszty operacyjne dzięki minimalnej konserwacji, braku konieczności kalibracji obiektowej oraz braku materiałów eksploatacyjnych. Zoptymalizuj proces i kontrolę jakości gazu ziemnego.
Endress+Hauser jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się automatyzacją procesów. Łączymy rozwiązania "pod klucz" z profesjonalnym zarządzaniem projektami, aby wspólnie z Tobą wdrożyć optymalne, najbardziej niezawodne rozwiązanie w zakresie analizatora H2O dla Twoich specyficznych potrzeb procesowych. Monitoruj, mierz, kontroluj i optymalizuj swój proces osuszania glikolowego. Spełnij wymagania przepisów dotyczących gazociągów przesyłowych. Zadbaj o jakość powstającego produktu, jakim jest gaz ziemny, przy jednoczesnej realizacji celów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Niezawodna automatyzacja procesów związanych z gazem ziemnym oraz kontrola jakości dzięki najlepszemu w swojej klasie analizatorowi TDLAS H2O.
Ciągłe monitorowanie i kontrola wilgotności w czasie rzeczywistym.
Zyskaj niezawodność operacyjną dzięki naturze metody TDLAS, która jest niewrażliwa na działanie glikolu i eliminuje interferencja, a także zapewnia wysoką odporność na szkodliwe działanie glikolu, metanolu, amin, H2S i H2O.
Zwiększona dokładność, szybkość i łatwość konserwacji w porównaniu z alternatywnymi technikami pomiaru wilgotności gazu ziemnego, takimi jak analizatory z chłodzonym lustrem, analizatory elektrochemiczne i mikrowagi kwarcowe.
Zmniejsz koszty operacyjne dzięki technologii TDLAS z kalibracją fabryczną.
Eliminacja materiałów eksploatacyjnych i kalibracji obiektowej.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizator H2S do procesu odsiarczania gazu
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Światowej klasy opomiarowanie zbiorników LNG z płynnymi gazami
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .