obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rozwiązań "pod klucz" dla twojej instalacji LNG. Inżynierowie E+H służą pomocą przy migracji i integracji istniejących systemów. Oferujemy na całym świecie w pełni skalowalne rozwiązania do opomiarowania zbiorników i zarządzania stanami magazynowymi dla fabryk, terminali i elektrowni szczytowych. Oprogramowanie do zarządzania zapasami Tankvision LMS będzie monitorować Twoje zapasy, stratyfikację, zjawisko rozwarstwiania, temperaturę i wycieki. W przypadku legalizowanych aplikacji rozliczeniowych, nasze urządzenia pomiarowe posiadają certyfikaty NMi i PTB.
Przegląd rozwiązań:
Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Sprzęt i oprogramowanie:
Wszystkie urządzenia pomiarowe Endress+Hauser - w tym Micropilot, Proservo, Prothermo – posiadają zunifikowaną architekturę..
Tankvision Multiscan NXA83B jest dedykowanym systemem Endress+Hauser do zarządzania stanami magazynowymi w zbiornikach. Idealnie nadaje się do terminali LNG, obsługuje różne protokoły do komunikacji z zainstalowanymi urządzeniami obiektowymi i/lub dla potrzeb redundancji.
Nasz system zarządzania zapasami Tankvision LMS umożliwia bezpieczne i efektywne zarządzanie LNG w czasie rzeczywistym. Jest to prawdziwie otwarty system oferujący redundancję danych, obsługę wielu użytkowników i zdalny dostęp.
Algorytmy predykcyjne rozwarstwienia (rollover) zintegrowane w Tankvision LMS pozwalają użytkownikowi na wizualizację rozkładu temperatury, gęstości i grubości warstw w zbiorniku, włączając w to stan początkowy dla temperatury, głębokości warstw i ich składu.
Czujniki chłodzenia i wykrywania nieszczelności TankvisionLMS, które są rozmieszczone wokół podstawy, boków i dachu zbiornika LNG, służą do wykrywania wszelkich nieprawidłowości w izolacji płaszcza, które mogą spowodować wyciek produktu.
Usługi:
Dla wszystkich naszych rozwiązań oferujemy profesjonalne uruchomienie
Nasze usługi weryfikacyjne opierają się na wiedzy specjalistycznej w zakresie przepisów dotyczących pomiarów rozliczeniowych
Endress+Hauser oferuje lokalne wsparcie techniczne na całym świecie
Posiadamy znane na całym świecie stanowisko do kalibracji przetworników serwomechanicznych i radarowych
Bezpieczne i precyzyjne pomiary wspomagane przez inteligentne usługi
Wierzymy w bezpieczeństwo z wyboru, a nie z przypadku. Nasze szerokie portfolio przyrządów pomiarowych dla przemysłu naftowego i gazowego zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na najwyższą światową niezawodność oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61508. Nasze niezwykle precyzyjne przyrządy, rozwiązania i usługi pozwalają zwiększyć wydajność i dyspozycyjność instalacji. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu Endress+Hauser posiada niezrównane globalne doświadczenie w zakresie rozwiązań pomiarowych dla zbiorników LNG.
Przejrzystość stanów magazynowych w obrocie LNG jest możliwa dzięki naszym dostosowanym do potrzeb systemom kontroli zbiorników. Z naszego bogatego portfolio produktów możemy zaoferować odpowiedni czujnik, niezależnie od wielkości zbiornika. Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, nasi inżynierowie opracowali szeroką gamę przyrządów przeznaczonych do pracy w środowisku niebezpiecznym lub korozyjnym (dopuszczenie Ex, ocena SIL). Wreszcie, w celu zwiększenia dokładności, nasz system zarządzania zapasamiTankvision LMS umożliwia udostępnianie danych w całej firmie.
Usprawnienie zakupów, dostaw i obsługi
Endress+Hauser jest jednym z niewielu światowych producentów oferujących zarówno czujniki, jak i oprogramowanie do wszelkiego rodzaju aplikacji pomiarowych.
Modernizacja systemów pomiarowych zbiorników LNG w istniejących obiektach może być prawdziwym wyzwaniem.
Jeśli nie można przeprowadzić kompletnego remontu, nasi inżynierowie pomogą zintegrować istniejące protokoły i zaplanować migrację w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia elastyczności.
Elastyczność jest gwarantowana przez nasze innowacyjne technologie radarowe i serwo-metryczne.
Co ważne, wszystkie nasze przyrządy do zbiornikowych pomiarów rozliczeniowych – Micropilot, Proservo i Prothermo – posiadają odpowiednie aprobaty.
Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizator H2S do procesu odsiarczania gazu
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .