Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Innowacje dla branży naftowej i gazowej

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi produktami przeznaczonymi dla Twoich procesów

Cysterna jako przykład zarządzania zapasami z wykorzystaniem oprzyrządowania w różnych punktach pomiarowych ©Endress+Hauser
Cysterna jako przykład zarządzania zapasami z wykorzystaniem oprzyrządowania w różnych punktach pomiarowych

Zarządzanie zapasami w zbiornikach LPG w czasie rzeczywistym z weryfikacją składu online, pomiarami rozliczeniowymi oraz bilansem masowym w całym terminalu.

Terminale LPG

Zapewnij pełną przejrzystość w całym terminalu LPG

Podnieś poziom bezpieczeństwa, zwiększ wydajność i zmniejsz ryzyko finansowe dzięki zintegrowanym rozwiązaniom dla terminali LPG. Połączenie zaawansowanego zarządzania zapasami w zbiornikach, weryfikacji składu online, specjalnie zaprojektowanych systemów pomiarowych do rozliczeń międzyprzemysłowych oraz inteligentnej diagnostyki zapewnia operatorom dokładne pomiary, wiarygodny bilans masowy oraz pełną przejrzystość w zakresie operacji magazynowania i transferu.

  • Dokładne zarządzanie zapasami LPG dzięki kompensacji w czasie rzeczywistym wpływu prężności par, temperatury i składu gazu
  • Specjalnie zaprojektowane systemy pomiarowe do rozliczeń międzyprzemysłowych oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy pomiarowe LPG
  • Mniejsze ryzyko operacyjne i finansowe dzięki najlepszym w branży parametrom pomiarowym, certyfikatom pomiarów rozliczeniowych oraz ciągłej weryfikacji składu LPG
  • Większa przejrzystość dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak Promass Q z technologią wieloczęstotliwościową (MFT) oraz technologią Heartbeat, które umożliwiają optymalizację częstotliwości weryfikacji i zapewniają pełną widoczność operacyjną

Zapoznaj się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami dla terminali LPG

/
Przegląd sieci rurociągów wodorowych wraz z kluczowymi punktami pomiarowymi ©Endress+Hauser
Przegląd sieci rurociągów wodorowych wraz z kluczowymi punktami pomiarowymi
Sieć wodorowa

Zapewnienie bezpieczeństwa i maksymalizacja wydajności operacyjnej w całej sieci rurociągów wodorowych

Zapewnij niezawodne pomiary ilości i jakości wodoru zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi normami, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo procesowe. Ten pakiet wprowadzający na rynek przemysłowy wspiera stałą wydajność i efektywną eksploatację w sieciach rurociągów wodorowych.

  • Ultradźwiękowe przepływomierze do pomiarów handlowych zgodne z normami OIML i obowiązującymi normami międzynarodowymi, zapewniające stabilną pracę i niewielką niepewność pomiaru w zastosowaniach związanych z rurociągami wodorowymi
  • Specjalnie zaprojektowane rozwiązania pomiarowe łączące przepływomierze, analizatory jakości gazu, przetworniki i system nadzoru
  • Laserowa metoda pomiaru jakości gazu (TDLAS) dla H₂O, H₂S, CO₂ i O₂ w rurociągach wodorowych oraz w punktach pomiarowych, zapewniająca pomiary z możliwością śledzenia zgodne z normami oraz bezobsługową eksploatację

Zapoznaj się z naszymi innowacjami w zakresie sieci rurociągów wodorowych

/
Przegląd sieci rurociągów gazu ziemnego ©Endress+Hauser
Przegląd sieci rurociągów gazu ziemnego
Sieć gazu ziemnego

Zwiększ bezpieczeństwo i efektywność swojej sieci rurociągów gazu ziemnego

W sieciach gazu ziemnego bezpieczeństwo i efektywność są najważniejsze. Nasz pakiet rozwiązań dla rurociągów gazu ziemnego zapewnia precyzyjny pomiar przepływu, jakości gazu oraz wartości opałowej, spełniając lokalne i międzynarodowe normy, gwarantując zgodność z przepisami i ochronę instalacji. Dzięki niezawodnym przepływomierzom i kompletnym systemom pomiarowym uzyskujesz stabilną pracę i maksymalną efektywność w całej sieci:

  • Pomiar laserowy H2O, H2S, CO2 oraz O2 w rurociągach gazu ziemnego, punktach rozliczeń, stacjach sprężania i systemach dystrybucji
  • Ultradźwiękowy pomiar przepływu do rozliczeń handlowych zgodny z OIML i innymi normami międzynarodowymi
  • Szybki chromatograf gazowy (GC) do analizy gazu ziemnego i wartości opałowej przy zmiennym składzie gazu

Poznaj nasze najnowsze produkty przeznaczone dla sieci rurociągów gazu ziemnego

/
Przegląd separatorów testowych ©Endress+Hauser
Przegląd separatorów testowych
Separator

Maksymalizacja wydajności separacji oraz minimalizacja kosztów operacyjnych dzięki inteligentnym technologiom pomiarowym​

Separatory ropy i gazu to urządzenia mechaniczne, które oddzielają ropę, gaz i wodę ze strumienia wydobywczego. Występują w różnych rozmiarach i konfiguracjach, takich jak dwufazowe (ropa i gaz) lub trójfazowe (ropa, gaz i woda) oraz w orientacji pionowej lub poziomej. Zwiększ efektywność i zapewnij zgodność w procesach separacji:

  • Prostota konstrukcji i użytkowania – dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej
  • Dokładny pomiar płynów z odwiertu – umożliwiający operatorom minimalizację wpływu na środowisko oraz podejmowanie świadomych decyzji
  • Inteligentna diagnostyka i zdalna weryfikacja – zapewniające wysoką dostępność urządzeń

Poznaj nasze najnowsze produkty do separatorów

/
Współpraca specjalistów od serwisu ©Endress+Hauser
Usługi

Dynamiczna analiza zainstalowanej bazy

Profesjonalne rekomendacje i regularne analizy wspierające zarządzanie cyklem życia przyrządów pomiarowych, zapewniające bezpieczeństwo zakładu i niezawodność procesów.

  • Zwiększ dostępność procesów dzięki profesjonalnemu doradztwu, bez kompromisów w zakresie zgodności z przepisami
  • Zachowaj pełną kontrolę nad aparaturą i jej niezawodnością poprzez ciągłą ocenę łatwości konserwacji urządzeń
  • Popraw niezawodność zasobów dzięki monitorowaniu statusu przestarzałości i dostępności najważniejszych części zamiennych
  • Wspieraj zrównoważony rozwój operacji korzystając z regularnych rekomendacji optymalizacyjnych dostarczanych przez naszych konsultantów serwisowych.
Przegląd procesu regazyfikacji LNG ©Endress+Hauser
Przegląd procesu regazyfikacji LNG
Regazyfikacja LNG

Zwiększ bezpieczeństwo i niezawodność procesu regazyfikacji LNG

Gaz ziemny i skroplony gaz ziemny (LNG) zyskują na znaczeniu jako paliwa niskoemisyjne: nigdy jeszcze ich bezpieczna przeróbka nie miała takiego znaczenia. Nasza gama nowych produktów i rozwiązań zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu regazyfikacji przy jednoczesnym ograniczeniu czynności konserwacyjnych poprzez:

  • Spójność metrologiczną pomiarów ilościowych spełniającą wymogi dla pomiarów rozliczeniowych przepływu, oraz dokładny pomiar jakości i składu dla zapewnienia wiarygodnego pomiaru wartości opałowej w czasie rzeczywistym
  • Innowacyjną konstrukcję: inteligentna integracja aparatury pomiarowej i systemów bezpieczeństwa zwiększa wiarygodność i przejrzystość
  • Potencjał Endress+Hauser jako doświadczonego partnera w skutecznej realizacji i wdrażaniu projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami

Zapoznaj się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami dla procesu regazyfikacji w Twoim zakładzie

/

Znajdź produkt, który jest najlepiej dopasowany do Twojej aplikacji

Nie masz pewności, który przyrząd wybrać do konkretnego zastosowania i punktu pomiarowego? Nasze narzędzie Applicator ułatwia wybór odpowiedniego produktu dla Twojej branży. Sprawdź to!

Wsparcie specjalistów działu serwisu ©Endress+Hauser
Usługi

Inteligentne wsparcie

Bezpośredni dostęp do wiedzy eksperckiej Endress+Hauser poprzez naszą internetową Bazę Wiedzy oraz zdalne sesje wsparcia z inżynierami technicznymi, którzy gwarantują dostępność i szybką reakcję.

  • Maksymalna dostępność procesu i unikanie kosztownych przestojów
  • Zwiększ bezpieczeństwo zakładu i operatorów dzięki minimalizacji kontaktu z niebezpiecznymi warunkami
  • Ogranicz zbędne podróże serwisowe i emisje z nimi związane – wspieraj cele zrównoważonego rozwoju i strategię zeroemisyjną

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie dla branży naftowo-gazowej?