Instalacje do odkwaszania gazu działają w zmiennych warunkach technologicznych, które mogą wpływać na wydajność absorbera, stan rozpuszczalnika, zużycie energii oraz jakość oczyszczanego gazu. Utrzymanie niezawodnej pracy wymaga dokładnego pomiaru kluczowych zmiennych procesowych, w tym przepływu, ciśnienia, temperatury, poziomu, pH oraz jakości gazu. Pomiary te stanowią podstawę sterowania procesem, umożliwiając operatorom optymalizację usuwania gazów kwaśnych, poprawę wydajności regeneracji, ochronę urządzeń na dalszych etapach procesu oraz zapewnienie zgodności gazu produktowego ze specyfikacjami. Razem przyczyniają się one do stabilnej pracy instalacji, obniżenia kosztów eksploatacji oraz długoterminowej niezawodności procesu.
Jak zoptymalizować procesy odkwaszania gazu
Zapoznaj się z naszą mapą procesową, aby zrozumieć kluczowe parametry pomiarowe stosowane w instalacjach do odkwaszania gazu opartych na aminach oraz dowiedzieć się, w jakich obszarach można poprawić skuteczność usuwania gazów kwaśnych, ograniczyć straty rozpuszczalnika i utrzymać stabilną produkcję gazu zgodną z wymaganiami technicznymi.
Niezawodne monitorowanie stężenia H2S i CO2 w celu zapewnienia jakości gazu oczyszczonego
Procesy odkwaszania gazu polegają na usuwaniu H₂S i CO₂ z gazu kwaśnego w celu osiągnięcia wymaganych parametrów gazów końcowych. Dokładny pomiar stężenia gazów kwaśnych przed i po przejściu przez instalację do odsiarczania pozwala na bezpośrednią ocenę skuteczności procesu odkwaszania. Ciągłe monitorowanie pomaga operatorom weryfikować skuteczność usuwania zanieczyszczeń, optymalizować proces oczyszczania oraz zapewnić, że oczyszczony gaz stale spełnia wymagane parametry, przyczyniając się jednocześnie do ochrony urządzeń znajdujących się w dalszej części instalacji oraz szczelności rurociągów. Analizatory gazu TDLAS umożliwiają niezawodne monitorowanie stężenia H₂S i CO₂ w następujących kluczowych punktach pomiarowych:
- Optymalizacja wydajności procesu odkwaszania: szybka reakcja na zmiany stężenia pomaga poprawić kontrolę procesu i wydajność instalacji aminowej.
- Pewność działania: urządzenia są niewrażliwe na zmiany składu strumienia i zaprojektowane z myślą o trudnych, niebezpiecznych warunkach środowiskowych.
- Dokładne pomiary, mniej konserwacji: technologia TDLAS zapewnia wysoką czułość i niezawodne, bezkontaktowe pomiary przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.
W celu uzyskania bardziej kompleksowej analizy składu gazów spektroskopia Ramana uzupełnia ukierunkowane pomiary TDLAS, umożliwiając jednoczesne monitorowanie wielu składników gazowych.
Precyzyjny pomiar przepływu: poprawa wydajności procesu dzięki technologii Coriolisa
Od obiegu amin i zasilania rozpuszczalnikiem po regenerację i zarządzanie energią – dane dotyczące przepływu stanowią podstawę skutecznego sterowania procesem. W trudnych zastosowaniach związanych z odkwaszaniem czynniki takie jak pienienie, zanieczyszczenia, degradacja rozpuszczalnika i pęcherze gazu mogą dodatkowo komplikować sterowanie procesem, przez co solidny i niezawodny pomiar przepływu ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wiarygodności danych eksploatacyjnych. Przepływomierze Coriolisa zapewniają bezpośredni pomiar przepływu masowego, niezależny od wahań ciśnienia, temperatury czy gęstości. Urządzenia takie jak przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promass F 300 i Proline Promass Q 300 umożliwiają operatorom:
- Zwiększenie przejrzystości procesu dzięki jednoczesnemu pomiarowi przepływu masowego, gęstości i temperatury, co pozwala na lepsze zarządzanie rozpuszczalnikami i kontrolę procesu.
- Utrzymanie wiarygodności pomiarów w trudnych warunkach procesowych, w tym w obecności pęcherzyw gazu, zanieczyszczeń i zmieniających się właściwościach płynów.
- Zwiększenie niezawodności działania dzięki technologii Heartbeat, zaawansowanej diagnostyce oraz wczesnemu wykrywaniu odchyleń procesowych, co wspiera proaktywną konserwację i stabilną pracę.
Temperatura pod kontrolą: utrzymanie wydajności absorbera i regeneratora
Dokładny pomiar temperatury pomaga operatorom utrzymać optymalne warunki pracy, poprawić efektywność energetyczną, zapobiegać degradacji rozpuszczalnika oraz zapewnić stałą wydajność procesu odkwaszania w całym procesie. Wiarygodne pomiary mają szczególne znaczenie w absorberach, wymiennikach ciepła roztworu ubogiego i bogatego oraz regeneratorach, gdzie zmieniające się warunki procesowe mogą znacząco wpływać na wydajność procesu odkwaszania. iTHERM ModuLine TM151 zapewnia niezawodny pomiar temperatury w wymagających zastosowaniach związanych z odkwaszaniem, w tym w wielofazowych strumieniach procesowych, środowiskach korozyjnych oraz systemach odzyskiwania ciepła, pomagając operatorom:
- Wcześnie wykrywać zmiany w procesie dzięki technologii iTHERM QuickSens, co umożliwia ściślejszą kontrolę procesu i optymalizację zużycia energii.
- Utrzymywać stabilność pracy absorbera i regeneratora poprzez niezawodne monitorowanie temperatury w zmiennych warunkach procesowych.
- Chronić rozpuszczalniki i urządzenia procesowe poprzez wspieranie skutecznej kontroli temperatury oraz pomaganie operatorom w identyfikowaniu niekorzystnych warunków termicznych.
Ponadto wielopunktowe termometry iTHERM MultiSens Flex TMS01 umożliwiają precyzyjne profilowanie temperatury w całym regeneratorze w kierunkach promieniowym i osiowym, zapewniając szczegółowy wgląd w warunki termiczne przy minimalnej inwazyjności. iTHERM SurfaceLine TM611 zapewniają niezawodny, nieinwazyjny pomiar temperatury na rurociągach wlotowych i wylotowych wokół wymienników ciepła, parowników, skraplaczy i agregatów chłodniczych, wspierając monitorowanie wymiany ciepła, efektywność energetyczną oraz długoterminową ochronę urządzeń.
Zarządzanie zużyciem pary: zwiększanie wydajności regeneratora
Sekcja regeneracji jest jednym z najbardziej energochłonnych obszarów instalacji do odkwaszania gazu. Niezawodny pomiar przepływu pary pomaga operatorom zoptymalizować doprowadzane ciepło, zapewniając wystarczającą regenerację rozpuszczalnika, a jednocześnie pozwalając uniknąć niepotrzebnego zużycia energii i degradacji termicznej roztworu aminy. Przepływomierze wirowe, takie jak Proline Prowirl F 200 , umożliwiają:
- Dokładny pomiarprzepływu i jakości pary w celu usprawnienia regeneracji aminy, zapewnienia stabilnego przebiegu procesu oraz zarządzania zużyciem energii.
- Bezobsługową pracę, zaawansowaną diagnostykę oraz długotrwałą stabilność pomiaru przy szerokim zakresie pomiarowym.
- Większą zrównoważoność dzięki wydajniejszej regeneracji, zoptymalizowanemu dopływowi ciepła i mniejszemu zapotrzebowaniu na energię.
Precyzyjne monitorowanie ciśnienia w celu zapewnienia niezawodności procesu
Stabilna praca absorberów i regeneratorów ma kluczowe znaczenie dla wydajnego odkwaszania gazu. Wzrost różnicy ciśnień w tych kolumnach może wskazywać na pojawiające się problemy, takie jak pienienie, osadzanie się zanieczyszczeń, uszkodzenia tac, zalanie lub zanieczyszczenie rozpuszczalnika aminowego. Ciągłe monitorowanie różnicy ciśnień pomaga operatorom wcześnie wykrywać zakłócenia w procesie, optymalizować wydajność kolumn oraz utrzymywać stałą skuteczność usuwania H₂S i CO₂. Deltabar PMD75B zapewniają:
- Poprawę wydajności procesu odkwaszania poprzez utrzymanie optymalnej pracy kolumny i wydajności kontaktu gaz-ciecz.
- Ograniczenie nieplanowanych przestojów dzięki wykrywaniu pojawiających się problemów procesowych, zanim wpłyną one na jakość gazu lub wydajność zakładu.
- Zwiększenie niezawodności eksploatacyjnej i usprawnienie działań konserwacyjnych dzięki solidnemu, odpornemu na dryft pomiarowi ciśnienia różnicowego oraz zaawansowanej diagnostyce.
Zapobieganie przenoszeniu cieczy: niezawodny pomiar poziomu zapewniający stabilną pracę
Utrzymanie odpowiedniego poziomu cieczy w kolumnach kontaktowych, regeneratorach, zbiornikach odparowujących i akumulatorach refluksu ma zasadnicze znaczenie dla stabilnej wydajności procesu odkwaszania gazu. Niedokładna kontrola poziomu może prowadzić do przenoszenia amin, strat rozpuszczalnika i zanieczyszczenia urządzeń, co wpływa zarówno na wydajność procesu, jak i na urządzenia na dalszym etapie procesu. Technologia radaru falowodowego zapewnia wiarygodne pomiary nawet przy wysokim ciśnieniu, podwyższonych temperaturach i zmiennych warunkach procesu. Czujniki takie jak LevelflexFMP54 zapewniają:
- Ochronę urządzeń na dalszych etapach procesu oraz niezawodną pracę w trudnych warunkach dzięki technologii radaru przewodzonego, która zachowuje stabilność przy wysokich ciśnieniach, podwyższonych temperaturach i zmiennych warunkach procesowych.
- Zwiększoną przejrzystość procesu i niezawodność eksploatacyjną dzięki technologii analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo Tracking) oraz technologii Heartbeat, zapewniających wiarygodne pomiary i zaawansowaną diagnostykę.
- Bezpieczeństwo zakładu i zgodność z wymogami regulacyjnymi dzięki funkcjonalności posiadającej certyfikat SIL dla zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.
Niezawodny pomiar pH w aminie ubogiej: ochrona stanu rozpuszczalnika i wydajności procesu odkwaszania
Podczas procesu płukania jakość aminy ubogiej ma bezpośredni wpływ na wydajność odsiarczania gazu, ochronę przed korozją oraz koszty eksploatacji. Ciągły pomiar pH pomaga operatorom dokładnie monitorować stan rozpuszczalnika, umożliwiając wczesne wykrycie jego degradacji lub zanieczyszczenia, skuteczne usuwanie H₂S i CO₂ oraz ochronę kluczowych urządzeń procesowych. Memosens CPS91E pH pomagają:
- Zwiększyć niezawodność pomiarów dzięki bezkontaktowemu, indukcyjnemu połączeniu oraz technologii Memosens, która eliminuje problemy z połączeniem związane z wilgocią.
- Ograniczyć nakłady związane z konserwacją i przerwy w procesie dzięki wstępnie skalibrowanym czujnikom, które można łatwo wymienić w terenie.
- Umożliwić konserwację predykcyjną dzięki wbudowanej diagnostyce i danym o stanie czujnika, które pomagają wykryć starzenie się lub spadek wydajności czujnika, zanim dojdzie do awarii.
- Zwiększyć dostępność instalacji dzięki solidnej konstrukcji czujnika i niezawodnej pracy w trudnych warunkach procesowych.