Skuteczne osuszanie gazu za pomocą glikolu wymaga zastosowania precyzyjnych przyrządów pomiarowych, które będą kontrolować usuwanie wilgoci, porywanie glikolu przez gaz i zgodność jakości gazu ze specyfikacją. Dzięki wczesnemu wykrywaniu odchyleń w procesie, operatorzy mogą podjąć działania naprawcze, zanim dojdzie do uszkodzenia. Podczas, gdy nadmierny wzrost temperatury w reboilerze może prowadzić do szybszej degradacji glikolu i wyższych kosztów eksploatacji, zanieczyszczenie urządzeń na dalszych etapach procesu, spowodowane porywaniem glikolu przez gaz, niewątpliwie zagrozi wydajności produkcji i infrastrukturze instalacji. Od zapewnienia skutecznego kontaktu pomiędzy mokrym gazem a suchym glikolem, po bezpieczne usuwanie wchłoniętej H2O podczas regeneracji - każdy etap procesu wymaga dokładnego monitorowania i dostępu do wiarygodnych danych.
Nasza oferta obejmuje analizatory gazu do wykrywania wilgotności oraz rozwiązania do pomiaru przepływu, ciśnienia i temperatury, które mogą zagwarantować odpowiednie parametry procesu osuszania, optymalną przepustowość produkcji i zgodne z przepisami przetwarzanie gazu.
Jak zoptymalizować procesy osuszania
Poniższy schemat przebiegu procesu pokazuje kluczowe parametry, które należy zmierzyć podczas osuszania gazu z użyciem glikolu, a także pozwala zorientować się, gdzie odpowiednio wprowadzone poprawki mogą zmniejszyć straty produktów i obniżyć zużycie energii.
Pomiar wilgotności w procesie osuszania gazu: kontrola jakości i wydajności produkcji
Możemy kontrolować temperaturę, ciśnienie i przepływ, ale tylko pomiar wilgotności potwierdzi nam oczekiwany wynik. Dokładne monitorowanie w czasie rzeczywistym sprawia, że osuszanie gazu przestaje być tylko procesem abstrakcyjnym, a staje się zweryfikowanym i zoptymalizowanym działaniem, które zapewnia zarówno zgodność z przepisami, jak i zabezpiecza infrastrukturę na dalszych etapach produkcji.
W pomiarach wilgotności gazu ziemnego, doskonale sprawdza się spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS). Dzięki bezpośredniemu monitorowaniu zawartości wody w gazie, operatorzy i inżynierowie mogą obserwować parametry procesu w czasie rzeczywistym i tym samym kontrolować, czy instalacja spełnia wymagania specyfikacji i pracuje wydajnie. Bezkontaktowy pomiar optyczny zapobiega zanieczyszczeniu i dryftowi czujnika, spowodowanym niejednorodnością pary. Analizatory gazu z technologią TDLAS, takie jak J22, oferują najwyższą dokładność i wiarygodne wyniki pomiaru, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Takie przyrządy szybko reagują na wahania stężenia i są niewrażliwe na zmiany składu strumienia.
Przepływ pod kontrolą: od gazu mokrego na wlocie do gazu suchego na wylocie z kontaktora
Dokładny pomiar przepływu metodą ultradźwiękową może mieć kluczowe znaczenie dla kontroli i weryfikacji parametrów procesu w instalacjach osuszania gazu. Na wlocie do kontaktora (wieży absorpcyjnej), pomaga on w utrzymaniu prędkości przepływu gazu, dostosowanej do konstrukcji kontaktora. W ten sposób można zapewnić stabilną interakcję gaz-glikol i zmniejszyć ryzyko tworzenia się piany, nadmiernego przepływu lub porywania glikolu przez gaz. Natomiast pomiar, wykonywany na wylocie z kontaktora, pomaga w stabilizacji procesu, wykrywając niepożądane spadki ciśnienia lub ograniczenia spowodowane zanieczyszczeniem lub powstające w efekcie unoszenia glikolu. W porównaniu z przepływomierzami mechanicznymi, przepływomierze ultradźwiękowe gazu, takie jak nasz Prosonic Flow G 300, mogą zapewnić istotne korzyści: pomiary są nieinwazyjne, a przyrządy są wyjątkowo wytrzymałe i nadają się do pomiarów zarówno gazu mokrego, jak i gazu o zmiennym składzie. Przepływomierze ultradźwiękowe są bardzo dokładne, a dodatkowo, mają rówież wbudowane zaawansowane funkcje analizy gazu.
Precyzyjny pomiar ciśnienia i temperatury: gwarancja stabilnego procesu osuszania
Przetworniki ciśnienia i temperatury dostarczają kluczowych informacji na temat wydajności absorbera, regeneracji glikolu i charakterystyki przepływu gazu. W ten sposób możemy monitorować ogólną stabilność procesu. Ciśnienie i temperatura w kontaktorze mają bezpośredni wpływ na wydajność absorpcji wody i jakość gazu. Monitorowanie tych zmiennych wraz z różnicą ciśnień, umożliwia wczesne wykrycie zjawisk takich, jak tworzenie się piany, nadmierny przepływ, osadzanie się zanieczyszczeń i turbulencje, a także słaby kontakt gazu z cieczą. iTHERM ModuLine TM131 oferuje krótki czas reakcji i niezawodnie rejestruje dynamiczne zmiany w procesie, dzięki technologii iThERM QuickSens. Szeroki zakres pomiarowy sprawia, że ten termometr doskonale nadaje się do pomiarów w absorberach, zbiornikach odgazowujących i regeneratorach. Deltabar PMD78B, wykorzystując technologię Heartbeat, precyzyjnie mierzy ciśnienie i monitoruje stan procesu, a ponadto jest odporny na warunki procesu, zapewniając jednocześnie długoterminową stabilność pomiarów.
Technologia Coriolisa do zaawansowanej kontroli cyrkulacji glikolu
Przepływomierze Coriolisa są przeznaczone do bezpośredniego pomiaru przepływu masowego, niezależnie od zmian temperatury, ciśnienia lub gęstości. Jest to szczególnie cenne w procesach osuszania, w których właściwości glikolu mogą się zmieniać podczas regeneracji lub z powodu zanieczyszczeń.
Wysoka dokładność przy niskich i zmiennych przepływach sprawia, że te przyrządy doskonale nadają się do monitorowania cyrkulacji glikolu, zarówno nasyconego wodą, jak i suchego. Stabilny pomiar przepływu pomaga operatorom utrzymać właściwy stosunek glikolu do gazu, poprawić wydajność absorbera i zmniejszyć ryzyko porywania glikolu przez gaz lub produkcji gazu niezgodnego ze specyfikacją. Kolejną ważną zaletą jest możliwość jednoczesnego pomiaru wielu zmiennych procesowych: pomiar gęstości jest szczególnie korzystny, ponieważ można monitorować stężenie glikolu i wydajność regeneracji w czasie rzeczywistym. Zmiany gęstości glikolu mogą wskazywać na zanieczyszczenie wody, słabą wydajność regeneracji lub niestabilność procesu. Ponadto, przepływomierze Coriolisa, takie jak Proline Promass Q 300 charakteryzują się doskonałą długoterminową stabilnością i zajmują niewiele miejsca w instalacji.