Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ulepszony sprzęt do ekstrakcji konopi indyjskich dla lepszej wydajności

Kompleksowe portfolio oprzyrządowania zgodnych z GMP do przetwarzania konopi indyjskich

Ekstrakt oleju z konopi indyjskich w szklanej fiolce

W ciągu ostatnich lat branża konopi indyjskich przekształciła się w wielomiliardowy biznes. Gama produktów zawierających konopie indyjskie, obejmująca napoje, przekąski i leki, stale się poszerza. W rezultacie wzrósł również popyt na sprzęt do ekstrakcji konopi indyjskich. Ekstrakcja esencji z konopi indyjskich jest kluczowym krokiem w procesie produkcji. Olej jest następnie przetwarzany i dodawany do różnych produktów. Oprzyrządowanie odgrywa kluczową rolę na wszystkich etapach procesu.

Najważniejsze fakty

82.3 billion $

is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html

Olejki eteryczne z konopi indyjskich ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Ekstrakcja konopi indyjskich zgodnie z wytycznymi GMP

Istnieją trzy różne rozpuszczalniki, które można wykorzystać do ekstrakcji pożądanych związków z konopi indyjskich: przede wszystkim etanol, węglowodory i nadkrytyczny CO2. Z różnymi rozpuszczalnikami wiążą się bardzo różne warunki procesowe, które mają wpływ na ekstrahowany olej kannabidiolowy lub surowy olej pod koniec procesu ekstrakcji. Na przykład temperatura od -40°C w przypadku etanolu do +55°C w przypadku węglowodorów. Endress+Hauser posiada odpowiednie urządzenia, aby usprawnić proces ekstrakcji wszystkimi trzema metodami.

Nasza wiedza ekspercka

Ze względu na znaczący wpływ na jakość produktu, proces ekstrakcji musi być dobrze kontrolowany. Nasze kompleksowe portfolio urządzeń oferuje szeroki zakres technologii obejmujących cały proces ekstrakcji, niezależnie od zastosowanej metody. Nasza oferta obejmuje higieniczne przyłącza procesowe i certyfikaty Ex, a także ceramiczne cele pomiarowe.

  • Ciśnienie w rurach i zbiornikach jest monitorowane przez Cerabar PMC51B czujniki ciśnienia z membraną ceramiczną.
  • Precyzyjna technologia pomiaru przepływu, taka jakPromass umożliwia kontrolę receptury w oparciu o ilość, aby zapewnić stałą jakość.
  • Wdrażanie dokładnych i niezawodnych pomiarów poziomu za pomocą naszych sygnalizatorówLiquiphant FTL63zapewnia lepszą kontrolę i optymalizację procesu ekstrakcji.
  • Precyzyjny pomiar temperatury jest niezbędny, aby uniknąć współekstrakcji niepożądanych produktów ubocznych. Czujnik temperatury o bardzo krótkim czasie reakcji, taki jak nasziTHERM QuickSens poprawia ochronę związków wrażliwych na temperaturę.
Proces winteryzacji usuwa niepożądane substancje z ekstraktu oleju surowego. ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Proces winteryzacji i filtracji

Olej z konopi indyjskich poddany winteryzacji przechodzi następnie proces filtracji próżniowej. Jest to ważny etap, który pozwala oddzielić większość etanolu od oleju, umożliwiając jego ponowne wykorzystanie w systemie zamkniętego obiegu. Proces winteryzacji eliminuje tłuszcze, lipidy i inne niepożądane substancje z ekstraktu oleju surowego. Ten krok jest niezbędny do zwiększenia czystości kannabinoidów.

Nasza wiedza ekspercka

Warunki procesowe na tym etapie mogą wahać się od -20°C do -80°C dla temperatury i około 6 bar dla ciśnienia.

  • Nasz radarMicropilot FMR63B jest idealnie dopasowany do tych warunków procesowych i posiada certyfikaty higieniczne, takie jak ASME-BPE oraz różne certyfikaty Ex
Destylacja oczyszcza olej konopny ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Destylacja przy użyciu sprzętu do ekstrakcji konopi

Ostatni etap obejmuje proces destylacji, wykorzystujący wyparkę cienkowarstwową do dalszego rafinowania i oczyszczania oleju z konopi indyjskich. Etap ten umożliwia precyzyjną kontrolę nad profilem kannabinoidowym produktu końcowego.

Nasza wiedza ekspercka

Dokładne pomiary ciśnienia, poziomu i przepływu na tym etapie procesu pomagają kontrolować kluczowe parametry, które wpływają na rozdzielanie i gromadzenie pożądanych związków.

  • Ciśnienie w rurach i zbiornikach jest monitorowane przez przetworniki CerabarPMC51B z membraną ceramiczną.
  • Ochrona pomp obiegowych przed suchobiegiem jest zapewniona dzięki wibracyjnym sygnalizatorom poziomu LiquiphantFTL63. Ten sygnalizator poziomu może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem, a także posiada certyfikaty higieniczne dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.
  • Do radarowego pomiaru poziomu z wykorzystaniem częstotliwości 80 GHz w zastosowaniach wymagających zachowania higieny (3A, EHEDG, CoCMicropilot FMR63B jest doskonałym rozwiązaniem.
  • Przepływomierze masowe Coriolisa, takie jak Proline Promass F 300 zapewniają prawidłowe dozowanie płynów.
Kalibracja fabryczna z certyfikatami jest standardem w Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

ATEX, FM/UL, FDA, wymagania higieniczne

ATEX, FM/UL, FDA, wymagania higieniczne, a także wymagania związane z bezpieczeństwem są dokładnie wdrażane w całym naszym portfolio. Ze względu na stosowanie etanolu jako rozpuszczalnika, sprzęt do ekstrakcji konopi indyjskich podlega ochronie przeciwwybuchowej. W zależności od kraju przeznaczenia, sprzęt jest certyfikowany zgodnie z normą ATEX lub dla rynku północnoamerykańskiego zgodnie z normą FM/UL.

Nasza wiedza ekspercka

Chociaż spełnienie wymogów GMP nie jest jeszcze obowiązkowe w tych zastosowaniach, wszystkie używane urządzenia Endress+Hauser posiadają wymagane zatwierdzenia. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, nasze urządzenia pomiarowe mają higieniczną konstrukcję zgodną z FDA dla części zwilżanych. Standardem jest kalibracja fabryczna z certyfikatami.

Axel Remke, starszy inżynier procesu w DEVEX

Naprawdę czerpiemy korzyści z szerokiej gamy produktów Endress+Hauser, dostawcy z jednym kontaktem, który może zapewnić wiele rozwiązań dotyczących zasad pomiaru.

Axel Remke, starszy inżynier procesu, DEVEX Verfahrenstechnik GmbH
Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Endress+Hauser oferuje szerokie portfolio technologii i urządzeń z certyfikatami, które spełniają wymagania stawiane przed tą branżą. Od prostych zastosowań po te najbardziej skomplikowane, od przetworników ciśnienia po pomiary przewodności - jako kompleksowy dostawca możemy dostarczyć pełną gamę oprzyrządowania. Wiele przyrządów posiada certyfikaty ATEX i UL oraz higieniczne przyłącza procesowe. Co więcej, Endress+Hauser jest uznaną marką w branży kosmetycznej oraz farmaceutycznej.

  • Dokładne i wiarygodne pomiary w celu precyzyjnej ekstrakcji
  • Dobrze skontrolowany osprzęt ekstrakcyjny zapewniający wysoką jakość produktu
  • Precyzyjny pomiar temperatury w celu uniknięcia współekstrakcji niepożądanych produktów ubocznych
  • Precyzyjny pomiar przepływu umożliwiający kontrolę receptur w oparciu o ilość gwarantujący stałą jakość

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować