Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczeństwo i efektywne funkcjonowanie elektroenergetyki z optymalną wydajnością

Elektrownie mają fundamentalne znaczenie dla codziennego życia i funkcjonowania przemysłu, gdyż zapewniają niezawodne dostawy energii dla kluczowych procesów, przy jednoczesnym utrzymywaniu bezpieczeństwa i niezawodności działania.

Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania elektroenergetyki z optymalną wydajnością
Przegląd informacji

Zapewnienie bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej pracy dzięki przejrzystości procesów i pomiarom

Przejrzystość procesu jako podstawa bezpieczeństwa, efektywności i jakości pracy

Podmioty z branży przemysłowej i energetycznej stoją w obliczu rosnącej presji na jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania, wysokiej efektywności i stałej jakości. W sektorze wytwarzania energii i krytycznej infrastruktury elektroenergetycznej priorytety te są ze sobą ściśle związane. Rosnący popyt, starzejąca się infrastruktura i rosnący stopień skomplikowania systemów powodują, że przejrzystość procesów to absolutna konieczność. Wiarygodne pomiary i dane umożliwiające podejmowanie działań to fundament poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji wydajności i utrzymania stabilności funkcjonowania w dłuższej perspektywie.

Dlaczego bezpieczeństwo, efektywność i jakość muszą być osiągane razem

Bezpieczeństwo, efektywność i jakość są często traktowane jako odrębne priorytety, choć opierają się na tych samych podstawach. Brak przejrzystości procesu zwiększa ryzyko operacyjne, prowadzi do niepotrzebnego zużycia energii i zmienności procesów. Natomiast dokładne pomiary i wiarygodne dane umożliwiają wczesne wykrywanie odchyleń, stabilizację procesów i ograniczenie strat. W środowiskach przemysłowych procesy i systemy są ze sobą ściśle powiązane i wymagają rozwiązań zapewniających wydajność operacyjną.

Rosnący stopień skomplikowania systemów energetycznych wymaga zintegrowanej optymalizacji

Dla podmiotów działających w sektorze wytwarzania energii i krytycznej infrastruktury energetycznej takie zintegrowane podejście nabiera coraz większego znaczenia. Ewolucja systemów energetycznych wiąże się z coraz większą elektryfikacją, cyfryzacją oraz wahaniami. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania zapewnienie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych dostaw staje się coraz większym wyzwaniem. W tym kontekście przejrzystość procesu w połączeniu z wiarygodnymi pomiarami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności operacyjnej, poprawy wydajności i długoterminowej odporności.

Inżynier sprawdza stan turbiny w celu zapewnienia bezpiecznej pracy i wczesnego wykrycia zagrożeń ©Cultura Images RF/Strandperle
Bezpieczeństwo funkcjonowania

W jaki sposób większa przejrzystość procesów zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania

Energetyka jest z natury sektorem o wysokim stopniu ryzyka ze względu na systemy wysokociśnieniowe, ekstremalne temperatury, transport paliw i chemikaliów, starzejącą się infrastrukturę oraz ryzyko błędu operatora. Awarie mogą prowadzić do wycieku toksycznych substancji, eksplozji, zniszczeń sprzętu, uszkodzeń ciała i naruszenia przepisów, narażając operatorów na poważne zagrożenie bezpieczeństwa i kosztowne kary za nieprzestrzeganie przepisów. Do zarządzania tymi ryzykami niezbędne są wiarygodne dane operacyjne.

Ciągły monitoring krytycznych procesów, takich jak przepływ gazu, proces oczyszczania spalin i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi umożliwia operatorom wczesne wykrywanie nieprawidłowości takich, jak wycieki, przegrzanie czy przekroczenie granicznych parametrów pracy. Wczesne wykrycie umożliwia szybszą interwencję, poprawę stabilności pracy, niezawodności i bezpieczeństwa, a jednocześnie zapobiega poważnym incydentom, nieplanowanym awariom sprzętu i kosztownym przestojom.

Inżynier sprawdza aparaturę kontrolno-pomiarową, aby zoptymalizować efektywność energetyczną procesów przemysłowych ©Endress+Hauser
Efektywność energetyczna

Zwiększenie efektywności energetycznej i wydajności operacyjnej

Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz wzrastające koszty paliw zmuszają operatorów do optymalizacji efektywności zasobów i infrastruktury służącej do wytwarzania energii. Z biegiem czasu parametry pracy turbin, kotłów, systemów odzysku ciepła a także przyłącza sieciowe mogą pogarszać się z powodu zużycia, zanieczyszczenia i niższych od optymalnych warunków pracy, co prowadzi większego zużycia paliwa, spadku produkcji energii i sprawności wymiany ciepła.

Dokładne pomiary, polegające na monitorowaniu kluczowych parametrów, takich jak natężenie przepływu, temperatura, ciśnienie, jakość wody i zasilanie paliwem, dostarczają informacji na temat rzeczywistych warunków pracy. Umożliwia to operatorom identyfikację spadków efektywności i podejmowanie ukierunkowanych działań korygujących, m.in. optymalizacji zużycia paliwa, zmiany parametrów pracy i bardziej efektywnego planowania konserwacji, co w rezultacie prowadzi do stabilizacji parametrów i zwiększa opłacalność inwestycji.

Inżynierowie sprawdzają aparaturę kontrolno-pomiarową na obiekcie, w celu utrzymania stabilnej jakości procesu i zachowania zgodności z przepisami ©Endress+Hauser
Jakość i niezawodność

Poprawa jakości i niezawodności procesów

W sektorze wytwarzania energii zmienność procesów wskutek transformacji energetycznej, polegającej na integracji niestabilnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, stanowi główne wyzwanie, ponieważ niestabilne warunki pracy zwiększają obciążenie urządzeń, powodują emisje i negatywnie wpływają na kolejne systemy. To wszystko może powodować nieefektywne wykorzystanie paliw, ryzyko braku zgodności z przepisami i nieplanowane przestoje.

Utrzymanie stałej jakości procesu jest zatem niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku kluczowych czynników generujących koszty, takich jak parametry pary i paliwa. Ciągły monitoring parametrów, m.in. stanu pary, stabilności przepływu, ciśnienia i składu paliwa, pozwala operatorom na wczesne wykrywanie odchyleń. Precyzyjna aparatura kontrolno-pomiarowa umożliwia szybkie podejmowanie działań korygujących przez systemy sterowania, co pomaga ustabilizować produkcję, chronić urządzenia i zapewnić niezawodną, ​​długoterminową pracę.

Porozmawiaj o swoich problemach z naszym ekspertem

Lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Podczas monitoringu cyfrowego inżynierowie przeglądają dane procesowe na tablecie Field Xpert ©Endress+Hauser
Cyfryzacja

Znaczenie cyfryzacji i optymalizacji opartej na danych dla środowisk przemysłowych

W miarę przechodzenia na bardziej elastyczne, zdecentralizowane i zintegrowane systemy, sektor energetyczny staje się coraz bardziej skomplikowany. Aby temu sprostać, operatorzy coraz częściej stosują zdalny monitoring, łączenie zasobów w sieć i prowadzenie działalności operacyjnej w oparciu o dane. Daje to lepszy obraz rozproszonej infrastruktury i pozwala na szybszą reakcję na zmiany zapotrzebowania i warunków eksploatacji.

Dzięki zaawansowanym systemom analitycznym, dane pomiarowe gromadzone u źródła są przekształcane w użyteczne informacje, co umożliwia realizację strategii konserwacji predykcyjnej, optymalizację procesów i zwiększenie stopnia automatyzacji. Wysokiej jakości dane mają kluczowe znaczenie, ponieważ efektywność systemów cyfrowych zależy od wiarygodnych i dokładnych danych pomiarowych.

Technik serwisowy w trakcie montażu przepływomierza Prosonic W400 do pomiarów przepływu w elektrociepłowni ©Endress+Hauser
Aparatura kontrolno-pomiarowa

Dlaczego aparatura kontrolno-pomiarowa ma tak fundamentalne znaczenie

Pomiary odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności procesów przemysłowych. Ciągły monitoring stanu urządzeń i zmiennych procesowych umożliwia przejście od konserwacji reaktywnej do konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej, dzięki identyfikacji wczesnych oznak problemów, takich jak wycieki, zanieczyszczenia, przegrzanie i wahania procesu. To ogranicza nieplanowane przestoje, zwiększa stopień wykorzystania zasobów i stabilizuje produkcję. Jednocześnie, dzięki gromadzeniu danych podczas codziennej pracy, zintegrowane systemy pomiarowe i monitoringu umożliwiają zachowanie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, bezpieczeństwa i certyfikacji. Ułatwia to przeprowadzanie audytów, pomaga w sporządzaniu raportów wymaganych przez prawo i umożliwia operatorom wczesne podejmowanie działania korygujących, ograniczenie ryzyka kar i zakłóceń w pracy.

Aparatura kontrolno-pomiarowa to nie tylko wymóg techniczny, ale strategiczny czynnik dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Rozwiązania pomiarowe do zastosowań przemysłowych zapewniają wysoką dokładność, długoterminową stabilność i niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz optymalizacji i automatyzacji procesów. Poprzez zapewnienie większej przejrzystości i kontroli, pomiary pomagają operatorom w zwiększeniu bezpieczeństwa, efektywności i utrzymaniu stałej jakości w skomplikowanych instalacjach przemysłowych.

Inżynier nadzorujący aparaturę do cyfrowego monitorowania procesów w elektrociepłowni ©Endress+Hauser
Nasza oferta

W jaki sposób Endress+Hauser wspiera bezpieczeństwo, efektywność i wyższą jakość procesów

Aparatura kontrolno-pomiarowa, rozwiązania cyfrowe i specjalistyczna wiedza Endress+Hauser umożliwia przedsiębiorstwom przemysłowym i energetycznym zwiększyć przejrzystość, kontrolę i pewność operacyjną. W przypadku przemysłu przetwórczego i infrastruktury krytycznej oznacza to wsparcie w zakresie:

  • Zwiększenia przejrzystości kluczowych zmiennych procesowych 
  • Poprawy stabilności operacyjnej i efektywności energetycznej 
  • Zachowania zgodności z przepisami i celami jakościowymi 
  • Wzmocnienia podstaw optymalizacji opartej na danych 
  • Utrzymania niezawodności w wymagających środowiskach 
Najczęściej zadawane pytania

Najważniejsze pytania na temat bezpieczeństwa, efektywności i jakości

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej?