Efektywność energetyczna i optymalizacja wydajności w całym obszarze wytwarzania energii i krytycznej infrastruktury energetycznej
Zwiększanie efektywności i wydajności dzięki wiarygodnym pomiarom, monitorowaniu i praktycznym analizom
W skrócie
- Ryzyka wynikające z rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, coraz bardziej złożone systemy i wyższą niezawodność sprawiają, że optymalizacja efektywności energetycznej i wydajności staje się koniecznością w całym obszarze wytwarzania energii i krytycznej infrastruktury energetycznej.
- Niezawodny pomiar i ciągłe monitorowanie zapewniają przejrzystość wymaganą do rozpoznania przypadków braku efektywności, stabilizacji procesów i wspierania decyzji operacyjnych na podstawie danych.
- Zintegrowana optymalizacja poprawia czas pracy bez przestojów, wydajność zasobów i zużycie energii, pozwalając jednocześnie operatorom dostosować się do dynamiki zapotrzebowania oraz pojawiających się zastosowań o wysokim zużyciu energii, takich jak chłodzenie centrów danych.
Dlaczego efektywność energetyczna i optymalizacja wydajności są teraz tak ważne?
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozwój centrów danych oraz zmienność źródeł odnawialnych sprawiają, że efektywność energetyczna i optymalizacja wydajności mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odporności infrastruktury energetycznej.
Efektywność energetyczna i wydajność operacyjna stały się strategicznymi priorytetami w całym łańcuchu wartości branży energetycznej. Czynniki napędzające te zmiany są jasne, wymierne i szybko zyskują na znaczeniu:
- Zapotrzebowanie na energię elektryczną znacząco rośnie, zwiększając się o ponad 3–4% rocznie i ponad 2,5 razy szybciej niż całkowite zapotrzebowanie na energię
- Niezawodność infrastruktury jest coraz bardziej zagrożona ze względu na elektryfikację i zależność wytwarzania energii od warunków pogodowych
- Zarządzający aktywami muszą znaleźć równowagę między kosztami, czasem bezawaryjnej pracy i zrównoważonym rozwojem w sytuacji, gdy maleją marże, a rośnie presja regulacyjna
- Cyfryzacja powoduje wzrost oczekiwań dotyczących podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie danych
Jednocześnie coraz większe są wyzwania związane z niezawodnością. Elektryfikacja, zależne od warunków pogodowych wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz ekstremalne zjawiska pogodowe powodują wzrost zmienności w sieciach energetycznych. Jednocześnie rozwój centrów danych w znacznym stopniu zwiększa popyt na energię elektryczną, który według prognoz do 2030 r. będzie stanowić około 10% globalnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, a zużycie energii w tych obiektach wzrośnie ponad dwukrotnie .
Dla operatorów zakładów i właścicieli infrastruktury optymalizacja nie ogranicza się już do podejmowania pojedynczych inicjatyw na rzecz poprawy efektywności. Wymaga ona ciągłej widoczności stanu systemu, wydajności urządzeń i warunków procesu.
Priorytety operacyjne kształtujące krytyczną infrastrukturę energetyczną
- Niezawodność i czas bezawaryjnej pracy: krytyczna infrastruktura energetyczna musi działać z wysoką wydajnością. Przerwy w dostawach energii mogą mieć negatywny wpływ na szeroko pojętą działalność przemysłową, świadczenie podstawowych usług oraz stabilność sieci energetycznej. Wzmocnienie odporności sieci energetycznej staje się coraz ważniejsze, ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe i zmieniające się warunki obciążenia wprowadzają nowe zagrożenia dla niezawodności.
- Efektywność energetyczna : poprawa wydajności pomaga obniżyć koszty operacyjne, straty energii i obciążenie systemu poprzez minimalizację strat energii, redukcję ciepła i obciążenia mechanicznego sprzętu oraz obniżenie kosztów konserwacji i awaryjności . Te korzyści przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zapewniając lepszą konkurencyjność i planowanie zasobów. A równocześnie konieczne są bardziej zdecydowane działania, które będą wspierać ciągłą optymalizację działalności operacyjnej .
- Przejrzystość procesu: optymalizacja wymaga użytecznych danych. Operatorom potrzebna jest wiarygodna widoczność tego, jak działają systemy w rzeczywistych warunkach, zwłaszcza w przypadku operacji rozproszonych lub energochłonnych.
- Odporność w warunkach zmieniającego się popytu: systemy energetyczne o krytycznym znaczeniu muszą w coraz większym stopniu dostosowywać się do dynamicznych obciążeń, ograniczeń związanych z infrastrukturą i bardziej zdecentralizowanych środowisk eksploatacyjnych. Dokładne pomiary pozwalają szybciej zrozumieć sytuację i lepiej ją kontrolować w tych zmieniających się warunkach.
Jak pomiary wspierają efektywność energetyczną w wytwarzaniu energii i infrastrukturze
Pomiary pozwalają zapewnić efektywność energetyczną dzięki precyzyjnym danym, wczesnemu wykrywaniu strat oraz zoptymalizowanemu zużyciu energii i mediów.
Pomiary są podstawowym czynnikiem umożliwiającym optymalizację zużycia energii. Pomagają operatorom zorientować się, gdzie zużywana jest energia, gdzie występują straty i gdzie można poprawić wydajność procesu.
Kluczowe priorytety pomiarowe dla optymalizacji zużycia energii
- Pomiar przepływu materiałów eksploatacyjnych, takich jak paliwo oraz procesy ogrzewania i chłodzenia
- Pomiar temperatury w celu efektywnej wymiany ciepła i stabilności procesu
- Pomiar ciśnienia, aby zapewnić wydajność urządzeń oraz kontrolę
- Pomiar poziomu dla potrzeb magazynowania, ciągłości i równowagi procesu
- Analiza cieczy pod kątem jakości płynu, efektywności wymiany ciepła i stabilnych warunków procesu
Typowe efekty biznesowe
- Pełna przejrzystość w zakresie zużycia energii, strat i wydajności procesów
- Wczesne rozpoznawanie braku efektywności i potencjału optymalizacyjnego
- Stabilna i spójna efektywność różnych zasobów i procesów
- Zoptymalizowane zużycie energii i mediów przy zmniejszonej ilości odpadów
- Większa pewność i szybkość podejmowania decyzji operacyjnych opartych na danych
Optymalizacja wydajności we wszystkich systemach energetycznych o znaczeniu krytycznym
Optymalizacja wydajności we wszystkich systemach energetycznych o znaczeniu krytycznym dzięki wiedzy specjalistycznej firmy Endress+Hauser, łączącej aparaturę pomiarową, konserwację predykcyjną i zarządzanie cyklem życia urządzeń w celu maksymalizacji czasu ich sprawności i wydajności.
Optymalizacja to nie tylko kwestia zmniejszenia zużycia energii. Wiąże się ona także z poprawą funkcjonowania infrastruktury w miarę upływu czasu, zapewnieniem stabilnej pracy, niezawodności oraz długoterminowej efektywności.
Co obejmuje optymalizacja wydajności:
- Utrzymywanie stabilnych warunków działania
- Ograniczenie niepotrzebnej zmienności procesu
- Wspieranie konserwacji predykcyjnej oraz konserwacji zależnej od stanu technicznego
- Poprawę w zakresie wykorzystania zasobów i cyklu życia
- Wydłużenie czasu eksploatacji
Nabiera to coraz większego znaczenia w sytuacji, gdy operatorzy infrastruktury muszą zarządzać starzejącymi się zasobami, zmieniającymi się profilami zapotrzebowania oraz wyższymi oczekiwaniami wobec czasu pracy bez przestojów.
Aby stawić czoła tym wyzwaniom, operatorzy mogą współdziałać ze specjalistami ds. procesów Endress+Hauser w zakresie zarządzania i optymalizacji konserwacji w całym obszarze zainstalowanych urządzeń, zwiększając efektywność operacyjną sprzętu (OEE). W ramach ścisłej współpracy należy dążyć przede wszystkim do osiągnięcia optymalnej równowagi między zwiększaniem wydajności, ograniczaniem ryzyka i obniżaniem kosztów działania, aby zapewnić stałą wydajność i niezawodność systemu.
Firma Endress+Hauser wspiera to podejście, dysponując wykwalifikowanym personelem oraz sprawdzoną wiedzą o procesach, co pozwala na planowanie, realizację i ciągłe doskonalenie strategii konserwacji najważniejszej aparatury pomiarowo-kontorlnej. Obejmuje to zarządzanie procesami konserwacji, zapewnianie dokładności pomiarów oraz wspieranie zgodności z przepisami i wymogami bezpieczeństwa w całym cyklu eksploatacji infrastruktury chłodniczej i energetycznej.
Dzięki połączeniu wiedzy specjalistycznej dotyczącej aparatury kontrolno-pomiarowej z analizami opartymi na danych, operatorzy mogą zwiększyć efektywność procesów, ograniczyć nakład pracy ręcznej oraz podejmować świadome decyzje dotyczące długoterminowego zarządzania zasobami. Pozwala to przejść od działań reaktywnych do ustrukturyzowanych, zorientowanych na wydajność strategii konserwacyjnych, które zwiększają dostępność systemu i ograniczają ryzyko operacyjne.
Centra danych jako rosnący kluczowy obszar wykorzystania energii
Gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na usługi cyfrowe powoduje, że centra danych zaliczają się do najszybciej rosnących czynników zużycia energii elektrycznej.
Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów tego, dlaczego efektywność energetyczna i optymalizacja wydajności mają dziś tak duże znaczenie, jest szybki wzrost liczby centrów jako głównych odbiorców energii elektrycznej. Centra danych stają się głównym tematem dyskusji na temat mocy i energii elektrycznej, nie tylko dlatego, że do wykonywania zadań obliczeniowych wymagających dużej mocy obliczeniowej potrzeba dużych ilości energii elektrycznej, ale także dlatego, że dodatkowa energia jest niezbędna do zapewnienia skutecznego chłodzenia i stabilnej pracy.
Wraz z przyspieszeniem cyfryzacji i rozwojem aplikacji opartych na sztucznej inteligencji zapotrzebowanie na energię elektryczną ze strony centrów danych nadal szybko rośnie. W kwietniu 2026 r. IEA poinformowała, że zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło w 2025 r. o 17% i ma nadal znacząco rosnąć; według prognoz całkowite zużycie energii wzrośnie do 2035 roku mniej więcej trzykrotnie, a głównym czynnikiem napędzającym ten trend będą obiekty specjalizujące się w sztucznej inteligencji .
Zużycie energii elektrycznej przez centra danych zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji ma wzrosnąć ponad czterokrotnie do 2035 roku.
Na poziomie obiektu chłodzenie stanowi najważniejszy element całkowitego zapotrzebowania na energię. Większa gęstość mocy urządzeń w szafach serwerowych oraz wyższa moc obliczeniowa generują znaczne obciążenia cieplne, co sprawia, że efektywne zarządzanie temperaturą ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania i ochrony sprzętu. W rzeczywistości aż do 40% całkowitego zużycia energii nie służy do obliczeń, lecz do odprowadzania ciepła z systemu.
W związku z tym strategie związane z chłodzeniem podlegają ciągłym zmianom. Analiza Instytutu Uptime z 2024 r. dotycząca systemów chłodzenia pokazuje, że choć tradycyjne chłodzenie powietrzem jest nadal powszechnie stosowane, operatorzy wdrażają zaawansowane rozwiązania, takie jak bezpośrednie chłodzenie cieczą w celu skuteczniejszego zarządzania rosnącymi obciążeniami cieplnymi. Ta zmiana potwierdza rosnącą potrzebę zintegrowanej optymalizacji zarówno zużycia energii, jak i wydajności chłodzenia w nowoczesnych centrach danych.
Dlaczego ma to znaczenie dla infrastruktury energetycznej
- Centra danych stają się znaczącym czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną
- Większe gęstości mocy w szafach serwerowych powodują zwiększoną złożoność chłodzenia i energochłonność
- Operatorzy potrzebują lepszego wglądu w parametry termiczne i hydrauliczne
- Optymalizacja jest uzależniona od precyzyjnych pomiarów, kontroli oraz integracji infrastruktury
Porozmawiaj o swoich wyzwaniach z naszymi ekspertami
Lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.
Pomiary i aparatura kontrolno-pomiarowa zapewniająca niezawodne i wydajne korzystanie z energii
Zaawansowane pomiary i aparatura kontrolno-pomiarowa umożliwiają niezawodne użytkowanie systemów energetycznych dzięki precyzyjnym danym, ulepszonej kontroli procesów i zwiększonej efektywności w sieci infrastruktury o znaczeniu krytycznym.
W przypadku infrastruktury energetycznej o znaczeniu krytycznym aparatura kontrolno-pomiarowa nie może ograniczać się do dostarczania pojedynczych odczytów. Musi ona pomagać w zapewnieniu długoterminowej niezawodności działania, często w trudnych warunkach. Pomiary klasy przemysłowej umożliwiają:
- Precyzyjne dane na potrzeby podejmowania decyzji operacyjnych
- Stabilną wydajność w wymagających warunkach
- Lepszą kontrolę nad procesami energochłonnymi
- Solidniejsze podwaliny dla automatyzacji i cyfrowych przepływów pracy
- Zwiększone zaufanie do inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności i niezawodności
Tego rodzaju dane zyskują na wartości w miarę, jak systemy stają się coraz bardziej powiązane ze sobą, a proces optymalizacji – coraz bardziej ciągły.
Najważniejsze pytania dotyczące efektywności energetycznej i optymalizacji wydajności
W tym zestawieniu FAQ znalazły się najważniejsze zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i optymalizacją wydajności w obszarze infrastruktury energetycznej o znaczeniu krytycznym. Wyjaśniają one, co w praktyce oznacza efektywność energetyczna, dlaczego optymalizacja stała się strategicznym priorytetem dla systemów elektroenergetycznych, a także w jaki sposób pomiary i aparatura kontrolno-pomiarowa dostarczają bazę danych niezbędną do poprawy wydajności, niezawodności i kontroli procesów.