Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Widoczność reakcji w czasie rzeczywistym zwiększa kontrolę polimeryzacji w zawiesinie

Spektroskopia Ramana, zastosowana w produkcji polietylenu i polipropylenu, dostarcza informacji na temat procesów wyczerpania monomeru, syntezy polimeru i reaktywności wodoru w reaktorach zawiesinowych – to przekłada się na wcześniejsze podejmowanie decyzji i uzyskanie bardziej stabilnych gatunków, zgodnych ze specyfikacją.

Zakład produkcji polietylenu Borealis Polymers Oy, Porvoo, Finlandia
Wprowadzenie

Zabezpieczenie integralności gatunku w procesach polimeryzacji w zawiesinie

Podczas produkcji polipropylenu lub polietylenu, procesy polimeryzacji w zawiesinie są zależne od szybkich i dynamicznych reakcji wielofazowych. Niewielkie, niewykrywalne zmiany stężenia monomeru, poziomu wodoru lub tworzenia się polimeru, mogą rozprzestrzeniać się szybko, wpływając na spójność właściwości produktu, docelowe masy cząsteczkowe i stabilność reaktora.

W rzeczywistych środowiskach przemysłowych ryzyko to jest spotęgowane przez:

  • mętne zawiesiny z dużą zawartością cząstek stałych, które ograniczają wykonywanie konwencjonalnych analiz,
  • długi czas oczekiwania pomiędzy pobraniem próbek, analizą laboratoryjną i podjęciem działań naprawczych,
  • niepewność pomiaru na etapie zmiany gatunku, uruchamiania i skalowania.

Największe straty materiału i co za tym idzie straty finansowe pojawiają się zazwyczaj zanim operatorzy zorientują się, że reakcja się ustabilizowała.

Informacje

Co możemy zaobserwować dzięki spektroskopii Ramana w trybie inline

Spektroskopia Ramana zastosowana do pomiarów inline w reaktorze zawiesinowym, zapewnia ciągły odczyt wartości mierzonych in‑situ, tam gdzie tradycyjne metody się nie sprawdzają.

W ten sposób możemy sprawdzić w czasie rzeczywistym:

  • jak przebiega proces wyczerpania monomerów i komonomerów (np. etylenu, propylenu),
  • jaki jest postęp w tworzeniu polimerów, nawet w mętnych mieszaninach o dużej zawartości cząstek stałych,
  • jak niskie jest stężenie wodoru, krytyczne dla kontroli masy cząsteczkowej i wskaźnika szybkości płynięcia (WSP),
  • czy pojawiły się odchylenia reakcji chemicznych, już w momencie ich wystąpienia, a nie po zakończeniu partii lub zmiany.

Te informacje są dostępne dla fazy ciekłej, stałej i gazowej, można je uzyskać już w ciągu pierwszej godziny reakcji.

poliolefina, wydajność polimeryzacji w zawiesinie ©Endress+Hauser
Działanie

Jak widoczność reakcji zmienia decyzje dotyczące procesu

Gdy informacje na temat reakcji chemicznych, zachodzących w reaktorze do polimeryzacji w zawiesinie, są stale dostępne, nasze decyzje zmieniają się z reaktywnych na proaktywne. Operatorzy i inżynierowie mogą:

  • wykrywać odchylenia, gdy jeszcze możliwe jest podjęcie działań korygujących,
  • określić, kiedy podczas zmian gatunek osiągnie jakość zgodną ze specyfikacją,
  • szybciej ustabilizować warunki procesu po jego uruchomieniu lub ponownym uruchomieniu,
  • podejmować świadome decyzje o zwiększeniu skali na podstawie rzeczywiście zachodzących reakcji, a nie sygnałów otrzymywanych niebezpośrednio.

To rozwiązanie nie polega na generowaniu większej ilości danych, ale na zapewnieniu ich widoczności, niezbędnej do podejmowania decyzji dokładnie wtedy, gdy następuje zmiana zachodzących reakcji chemicznych.

Systemy kontroli reakcji w reaktorze zawiesinowym

W procesach polimeryzacji w zawiesinie, zmiany gatunku i reakcje zachodzące na wczesnym etapie mają krytyczne znaczenie dla jakości i wydajności produktu. Dzięki możliwości bezpośredniej obserwacji procesu wyczerpania monomerów, tworzenia polimerów i reaktywności wodoru wewnątrz reaktora i w każdej fazie reakcji, monitorowanie metodą Ramana zmienia sposób kontroli i daje nam dostęp do rzeczywistej wiedzy. Decyzje podejmuje się wtedy, gdy można jeszcze kontrolować zachodzące reakcje, a wszelkie odchylenia koryguje się przed wyprodukowaniem materiału niezgodnego ze specyfikacją. To pozwala wyeliminować niepewność w najbardziej newralgicznych momentach produkcji i stabilizuje zmiany gatunku, a operatorzy mogą uzyskać stałą jakość i wyższą wydajność już na początkowym etapie — a nie poprzez korekty dokonywane dopiero po zakończeniu partii.

Wymierne korzyści

Od przejrzystości danych do wymiernego wpływu na produkcję

W procesach polimeryzacji olefin w zawiesinie, znaczna część materiału niezgodnego ze specyfikacją powstaje podczas zmian gatunku, gdy operatorzy czekają na potwierdzenie, że nowy gatunek osiągnął żądaną zgodność. Poprzez wcześniejsze wykrywanie tworzenia się polimerów i ustabilizowania gatunku, bezpośrednie monitorowanie procesu metodą Ramana skraca czas potrzebny na przywrócenie parametrów zgodnych z normą.

W przypadku produkcji etylenu lub propylenu, ekonomiczny efekt widoczności przebiegu reakcji zależy od tego, jak wcześnie operatorzy są w stanie z całą pewnością stwierdzić, że gatunek jest stabilny i podjąć odpowiednie działania. Każde opóźnienie pomiędzy faktyczną stabilizacją reakcji a podjęciem właściwej decyzji skutkuje niepotrzebną produkcją niezgodną ze specyfikacją i utratą marży.

Przykład efektu ekonomicznego w realistycznych warunkach eksploatacyjnych

Wcześniejsze informacje na temat reakcji zachodzących w procesach zmiany gatunku mogą przełożyć się na odzyskanie materiału zgodnego ze specyfikacją i wymierny zysk w skali rocznej. W przypadku każdego procesu, podstawowym pytaniem nie jest to, czy możliwe jest osiągnięcie podobnych korzyści, ale o ile można by skrócić czas zmiany i zmniejszyć liczbę produktów niespełniających wymagania specyfikacji, gdyby decyzje podejmowano w momencie, gdy reakcja faktycznie się ustabilizuje..

Korzyści:

  • Bez analizy w czasie rzeczywistym, typowy czas zmiany niezgodnej ze specyfikacją: ~90 minut
  • Z wykrywaniem gatunku za pomocą analizy Ramana, czas zmiany niezgodnej ze specyfikacją: ~60 minut
  • Redukcja produktów niezgodnych ze specyfikacją w ciągu jednej zmiany: ~30 ton
  • Przy 3 zmianach tygodniowo, oznacza to około 4680 ton odzyskanego i zgodnego ze specyfikacją materiału w skali roku
  • Przy przykładowej różnicy cenowej pomiędzy materiałem zgodnym ze specyfikacją, a materiałem niezgodnym ze specyfikacją, wynoszącej około 400 USD za tonę, odpowiada to potencjalnym zyskom w wysokości około 1,87 mln USD rocznie

W praktyce, korzyści ekonomiczne są bezpośrednio związane z tym, ile razy uda się zweryfikować wcześniejsze zmiany gatunku i przywrócić parametry zgodne ze specyfikacją.

Te korzyści można uzyskać w rzeczywistych reaktorach zawiesinowych poprzez:

  • Zainstalowanie sond typu Raman z armaturą zanurzeniową, bezpośrednio w reaktorze
  • Pomiary w środowiskach zgodnych z ATEX za pomocą analizatorów umieszczonych w kontrolowanych obszarach
  • Osiągnięcie czułości pomiaru wystarczającej do ilościowego oznaczania monomerów, polimerów i śladowych ilości wodoru bezpośrednio w procesie
  • Etapowe wdrażanie projektu: laboratorium → faza pilotażowa → produkcja, z zastosowaniem modeli analitycznych i wiedzy na temat procesów

Zamiast zastępować istniejące systemy kontrolne, technologia Ramana dodatkowo je rozszerza, udostępniając niewidoczne wcześniej zmienne, przydatne do celów sterowania, optymalizacji i podejmowania decyzji.

Pracownik firmy Borealis w zakładzie produkcji polimerów @Borealis
Studium przypadku

Sprawdzone w przemysłowych procesach polimeryzacji w zawiesinie

Firma Borealis nawiązała współpracę z Endress+Hauser w celu monitorowania za pomocą spektroskopii Ramana procesów wyczerpania monomerów i syntezy polimeru podczas polimeryzacji propylenu lub etylenu w zawiesinie.

  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym fazy ciekłej, stałej i gazowej w procesie polimeryzacji
  • Oznaczanie ilościowe propylenu, polipropylenu i śladowych ilości wodoru w procesie polimeryzacji
  • Wyraźna widoczność reakcji w ciągu pierwszej godziny procesu polimeryzacji
  • Większa pewność podczas przechodzenia: od etapu laboratoryjnego przez pilotażowy do pełnej produkcji
Alexander Standler, Borealis Polyolefine

"Wiedza i know-how Endress+Hauser w zakresie stosowania analizy optycznej w branży petrochemicznej i polimerowej okazały się kluczowe dla usprawnienia opracowywania procesu polimeryzacji."

Alexander Standler, Ekspert ds. analizatorów gazów online w, Borealis Polyolefine GmbH, Linz, Austria
Nasze specjalistyczne doświadczenie

Dlaczego Endress+Hauser?

Pomagamy producentom polimerów projektować bezpieczne, spójne i wydajne procesy produkcyjne, oferując:

  • sprawdzone systemy Ramana do pomiarów w środowiskach zgodnych z ATEX,
  • sondy z armaturą zanurzeniową, przeznaczone do wielofazowych, zmieniających się warunków reakcji,
  • zaawansowaną wiedzę specjalistycznąw zakresie chemii polimerów i analityki procesowej
  • sprzedaż doradczą na wysokim poziomie, obejmującą chemiometrię i eksperymentalne projekty,
  • szeroką globalną sieć serwisową z silnym lokalnym wsparciem technicznym.

Od prac laboratoryjnych po produkcję na pełną skalę, nasza technologia pomaga w zrozumieniu procesów i zapewnia stałą jakość polimerów.

Wdrożenie rozwiązania

Czy zastosowanie spektroskopii Ramana zawsze ma sens?

Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami i pytaniami, które pozwolą ustalić, gdzie i w jaki sposób spektroskopia Ramana może okazać się dobrym rozwiązaniem, zapewniającym rzeczywistą wartość dodaną w procesach chemicznych.

Najważniejsze cechy produktu

Nasza oferta systemów do spektroskopii Ramana

/
Najczęściej zadawane pytania

Wszystko, co należy wiedzieć

Kolejne kroki

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj o swoich wyzwaniach z naszymi specjalistami z branży chemicznej. Oferujemy pomoc w każdym zakresie.

Przypisy końcowe

Inne interesujące tematy