Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększ skalę produkcji chemikaliów specjalistycznych bez utraty kontroli nad procesami

Stały wgląd w dane w czasie rzeczywistym, od testów laboratoryjnych po pełnoskalową produkcję pozwala utrzymać wiedzę o procesach, umożliwiając wczesne podejmowanie decyzji, prognozowany wzrost wydajności i szybsze wprowadzanie produktów na rynek w branży produkcji chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych.

Firma Evonik wdrożyła technologię ramanowskiej analizy procesowej (PAT) w branży chemicznej
Wprowadzenie

Gdy podczas zwiększania skali produkcji w branży chemikaliów specjalistycznych dochodzi do utraty kontroli procesów

W procesie rozwoju chemikaliów specjalistycznych największe opóźnienia i brak efektywności rzadko wynikają z samych reakcji chemicznych. Powstają one podczas przenoszenia procesu między etapami — gdy wyniki analiz laboratoryjnych nie są wiernie przesyłane do środowisk pilotażowych i produkcyjnych. Zamiast wciąż opierać się na tym, co już jest znane, zespoły muszą rekonstruować swoją wiedzę na każdym etapie i usprawniać produkcję.

Analityka offline, ręczne pobieranie próbek i ponowna walidacja modelu w poszczególnych fazach zmuszają zespoły do:

  • Powtarzania badań podczas zwiększania skali produkcji
  • Poznawania na nowo procesów operacyjnych w środowisku produkcyjnym
  • Opóźnionego wprowadzenia produktu na rynek do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
  • Ponoszenia kosztów odpadów, przeróbek i dodatkowych prac rozwojowych

Gdy występuje rozbieżność w danych analitycznych między laboratorium, fazą pilotażową a zakładem produkcyjnym, zwiększenie skali produkcji staje się procesem iteracyjnym, a nie zaplanowanym.

Wgląd w dane

To, co pozostaje widoczne na etapie badań laboratoryjnych, pilotażowym i produkcyjnym

Technologie analityczne procesów inline (PAT), takie jak spektroskopia Ramana, dostarczają informacji o procesach chemicznych w miejscu, w którym faktycznie zachodzą reakcje i przemiany — w reaktorach laboratoryjnych, zbiornikach pilotażowych i urządzeniach produkcyjnych. Te same sondy Ramana i modele analityczne są stosowane bezpośrednio w strumieniu procesowym, generując ciągłe pomiary in-situ w każdej skali. Dzięki temu przebieg procesu jest widoczny wewnątrz samego urządzenia, a nie odtwarzany na podstawie zewnętrznych analiz laboratoryjnych.

We wszystkich skalach spektroskopia Ramana pozwala na uzyskanie wglądu w kluczowe procesy, takie jak:

  • Przebieg reakcji i najważniejsze przemiany chemiczne
  • Zmienność procesu w rzeczywistych warunkach pracy
  • Odchylenia, w miarę jak się pojawiają, a nie dopiero po akumulacji strat
  • Efektywność modeli rozwojowych po przeniesieniu do środowiska produkcyjnego

Ponieważ widma Ramana często pozwalają na przypisanie izolowanych pików do poszczególnych substancji, możliwe jest równoczesne zmierzenie wielu składników za pomocą jednego widma. Bogate w informacje widma zapewniają dogłębny wgląd w proces i zmniejszają nakład pracy związany z ponowną kalibracją modelu do określonej skali. Wyniki ilościowe są uzyskiwane szybciej — kluczowa zaleta podczas fazy rozwoju i zwiększania skali.

W jaki sposób stały wgląd przyspiesza podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju i zwiększania skali

Gdy te same pomiary analityczne i modele są stosowane konsekwentnie w fazie laboratoryjnej, pilotażowej i produkcyjnej, podejmowanie decyzji ulega zasadniczym zmianom. Zespoły nie weryfikują już wyników z przeszłości; pracują, gdy badania i próby wciąż trwają.

Skalowalność analityki od laboratorium aż po proces produkcyjny umożliwia:

  • Szybsze podejmowanie decyzji oparte na potwierdzonych danych podczas procesu rozwoju
  • Wcześniejsze potwierdzenie gotowości do zwiększenia skali produkcji
  • Natychmiastową interwencję w przypadku pogorszenia warunków
  • Ponowne wykorzystanie modeli analitycznych zamiast ich przebudowywania
  • Zastąpienie wolnego i podatnego na błędy ręcznego pobierania próbek

Wartością nie jest już większa ilość danych, lecz informacje o znaczeniu decyzyjnym, które pozostają spójne w różnych skalach.

Niemiecki zakład produkcji chemikaliów specjalistycznych BASF Citral ©Endress+Hauser
Działanie

Zapewnienie ciągłości procesów od laboratorium po produkcję

W procesach produkcji chemikaliów specjalistycznych wydajność i czas wprowadzania na rynek są najbardziej zagrożone, gdy występują różnice w analizie procesu między etapem laboratoryjnym, pilotażowym a produkcyjnym. Dzięki zastosowaniu ciągłych analiz w czasie rzeczywistym we wszystkich fazach, spektroskopia Ramana w trybie inline zapewnia kontrolowaną ciągłość od etapu projektowania aż po produkcję w odniesieniu do kluczowych parametrów procesowych, a także spójną jakość produktu.

Modele technologii analitycznych są weryfikowane w reaktorze laboratoryjnym, zatwierdzane w sprzęcie pilotażowym i wdrażane w skali produkcyjnej z zastosowaniem tej samej zasady pomiaru na interfejsie procesu. Eliminuje to niepewność w najważniejszych punktach przejściowych i umożliwia przewidywalny wzrost wydajności, szybsze wprowadzanie produktów na rynek i stabilną wydajność produkcji wynikającą z projektu — a nie z ciągłych iteracji.

Jak wyniki badań laboratoryjnych przekładają się na praktyczne działania w zakładzie

Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym od fazy laboratoryjnej aż po produkcję odbywa się poprzez:

  • Spektroskopię Ramana w trybie inline wdrożoną jako technologię analizy procesowej
  • Stałe systematyczne wykorzystywanie technologii analizy procesów od prac badawczo-rozwojowych aż do produkcji
  • Jednoczesne monitorowanie wielu punktów pomiarowych w celu określenia kluczowych parametrów procesu
  • Oceny chemometryczne wykonywane bezpośrednio w urządzeniu w czasie rzeczywistym
  • Praca w wymagających środowiskach i środowiskach z klasyfikacją ATEX

Zamiast ponownego zdobywania wiedzy w każdej skali, wyniki są zachowywane i ponownie wykorzystywane — tworząc jedną, solidną podstawę analityczną w całym cyklu produkcyjnym.

Mierzalna wartość

Od wglądu w proces rozwoju do wymiernego wpływu na produkcję

W produkcji chemikaliów specjalistycznych brak całościowego wglądu w proces przekłada się bezpośrednio na dłuższe cykle rozwoju, większą ilość odpadów oraz wolniejsze wprowadzanie produktów na rynek. Technologie ciągłych analiz od fazy laboratorium aż po produkcję przekształcają plany rozwojowe w rzeczywistość operacyjną.

Efekty widoczne u producentów:

  • Szybsze zrozumienie procesu i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek
  • Mniej niespodzianek związanych ze zwiększeniem skali i mniej przeróbek
  • Niższe zużycie surowców i energii poprzez ukierunkowaną optymalizację
  • Większa przepustowość przy wykorzystaniu istniejących zasobów
  • Bezpieczniejsza i bardziej zgodna z przepisami obsługa dzięki ograniczeniu czynności wykonywanych ręcznie

Efekty te są osiągane, zanim pojawią się straty produkcyjne, a nie korygowane dopiero później.

Dwóch pracowników przygląda się zainstalowanym sondom ramanowskim Endress+Hauser w zakładzie chemikaliów specjalistycznych Evonik ©Endress+Hauser
Analiza przypadku

Potwierdzone w skali produkcyjnej: Evonik

Evonik pokazuje, jak ciągłe analizy przekształcają fazy rozwoju i produkcji chemikaliów specjalistycznych. Dzięki zastąpieniu ręcznego pobierania próbek spektroskopią Ramana w trybie inline i zastosowaniu tych samych modeli analitycznych na etapach od badawczo-rozwojowego aż po produkcyjny, wiedza na temat procesu pozostaje niezmienna podczas skalowania produkcji i przekłada się bezpośrednio na bezpieczniejszą i wydajniejszą pracę.

Co firma Evonik może pokazać w praktyce:

  • Płynne przenoszenie modeli analitycznych z fazy rozwoju do produkcji
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym zastępujące powolne, podatne na błędy ręczne pobieranie próbek
  • Mniej pracy związanej z kalibracją i szybsze uzyskiwanie wyników ilościowych
  • Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność operacyjna, w tym w strefach ATEX
  • Szybsze zrozumienie procesu i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek

Dzięki ponad 50 punktom pomiarowym 16 analizatorom Ramana zastosowanym globalnie, ten sposób działania pokazuje, jak ciągłe analizy umożliwiają skalowalną, niezawodną produkcję.

Dr. Andreas Ohligschläger at Evonik

"With Raman spectra, you might be able to assign isolated peaks to individual substances in the mixture. This significantly reduces the calibration effort and quickly leads to quantitative results."

Dr. Andreas Ohligschläger, PAT Engineer, Evonik Industries AG
Nasza wiedza fachowa

Dlaczego Endress+Hauser?

Endress+Hauser wspiera projektowanie przewidywalnych, skalowalnych procesów produkcji chemikaliów specjalistycznych poprzez wdrażanie technologii analizy procesów bezpośrednio do procesów rozwoju i produkcji.

  • Głęboka wiedza fachowa w zakresie procesów chemicznych i specjalistycznych
  • Solidne systemy ramanowskie do wymagających środowisk pracy
  • Bogate doświadczenie w zakresie projektowania zastosowań i realizacji projektów na całym świecie
  • Długoterminowe partnerskie umowy serwisowe zapewniające ciągłość i niezawodność

Od wczesnego etapu rozwoju do pełnoskalowej produkcji zapewniamy, że wiedza zdobyta w laboratorium stanie się powtarzalnym i niezawodnym elementem codziennej pracy.

Wdrożenie operacyjne

Jakie pytania powinniśmy zadać, rozważając spektroskopię Ramana?

Należy przejrzeć pytania i kryteria decyzyjne, które inżynierowie ds. procesów stosują przy ocenie gotowości do wdrożenia technologii Ramana, zanim przeznaczymy czas i środki na wdrożenie.

Najważniejsze cechy produktu 

Odkryj nasze systemy spektroskopii Ramana

/
FAQ

Wszystko, co musisz wiedzieć 

Dalsze kroki

Kontakt

Porozmawiaj o wyzwaniach związanych z Twoim procesem z naszymi ekspertami z branży chemicznej. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomagać.

Przypisy końcowe

Może Cię zainteresować również