Zwiększanie skali bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza w celu osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości
Innowacyjne systemy wychwytywania dwutlenku węgla firmy DACMA zostały zaprojektowane w celu skutecznego usuwania CO2 z powietrza atmosferycznego. Niezawodne pomiary oferowane przez Endress+Hauser pomagają zapewnić wydajność procesów przemysłowych na dużą skalę.
W miarę jak branże dążą do przyszłości neutralnej pod względem klimatycznym, coraz większego znaczenia nabierają technologie aktywnie usuwające dwutlenek węgla z atmosfery. Technologia bezpośredniego wychwytywania z powietrza (DAC) umożliwia wychwytywanie CO₂ bezpośrednio z otaczającego powietrza, stwarzając nowe możliwości w zakresie usuwania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla. W czołówce tego innowacyjnego podejścia znajduje się firma DACMA, której skalowalna technologia DAC ma na celu maksymalizację pochłaniania CO₂ przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapotrzebowania na energię, pomagając przekształcić ambitne cele klimatyczne w praktyczne rozwiązania przemysłowe.
Wyniki:
Weryfikacja
Każda zmierzona tona metryczna CO₂ podlega kwantyfikacji
Czas sprawności
Każda awaria czujnika jest wykrywana, zanim spowoduje przestój
Optymalizacja procesów
Każdy pomiar jest wykorzystywany do sterowania zakładem w czasie rzeczywistym
Cyfrowy bliźniak (Digital Twin)
Każdy moduł zakładu jest odwzorowany cyfrowo na potrzeby konserwacji predykcyjnej
Bez precyzyjnych danych pomiarowych nie można wykazać weryfikowalnego wpływu na klimat: dokładne monitorowanie zużycia energii i wychwytywania CO₂ ma kluczowe znaczenie dla skuteczności systemów bezpośredniego wychwytywania z powietrza (DAC) – od uzyskania zezwoleń regulacyjnych po wdrożenie na skalę przemysłową. Dane pomiarowe z zakładu stanowią dla firmy DACMA jasną podstawę podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju tej technologii.
„W miarę rozwoju i skalowania naszych systemów nadal wspiera nas Endress+Hauser, dostarczając niezawodną aparaturę kontrolno-pomiarową, wiedzę techniczną w ramach partnerskich relacji, które pomagają nam wspólnie stawiać czoła nowym wyzwaniom”.
Adrian Kortmann, menedżer projektu, DACMA GmbH
Jesteśmy dumni, że możemy wspierać firmę DACMA w jej rozwoju: dzięki precyzyjnej technologii pomiarowej, globalnej wiedzy specjalistycznej oraz prawdziwemu partnerstwu. Dla przyszłości neutralnej pod względem emisji”.
Frederik Effenberger, Menedżer ds. dekarbonizacji w branży, Endress+Hauser
Zadanie:
W przypadku systemów bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla (DAC) wydajność procesu zależy nie tylko od ilości wychwyconego CO₂, ale także od możliwości ilościowego określenia usuniętego dwutlenku węgla z dużą dokładnością. Wiarygodne dane pomiarowe mają zasadnicze znaczenie dla weryfikacji wskaźników wychwytywania, oceny wydajności procesu oraz zapewnienia przejrzystości wymaganej przez inwestorów, organy regulacyjne i rynki emisji.
Firma DACMA stanęła przed wyzwaniem pomiaru gazowego CO₂ o wysokiej czystości w zmiennych warunkach procesu z zachowaniem kompaktowej konstrukcji systemu. Zastosowana aparatura kontrolno-pomiarowa musiała zapewniać stabilne i dokładne pomiary bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań instalacyjnych, gwarantując płynną integrację z procesem wychwytywania.
Oprócz pomiaru przepływu CO₂ kompleksowe zrozumienie wydajności instalacji wymaga korelacji wielu zmiennych procesowych, w tym ciśnienia, temperatury i zużycia energii. Parametry te łącznie zapewniają wgląd w proces operacyjny niezbędny do optymalizacji wydajności wychwytywania, weryfikacji działania systemu oraz wsparcia rozszerzenia zastosowania technologii DAC z instalacji pilotażowych na przemysłowe wdrożenia.
Adrian Kortmann i Frederik Effenberger na tle przepływomierza Proline Promass Coriolis , służącego do precyzyjnego pomiaru stężenia gazowego CO₂
Przepływomierz wirowy Proline Prowirl zapewnia niezawodny pomiar przepływu pary oraz monitorowanie zużycia energii
Liquicap FMI51 do ciągłego pomiaru poziomu zapewnia stabilny i bezpieczny przebieg procesu
Nasze rozwiązanie:
Zapewnienie przejrzystości procesów i dostępu do danych w czasie rzeczywistym
Aby zapewnić dokładną kwantyfikację emisji CO₂ i monitorowanie zużycia energii, firma DACMA ściśle współpracowała z Endress+Hauser nad opracowaniem dostosowanej do potrzeb koncepcji pomiarowej. Wspólnie zespoły określiły kluczowe parametry procesowe, zidentyfikowały najważniejsze punkty pomiarowe oraz wybrały technologie umożliwiające uzyskanie wiarygodnych danych w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Przepływomierze Promass Coriolis umożliwiają bardzo dokładny pomiar stężenia gazowego CO₂, natomiast dodatkowe urządzenia pomiarowe, w tym przepływomierze wirowe Prowirl do pomiaru pary wodnej, przepływomierze elektromagnetyczne Promag do pomiaru przepływu kondensatu oraz sonda pojemnościowa Liquicap do pomiaru poziomu, zapewniają wgląd w kluczowe strumienie mediów i procesów.
Łącząc te pomiary, DACMA może ustalić zależności między bilansami masy i energii w całym procesie. Ta zintegrowana baza danych sprzyja optymalizacji procesu, pozwala zweryfikować wydajność systemu oraz zapewnia przejrzystość niezbędną do przeniesienia technologii bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza z projektów pilotażowych do wdrożeń przemysłowych.
Modułowa konstrukcja instalacji sprzyja elastycznemu wdrażaniu i rozbudowie, umożliwiając zwiększanie wydajności bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza w dowolnym miejscu
Skontaktuj się z nami
Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?
Zapewnij odprowadzanie ścieków w granicach określonych przepisami dzięki kompleksowemu i niezawodnemu monitorowaniu parametrów w czasie rzeczywistym oraz szybkiej reakcji na zanieczyszczenia.
Pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego
Szybki, ciągły pomiar stężenia wodoru w rurociągach gazu ziemnego umożliwia bezpieczne mieszanie, zapewnienie zgodności z normami jakości oraz dynamiczną kontrolę przy użyciu spektroskopii Ramana – bez materiałów eksploatacyjnych i spalania nadmiaru gazu
Analiza jakości biometanu w celu bezpiecznego i zgodnego z przepisami wprowadzania gazu do sieci
Zapewnij niezawodną jakość biometanu dzięki szybkiemu i dokładnemu pomiarowi online stężenia H₂S, punktu rosy wody oraz parametrów krytycznych dla bezpiecznego wprowadzania gazu do sieci i wydajnej eksploatacji.
Ochrona membran odwróconej osmozy dzięki monitorowaniu jakości wody w trybie online w procesach odsalania
Niezawodny monitoring jakości wody w trybie online w celu ochrony membran RO (odwróconej osmozy), zmniejszenia nakładów na czyszczenie oraz zwiększenia żywotności membran w zastosowaniach związanych z odsalaniem i ponownym wykorzystaniem wody
Pioneering carbon capture at sea: Learn more about Carbon Ridge's onboard carbon capture system and how reliable instrumentation ensures process safety under harsh conditions.
Dowiedz się, w jaki sposób aparatura Endress+Hauser pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności wychwytywania, oczyszczania i skraplania biogennego CO2.
/
Najczęściej zadawanie pytania
Firma DACMA GmbH z siedzibą w Hamburgu zajmuje się opracowywaniem i eksploatacją systemów bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza (DAC - Direct Air Capture) służących do usuwania CO₂ z atmosfery. Łącząc wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii mechanicznej, procesowej i lotniczej, firma dostarcza niezawodne i skalowalne technologie umożliwiające uzyskanie ujemnych emisji. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi oraz międzynarodowym projektom realizowanym m.in. w Brazylii, firma DACMA wspiera rozwój przemysłowego wdrażania systemów DAC oraz przyczynia się do osiągania globalnych celów klimatycznych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .