Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększanie skali bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza w celu osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości

Innowacyjne systemy wychwytywania dwutlenku węgla firmy DACMA zostały zaprojektowane w celu skutecznego usuwania CO2 z powietrza atmosferycznego. Niezawodne pomiary oferowane przez Endress+Hauser pomagają zapewnić wydajność procesów przemysłowych na dużą skalę.

Przemysł: Wiele branż
Rozwiązanie firmy DACMA do bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza w kontenerach

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Podsumowanie

W miarę jak branże dążą do przyszłości neutralnej pod względem klimatycznym, coraz większego znaczenia nabierają technologie aktywnie usuwające dwutlenek węgla z atmosfery. Technologia bezpośredniego wychwytywania z powietrza (DAC) umożliwia wychwytywanie CO₂ bezpośrednio z otaczającego powietrza, stwarzając nowe możliwości w zakresie usuwania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla. W czołówce tego innowacyjnego podejścia znajduje się firma DACMA, której skalowalna technologia DAC ma na celu maksymalizację pochłaniania CO₂ przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapotrzebowania na energię, pomagając przekształcić ambitne cele klimatyczne w praktyczne rozwiązania przemysłowe.

Wyniki:

Weryfikacja

Każda zmierzona tona metryczna CO₂ podlega kwantyfikacji

Czas sprawności

Każda awaria czujnika jest wykrywana, zanim spowoduje przestój

Optymalizacja procesów

Każdy pomiar jest wykorzystywany do sterowania zakładem w czasie rzeczywistym

Cyfrowy bliźniak (Digital Twin)

Każdy moduł zakładu jest odwzorowany cyfrowo na potrzeby konserwacji predykcyjnej

Bez precyzyjnych danych pomiarowych nie można wykazać weryfikowalnego wpływu na klimat: dokładne monitorowanie zużycia energii i wychwytywania CO₂ ma kluczowe znaczenie dla skuteczności systemów bezpośredniego wychwytywania z powietrza (DAC) – od uzyskania zezwoleń regulacyjnych po wdrożenie na skalę przemysłową. Dane pomiarowe z zakładu stanowią dla firmy DACMA jasną podstawę podejmowania decyzji dotyczących dalszego rozwoju tej technologii.

Adrian Kortmann, kierownik projektu w firmie DACMA, przed kontenerowym modułem DAC tej firmy

„W miarę rozwoju i skalowania naszych systemów nadal wspiera nas Endress+Hauser, dostarczając niezawodną aparaturę kontrolno-pomiarową, wiedzę techniczną w ramach partnerskich relacji, które pomagają nam wspólnie stawiać czoła nowym wyzwaniom”.

Adrian Kortmann, menedżer projektu, DACMA GmbH
Frederik Effenberger przed przepływomierzem zamontowanym w kontenerowej instalacji do bezpośredniego wychwytywania CO2 z powietrza

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać firmę DACMA w jej rozwoju: dzięki precyzyjnej technologii pomiarowej, globalnej wiedzy specjalistycznej oraz prawdziwemu partnerstwu. Dla przyszłości neutralnej pod względem emisji”.

Frederik Effenberger, Menedżer ds. dekarbonizacji w branży, Endress+Hauser

Zadanie:

W przypadku systemów bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla (DAC) wydajność procesu zależy nie tylko od ilości wychwyconego CO₂, ale także od możliwości ilościowego określenia usuniętego dwutlenku węgla z dużą dokładnością. Wiarygodne dane pomiarowe mają zasadnicze znaczenie dla weryfikacji wskaźników wychwytywania, oceny wydajności procesu oraz zapewnienia przejrzystości wymaganej przez inwestorów, organy regulacyjne i rynki emisji.

Firma DACMA stanęła przed wyzwaniem pomiaru gazowego CO₂ o wysokiej czystości w zmiennych warunkach procesu z zachowaniem kompaktowej konstrukcji systemu. Zastosowana aparatura kontrolno-pomiarowa musiała zapewniać stabilne i dokładne pomiary bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań instalacyjnych, gwarantując płynną integrację z procesem wychwytywania.

Oprócz pomiaru przepływu CO₂ kompleksowe zrozumienie wydajności instalacji wymaga korelacji wielu zmiennych procesowych, w tym ciśnienia, temperatury i zużycia energii. Parametry te łącznie zapewniają wgląd w proces operacyjny niezbędny do optymalizacji wydajności wychwytywania, weryfikacji działania systemu oraz wsparcia rozszerzenia zastosowania technologii DAC z instalacji pilotażowych na przemysłowe wdrożenia.

Nasze rozwiązanie:

Zapewnienie przejrzystości procesów i dostępu do danych w czasie rzeczywistym

Aby zapewnić dokładną kwantyfikację emisji CO₂ i monitorowanie zużycia energii, firma DACMA ściśle współpracowała z Endress+Hauser nad opracowaniem dostosowanej do potrzeb koncepcji pomiarowej. Wspólnie zespoły określiły kluczowe parametry procesowe, zidentyfikowały najważniejsze punkty pomiarowe oraz wybrały technologie umożliwiające uzyskanie wiarygodnych danych w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Przepływomierze Promass Coriolis umożliwiają bardzo dokładny pomiar stężenia gazowego CO₂, natomiast dodatkowe urządzenia pomiarowe, w tym przepływomierze wirowe Prowirl do pomiaru pary wodnej, przepływomierze elektromagnetyczne Promag do pomiaru przepływu kondensatu oraz sonda pojemnościowa Liquicap do pomiaru poziomu, zapewniają wgląd w kluczowe strumienie mediów i procesów.

Łącząc te pomiary, DACMA może ustalić zależności między bilansami masy i energii w całym procesie. Ta zintegrowana baza danych sprzyja optymalizacji procesu, pozwala zweryfikować wydajność systemu oraz zapewnia przejrzystość niezbędną do przeniesienia technologii bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza z projektów pilotażowych do wdrożeń przemysłowych.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Stosowane produkty i usługi

/

Powiązane rozwiązania i technologia

Pomiar temperatury

Termometry i przetworniki temperatury dla przemysłu procesowego

Więcej informacji

Komponenty AKP i rejestratory

Przegląd produktów: komponenty AKP

Więcej informacji

Rozwiązania informatyczne

Oprogramowanie narzędziowe umożliwiające wykorzystanie pełnych możliwości instalacji procesowej

Więcej informacji

Pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień cieczy, gazów i pary

Więcej informacji

Monitoring of effluent discharge 

Operate wastewater discharge within legal limits with complete, reliable monitoring for continuous values and fast response to contamination.

Read more

Hydrogen measurement in natural gas pipelines

Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring

Read more

Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection 

Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations. 

Read more

Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination 

Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications

Read more

Najczęściej zadawanie pytania

Company logo of: DACMA GmbH

Firma DACMA GmbH z siedzibą w Hamburgu zajmuje się opracowywaniem i eksploatacją systemów bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza (DAC - Direct Air Capture) służących do usuwania CO₂ z atmosfery. Łącząc wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii mechanicznej, procesowej i lotniczej, firma dostarcza niezawodne i skalowalne technologie umożliwiające uzyskanie ujemnych emisji. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi oraz międzynarodowym projektom realizowanym m.in. w Brazylii, firma DACMA wspiera rozwój przemysłowego wdrażania systemów DAC oraz przyczynia się do osiągania globalnych celów klimatycznych.