Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie zrzutu ścieków 

Ciągłe monitorowanie parametrów zrzutu za pomocą scentralizowanych pulpitów nawigacyjnych, śledzenie zgodności z przepisami, powiadomienia oraz raporty gotowe do audytu we wszystkich lokalizacjach zrzutu. 

Monitorowanie jakości wody przemysłowej w nowoczesnej oczyszczalni

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Ścieki komunalne i przemysłowe podlegają surowym wymogom regulacyjnym określającym sposób ich oczyszczania i zrzutu. Ponieważ limity prawne różnią się w zależności od kraju i stają się coraz bardziej rygorystyczne, operatorzy zakładów muszą znaleźć równowagę między przestrzeganiem przepisów a ochroną ludzi i środowiska, jednocześnie poprawiając wydajność operacyjną.
Ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak pH, obciążenie substancjami organicznymi i składnikami odżywczymi, przepływ itp., umożliwia operatorom wczesne wykrywanie nieprawidłowości, szybkie reagowanie i zapewnienie zgodności z przepisami.

Rozwiązanie, połączone z platformą Netilion Water, zapewnia ciągłe zdalne monitorowanie ilości i jakości ścieków oraz stanu infrastruktury. Operatorzy zyskują scentralizowany wgląd w sytuację w wielu lokalizacjach, co pozwala na szybszą reakcję na zdarzenia i zmniejszenie nakładu pracy operacyjnej.

Zintegrowane systemy panelowe mogą uprościć to zadanie, łącząc wiele czujników analitycznych i urządzeń w jednym wygodnym, gotowym do użycia panelu. W ten sposób monitorowanie, obsługa i konserwacja stają się bardziej wydajne.

Przegląd rozwiązań:

Zastosowania:
Przemysł chemiczny
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Woda, ścieki i odpady

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Netilion Water: Panele operacyjne, szczegółowe informacje o zasobach, zaawansowane analizy, zdarzenia i alerty
  • Monitorowanie ścieków: kontrola jakości za pomocą czujników do analizy cieczy firmy Endress+Hauser: mętność, chlor, pH, potencjał utleniająco-redukujący (ORP), przewodność, COD/TOC, tlen rozpuszczony, SAC i azotany. W pełni zmontowane panele, szafy i obudowy, np. CDP20/50
  • Łączność i integracja z urządzeniami brzegowymi: SGC500/Edge Box – montaż zewnętrzny CSOL / Edge Module CYY7
    Liquiline CYY7
  • Zrzut – monitorowanie wylotu: pomiar przepływu: przepływomierz elektromagnetyczny Promag W400/W800 / pomiar przepływu: czujnik radarowy Micropilot FMR20B + FMA90

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie aplikacji 
  • Zarządzanie projektem 
  • Projekt podstawowy i szczegółowy 
  • Usługi związane z realizacją projektu 
  • Dokumentacja i certyfikacja 
  • Testy odbiorcze w fabryce i na miejscu realizacji projektu 
  • Usługi: Coroczna kalibracja i Smart Support 

Ogranicz ryzyko niezgodności z przepisami, poprawiając jednocześnie przejrzystość i wydajność operacyjną 

Netilion Water nieustannie monitoruje parametry zrzutu i zapewnia scentralizowany wgląd we wszystkie punkty zrzutu za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych. W ten sposób pomaga operatorom wcześnie wykrywać odchylenia, ograniczać ryzyko niezgodności z przepisami oraz przestrzegać limitów dotyczących zrzutu ścieków.

Technologie Memosens i Heartbeat dodatkowo zwiększają wydajność operacyjną, umożliwiając zdalną weryfikację stanu technicznego i wydajności przyrządów, jednocześnie ograniczając nakłady związane z konserwacją i kalibracją, co pomaga operatorom zapewnić wiarygodność pomiarów i spełnienie wymagań regulacyjnych.

Systemy analizy cieczy oparte na panelach zapewniają niezawodne, ciągłe monitorowanie zrzutu ścieków poprzez połączenie wielu pomiarów jakości wody w jednym zintegrowanym panelu.

Dane procesowe w czasie rzeczywistym pomagają operatorom wykazać zgodność z wymogami regulacyjnymi, szybko wykrywać odchylenia oraz identyfikować możliwości optymalizacji procesów oczyszczania i obniżenia kosztów eksploatacji lub zrzutu. Kompleksowa, sprawdzona w praktyce oferta pozwala na skonfigurowanie odpowiednich parametrów dla każdego zastosowania, a wstępnie zmontowane i skalibrowane panele ułatwiają instalację, uruchomienie i bieżącą eksploatację.

Zwiększ przejrzystość operacyjną

Scentralizowane pulpity nawigacyjne zapewniają wgląd w ilość i jakość ścieków oraz stan urządzeń we wszystkich punktach zrzutu niemal w czasie rzeczywistym

Optymalizacja oparta na danych

Trendy historyczne, analizy i korelacje zdarzeń pomagają zidentyfikować możliwości usprawnień i wspierają podejmowanie lepszych decyzji operacyjnych

Zapewnienie zgodności z przepisami

Ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów zrzutu pomaga zapewnić zgodność z ustawowymi limitami dotyczącymi ścieków, jednocześnie zmniejszając ryzyko naruszenia warunków pozwolenia

Poprawa wydajności oczyszczania ścieków

Pomiar jakości wody w czasie rzeczywistym wspiera usprawnienia procesów i może pomóc w obniżeniu kosztów uzdatniania lub opłat za zrzut ścieków

Uproszczenie konserwacji i kalibracji 

Proaktywna konserwacja oparta na danych, możliwa dzięki technologiom Memosens i Heartbeat, ogranicza konieczność ręcznych ingerencji, upraszczając jednocześnie czynności związane z konserwacją i kalibracją

Inteligentniejsze planowanie konserwacji

Ciągłe zdalne monitorowanie stanu zasobów i aparatury kontrolno-pomiarowej ułatwia konserwację opartą na stanie technicznym, ograniczając do minimum wizyty na miejscu i ręczne interwencje

Powiązane produkty

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon Pobierz
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Pobierz

Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Przypisy końcowe

Poznaj inne nasze rozwiązania