W automatyce procesowej dążymy do efektywnego projektowania procesów i instalacji. Kluczowe znaczenie ma szybkie uruchomienie i rozruch instalacji, a także prowadzenie produkcji w sposób wydajny i z zachowaniem wysokiej jakości. Transformacja cyfrowa i Przemysł 4.0 wykorzystują cenne dane z poziomu obiektowego do optymalizacji procesów. Łączność na poziomie obiektowym i dostęp do danych mają kluczowe znaczenie. Do tej pory istniały jednak ograniczenia, takie jak niska prędkość, ograniczona przepustowość i złożone konwersje protokołów.
Wiodące organizacje normalizacyjne, we współpracy z kluczowymi partnerami przemysłowymi, takimi jak Endress+Hauser, opracowały specyfikację zaawansowanej warstwy fizycznej dla sieci Ethernet – Ethernet-APL, która spełnia wymagania przemysłu procesowego. Technologia ta została zaprojektowana jako otwarta, przyszłościowa i gotowa na Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).
Choć Ethernet‑APL umożliwia cyfryzację i konwergencję IT/OT jednocześnie zwiększa wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ethernet‑APL zapewnia fizyczną podstawę dla nowoczesnych protokołów komunikacyjnych, a połączenie tego z urządzeniami opracowanymi zgodnie ze standardem IEC 62443 pozwala na skuteczniejsze ograniczanie ryzyk cyberbezpieczeństwa.
Ethernet-APL – zaawansowana warstwa fizyczna dla sieci Ethernet
Ethernet-APL jako czynnik umożliwiający świadczenie usług cyfrowych równolegle ze sterowaniem procesami
Porównanie topologii Ethernet-APL
Porównanie kosztów technologii analogowych i cyfrowych
Ethernet-APL – zaawansowana warstwa fizyczna dla sieci Ethernet
Ethernet-APL jako czynnik umożliwiający świadczenie usług cyfrowych równolegle ze sterowaniem procesami
Porównanie topologii Ethernet-APL
Porównanie kosztów technologii analogowych i cyfrowych
Zalety i korzyści Ethernet-APL
Dzięki Ethernet-APL cyfryzacja w zakładach produkcyjnych jest w pełni możliwa, a korzyści z jej wdrożenia są odczuwalne we wszystkich fazach cyklu życia. Ethernet-APL rozszerza możliwości konwencjonalnego Ethernetu, aby sprostać wysokim wymaganiom przemysłu procesowego, takim jak duże długości kabli, łatwa instalacja oraz iskrobezpieczna konstrukcja do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Umożliwia ona bezpieczną i szybką komunikację oraz zasilanie za pośrednictwem kabla dwuprzewodowego, dzięki czemu jest odpowiedni do urządzeń na poziomie obiektowym, takich jak czujniki pomiarowe. Podłączenie aparatury polowej do sieci Ethernet otwiera pełny dostęp do zmiennych procesowych i monitoringowych, danych diagnostycznych oraz zaawansowanych funkcji, jak np. jednoczesna weryfikacja statusu „gotowości do wsadu” (ready-for-batch) dla wielu urządzeń.
Aplikacje Ethernet-APL
Technologia Ethernet-APL może być stosowana wszędzie tam, gdzie dotychczas wykorzystywano pętlę prądową 4–20 mA oraz technologie magistrali komunikacyjnych. Urządzenia obiektowe i produkty infrastrukturalne doskonale pasują do przemysłu procesowego – głównie w projektach typu greenfield, ale po pewnych modyfikacjach również w projektach typu brownfield. Ethernet-APL sprawdza się w wielu zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu, w których istotne są niektóre z poniższych przypadków użycia:
Dostęp do dodatkowych informacji o jakości procesu dzięki wszystkim danym pomiarowym i monitoringowym
Wykorzystanie zaawansowanych funkcji, takich jak weryfikacja statusu „gotowości do dozowania” (ready-for-batch) dla wielu punktów pomiarowych
Eliminacja wyzwań związanych z wzorcowaniem analogowych pętli komunikacyjnych
Praca w strefach zagrożonych wybuchem
Zarządzanie zasobami obiektowymi dla dużej liczby punktów pomiarowych
Zapewnienie łatwego dostępu do diagnostyki urządzeń
Monitorowanie i optymalizacja procesów, np. z wykorzystaniem drugiego kanału lub danych z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)
Pobierz naszą białą księgę, aby dowiedzieć się więcej
W tej białej księdze opisano aspekty integracji systemu dotyczące diagnostyki, weryfikacji i monitorowania urządzeń, porównując 4-20 mA/HART i PROFINET over Ethernet-APL w praktycznych scenariuszach zastosowań.
Pomyślna walidacja technologii Ethernet-APL w przemyśle chemicznym
W laboratorium Ethernet-APL firmy BASF inżynierowie przez kilka miesięcy testowali technologię Ethernet-APL. W centrum uwagi znalazły się różne topologie i przypadki użycia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi w instalacjach BASF. Dodatkowo technologia została zweryfikowana w różnych testach obciążeniowych, przeprowadzonych wspólnie z producentami systemów DCS, przełączników polowych i aparatury pomiarowej. Inżynierowie zidentyfikowali wiele zalet nowej technologii, takich jak:
Prosta i elastyczna instalacja
Prosta integracja z systemem DCS
Stabilna i szybka komunikacja ethernetowa
Wysoka dostępność procesu
Wymiana urządzeń w trybie „plug-and-play”
Eksport danych w 2 kanale
Portfolio Ethernet-APL
Aparatura obiektowa z technologią Ethernet-APL dla przemysłu procesowego
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Głowicowy przetwornik temperatury Ethernet APL z komunikacją Profinet, 2-kanałowy do wszystkich zastosowań obiektowych, również wykonania iskrobezpieczne.
Netilion Health to usługa zarządzania zasobami cyfrowymi i ich stanem. Umożliwia ona diagnozowanie stanu urządzeń obiektowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, co pozwala na podjęcie w razie potrzeby odpowiednich działań.
Netilion Value to usługa monitorowania danych oparta na koncepcji IIoT, zapewniająca stały, zdalny dostęp do wszystkich Twoich pomiarów. Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym obserwować stan swojego zakładu i szybko reagować na zmiany.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .