Zanurzeniowe końcówki optyczne o średnicy 1/4" (6.35 mm) oraz 1/2" (12.7 mm)
Optyka immersyjna do spektroskopii Ramana o średnicy 1/4" (6.25 mm) i 1/2" (12 mm)
Kluczowe parametry
Sampling probe compatibility
Raman Rxn-10 probe
Wetted materials
Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
Optyka immersyjna o stałej ogniskowej zapewnia długoterminową stabilność pomiarów oraz najwyższą jakość sygnału, niezbędną w przypadku przenoszenia modelu opartego na ramanowskiej analizie bioprocesu. Jest kompatybilna z sondą Rxn-10 , nie zawiera części ruchomych dlatego wiązka laserowa jest zawsze zogniskowana w jednym punkcie. Optyka immersyjna do spektroskopii Ramana doskonale nadaje się do stosowania w naczyniach reakcyjnych, reaktorach laboratoryjnych lub strumieniach mediów procesowych, a jej części wchodzące w kontakt z medium są odporne na środowiska silnie korozyjne.
Przemysł farmaceutyczny: wytwarzanie substancji leczniczych, analiza reakcji, procesy krystalizacji, wykrywanie punktu końcowego reakcji, zmiany rozpuszczalników
Przemysł chemiczny: identyfikacja materiałów, analiza reakcji, procesy polimeryzacji, sieciowania, mieszania
Przemysł spożywczy: procesy mieszania, oczyszczania, wykrywanie składników naturalnych i syntetycznych
Laboratorium rozwojowe: wszechstronna analiza in situ, studia wykonalności, opracowywanie modeli (lub podobne)
Korzyści
Idealna do szybkich pomiarów cieczy, zawiesin i substancji półstałych w warunkach laboratoryjnych
Najwyższa jakość sygnału
Dostępne średnice: 1/4" i 1/2"
Brak części regulowanych przez użytkownika
Elementy zwilżane medium procesowym są odporne na środowiska silnie korozyjne (w tym roztwory kwasów)
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoruje dostawy rozpuszczalników w przemyśle chemicznym, zapewniając prawidłowy rozładunek z samochodów ciężarowych do odpowiednich zbiorników.
Temperature range: -30 to 120 °C / -22 to 248 °F (316L stainless steel) -30 to 280 °C / -22 to 536 °F (C276 alloy) -30 to 315 °C / -22 to 599 °F (Grade 2 Titanium)
Pressure
Min pressure: Full vacuum (0 bara) but not ultrahigh vacuum (UHV) where outgassing may be a concern Max pressure 1/4 inch IO: 168.5 barg/ 2444 psig (316L stainless steel) 186.2 barg/ 2701 psig (C276 alloy) 76.3 barg/ 1107 psig (Grade 2 titanium) Max pressure 1/2 inch IO: 142.4 barg/ 2066 psig (316L stainless steel) 158.1 barg/ 2293 psig (C276 alloy) 65.2 barg/ 946 psig (Grade 2 titanium)
Wetted materials
Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
Length
Immersion Optic shaft length: 152, 305, or 457 mm 6, 12, or 18 inch Outer diameter: 12.7 mm / 0.5 inch Immersion Optic shaft length: 152 or 203 mm 6 or 8 inch Outer diameter: 6.35 mm / 0.25 inch
Working distance
Short (S): 0 mm / 0 inch Long (L): 3 mm / 0.12 inch
Accessory optics for the Rxn-10 probe Technical Information
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 07/2026
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe Operating Instructions
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 06/2026
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optic (KRBMO), bio sleeve (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe Brief Operating Instructions
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 06/2026
New version available in English
Quick start guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publikacja)
Wersja angielska - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (Publikacja)
Wersja niemiecka - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
With non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .