Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Image of a Raman micro flow cell for downstream bioprocessing

Raman flow cell

Reduce downstream bioprocessing costs and ensure safer patient outcomes

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje

Ten produkt jest niedostępny w tym regionie

W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.

Kluczowe parametry

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Sterilization method

    CIP/SIP

Zastosowanie

The Raman flow cell meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow cell allows real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

Korzyści

  • The Raman flow bench houses a Raman flow cell and easily connects to an Rxn-10 probe paired with a Raman Rxn embedded analyzer, and ensures transferability when used with the Raman flow assembly calibration and verification kit

  • Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates  

  • Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal  

  • Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations 

  • Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

    Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products